https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

VRS industrial

Serie VRS de uso general

Velocidades medias a altas o en ambientes con alto ruido electrónico y distancias de actuación relativamente pequeñas.

Inventario del distribuidor

Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de uso general están diseñados para usarse en aplicaciones con velocidades medias a altas o en ambientes con alto ruido electrónico y distancias de actuación relativamente pequeñas.

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetros de carcasa: 5/8 in (M16), 3/8 in (M12) mm, 1/4 in (M8), 10/32 in
  • Tipos/Materiales del cuerpo: acero inoxidable roscado o alisado
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: de 8 Vp-p a 40 Vp-p

Otros

  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Circular; 1,57 mm [0.062 in] de diámetro
    • Circular; 2,36 mm [0.093 in] Ø
    • Circular; 2,69 mm [0.106 in] Ø
    • Circular; 1,02 mm [0.040 in] Ø
  • Rosca métrica disponible
    • M8
  • Frecuencia de operación
    • 60 kHz
    • 50 kHz
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 24 DP (módulo 1.06) o mayor
    • 36 DP (módulo 0.70) o mayor
    • 26 DP (módulo 0.98) o mayor
    • 32 DP (módulo 0.80) o mayor
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 28 DP (módulo 0.90)
    • Engranaje de metal ferroso de 26 DP (módulo 0.98)
    • Engranaje de metal ferroso de 20 DP (módulo 1.27)
    • Engranaje de metal ferroso de 24 DP (módulo 1.06)
  • Nombre de la serie
    • Uso general
  • Peso
    • 42 g [1.5 oz]
    • 128 g [4.5 oz]
    • 140 g [5.0 oz]
    • 28 g [1.0 oz]
    • 35 g [1.2 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 84 g [3.0 oz]
    • 14 g [0.5 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
    • De -40 °C a 107 °C [de -40 °F a 225 °F]
  • Terminación
    • Hilos aislados con Teflón 20 AWG, montaje de conducto de 610 mm [24 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]
    • 24 hilos recubiertos con vinilo AWG, 610 mm (24 in)
    • 30 hilos recubiertos con vinilo AWG, 610 mm (24 in)
    • Hilos conductores aislados con Teflón 32 AWG, 610 mm [24 in]
    • Conector MS3106
  • Reticencia
    • 16 mH
    • 25 mH
    • 15 mH
    • 14 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,50 m/s [20 in/s]
    • 0,75 m/s [30 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 130 mm [5.10 in]
    • 31 mm [1.20 in]
    • 100 mm [3.95 in]
    • 56 mm [2.20 in]
    • 55 mm [2.15 in]
    • 59 mm [2.30 in]
    • 92 mm [3.60 in]
    • 39 mm [1.50 in]
    • 76 mm [3.00 in]
    • 25 mm [1.00 in]
    • 51 mm [2.00 in]
    • 13 mm [0.50 in]
    • 83 mm [3.25 in]
    • 64 mm [2.50 in]
    • 23 mm [0.90 in]
    • 32 mm [1.25 in]
    • 156 mm [6.10 in]
    • 104 mm [4.10 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 20 Vp-p
    • 8 Vp-p
    • 40 Vp-p
    • 12 Vp-p
  • Resistencia de la bobina
    • De 45 Ω a 65 Ω
    • 155 Ω
    • 190 Ω
    • De 45 Ω a 85 Ω
  • Rosca de montaje
    • De 5/8 a 18 UNF-2A
    • De 10 a 32 UNF-2A
    • De 3/8 a 24 UNF-2A
    • De 1/4 a 40 UNS, 2 A
  • Diámetro
    • 9,5 mm [0.375 in]
    • 6,4 mm [0.250 in]
    • 15,9 mm [0.625 in]
    • 8,0 mm [0.313 in]

Otros

  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Circular; 1,57 mm [0.062 in] de diámetro
    • Circular; 2,36 mm [0.093 in] Ø
    • Circular; 2,69 mm [0.106 in] Ø
    • Circular; 1,02 mm [0.040 in] Ø
  • Rosca métrica disponible
    • M8
  • Frecuencia de operación
    • 60 kHz
    • 50 kHz
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 24 DP (módulo 1.06) o mayor
    • 36 DP (módulo 0.70) o mayor
    • 26 DP (módulo 0.98) o mayor
    • 32 DP (módulo 0.80) o mayor
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 28 DP (módulo 0.90)
    • Engranaje de metal ferroso de 26 DP (módulo 0.98)
    • Engranaje de metal ferroso de 20 DP (módulo 1.27)
    • Engranaje de metal ferroso de 24 DP (módulo 1.06)
  • Nombre de la serie
    • Uso general
  • Peso
    • 42 g [1.5 oz]
    • 128 g [4.5 oz]
    • 140 g [5.0 oz]
    • 28 g [1.0 oz]
    • 35 g [1.2 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 84 g [3.0 oz]
    • 14 g [0.5 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
    • De -40 °C a 107 °C [de -40 °F a 225 °F]
  • Terminación
    • Hilos aislados con Teflón 20 AWG, montaje de conducto de 610 mm [24 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]
    • 24 hilos recubiertos con vinilo AWG, 610 mm (24 in)
    • 30 hilos recubiertos con vinilo AWG, 610 mm (24 in)
    • Hilos conductores aislados con Teflón 32 AWG, 610 mm [24 in]
    • Conector MS3106
  • Reticencia
    • 16 mH
    • 25 mH
    • 15 mH
    • 14 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,50 m/s [20 in/s]
    • 0,75 m/s [30 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 130 mm [5.10 in]
    • 31 mm [1.20 in]
    • 100 mm [3.95 in]
    • 56 mm [2.20 in]
    • 55 mm [2.15 in]
    • 59 mm [2.30 in]
    • 92 mm [3.60 in]
    • 39 mm [1.50 in]
    • 76 mm [3.00 in]
    • 25 mm [1.00 in]
    • 51 mm [2.00 in]
    • 13 mm [0.50 in]
    • 83 mm [3.25 in]
    • 64 mm [2.50 in]
    • 23 mm [0.90 in]
    • 32 mm [1.25 in]
    • 156 mm [6.10 in]
    • 104 mm [4.10 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 20 Vp-p
    • 8 Vp-p
    • 40 Vp-p
    • 12 Vp-p
  • Resistencia de la bobina
    • De 45 Ω a 65 Ω
    • 155 Ω
    • 190 Ω
    • De 45 Ω a 85 Ω
  • Rosca de montaje
    • De 5/8 a 18 UNF-2A
    • De 10 a 32 UNF-2A
    • De 3/8 a 24 UNF-2A
    • De 1/4 a 40 UNS, 2 A
  • Diámetro
    • 9,5 mm [0.375 in]
    • 6,4 mm [0.250 in]
    • 15,9 mm [0.625 in]
    • 8,0 mm [0.313 in]
  • Especificaciones de condiciones de prueba : Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo : Circular; 1,57 mm [0.062 in] de diámetro|Circular; 2,36 mm [0.093 in] Ø|Circular; 2,69 mm [0.106 in] Ø|Circular; 1,02 mm [0.040 in] Ø
  • Rosca métrica disponible : M8
  • Frecuencia de operación : 60 kHz|50 kHz
  • Intervalo de paso de la marcha : 24 DP (módulo 1.06) o mayor|36 DP (módulo 0.70) o mayor|26 DP (módulo 0.98) o mayor|32 DP (módulo 0.80) o mayor
  • Material : Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo : Engranaje de metal ferroso de 28 DP (módulo 0.90)|Engranaje de metal ferroso de 26 DP (módulo 0.98)|Engranaje de metal ferroso de 20 DP (módulo 1.27)|Engranaje de metal ferroso de 24 DP (módulo 1.06)
  • Nombre de la serie : Uso general
  • Peso : 42 g [1.5 oz]|128 g [4.5 oz]|140 g [5.0 oz]|28 g [1.0 oz]|35 g [1.2 oz]|70 g [2.5 oz]|84 g [3.0 oz]|14 g [0.5 oz]|98 g [3.5 oz]
  • Vibración : MIL-STD 202F, método 204D
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]|De -40 °C a 107 °C [de -40 °F a 225 °F]
  • Terminación : Hilos aislados con Teflón 20 AWG, montaje de conducto de 610 mm [24 in]|Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]|24 hilos recubiertos con vinilo AWG, 610 mm (24 in)|30 hilos recubiertos con vinilo AWG, 610 mm (24 in)|Hilos conductores aislados con Teflón 32 AWG, 610 mm [24 in]|Conector MS3106
  • Reticencia : 16 mH|25 mH|15 mH|14 mH
  • Velocidad de superficie : 0,50 m/s [20 in/s]|0,75 m/s [30 in/s]
  • Longitud de la carcasa : 130 mm [5.10 in]|31 mm [1.20 in]|100 mm [3.95 in]|56 mm [2.20 in]|55 mm [2.15 in]|59 mm [2.30 in]|92 mm [3.60 in]|39 mm [1.50 in]|76 mm [3.00 in]|25 mm [1.00 in]|51 mm [2.00 in]|13 mm [0.50 in]|83 mm [3.25 in]|64 mm [2.50 in]|23 mm [0.90 in]|32 mm [1.25 in]|156 mm [6.10 in]|104 mm [4.10 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín. : 20 Vp-p|8 Vp-p|40 Vp-p|12 Vp-p
  • Resistencia de la bobina : De 45 Ω a 65 Ω|155 Ω|190 Ω|De 45 Ω a 85 Ω
  • Rosca de montaje : De 5/8 a 18 UNF-2A|De 10 a 32 UNF-2A|De 3/8 a 24 UNF-2A|De 1/4 a 40 UNS, 2 A
  • Diámetro : 9,5 mm [0.375 in]|6,4 mm [0.250 in]|15,9 mm [0.625 in]|8,0 mm [0.313 in]
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
156.08 KB
5/24/2021
PDF 156.08 KB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
156.08 KB
5/24/2021
PDF 156.08 KB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB