https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

VRS industrial

Serie VRS para ubicaciones peligrosas

Se requiere sensor a prueba de explosiones o intrínsecamente seguro.

Inventario del distribuidor

Los sensores VRS para ubicaciones peligrosas se diseñaron para uso en ubicaciones donde se requieren sensores a prueba de explosiones o intrínsecamente seguros.

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetros de carcasa: 3/4 in, 5/8 in
  • Tipo/Material del cuerpo: acero inoxidable roscado
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: 30 Vp-p a 60 Vp-p

Otros

  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 30 Vp-p
    • 60 Vp-p
  • Frecuencia de operación
    • 40 kHz
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
    • -73 °C a 93 °C [-100 °F a 200 °F]
  • Rosca de montaje
    • 3/4-20 UNEF-2A
    • 5/8-20 UNF-2A
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 16 DP (módulo 1.58) o más grueso
    • 12 DP (módulo 2.11) o mayor
  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Circular; 3,96 mm [0.156 in] de diámetro
    • Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø
  • Rosca métrica disponible
    • M16
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 12 DP (módulo 3.17)
    • Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie
    • Ubicación peligrosa
  • Peso
    • 294 g [10.5 oz]
    • 280 g [9.0 oz]
    • 322 g [11.5 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 140 g [5.0 oz]
    • 366 g [10.0 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación
    • Hilos conductores aislados con PVC 18 AWG, 3000 mm (120 in)
    • Conector MS3106
    • Hilos con PVC de 18 AWG, 3000 mm (120 in), montaje de conducto
  • Reticencia
    • 26 mH
    • 115 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,38 m/s [15 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 78 mm [3.05 in]
    • 83 mm [3.25 in]
    • 122 mm [4.80 in]
    • 65 mm [2.55 in]
  • Resistencia de la bobina
    • 191 Ω a 280 Ω
    • 150 Ω
  • Diámetro
    • 15,9 mm [0.625 in]
    • 19,5 mm [0.750 in]

Otros

  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 30 Vp-p
    • 60 Vp-p
  • Frecuencia de operación
    • 40 kHz
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
    • -73 °C a 93 °C [-100 °F a 200 °F]
  • Rosca de montaje
    • 3/4-20 UNEF-2A
    • 5/8-20 UNF-2A
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 16 DP (módulo 1.58) o más grueso
    • 12 DP (módulo 2.11) o mayor
  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Circular; 3,96 mm [0.156 in] de diámetro
    • Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø
  • Rosca métrica disponible
    • M16
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 12 DP (módulo 3.17)
    • Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie
    • Ubicación peligrosa
  • Peso
    • 294 g [10.5 oz]
    • 280 g [9.0 oz]
    • 322 g [11.5 oz]
    • 70 g [2.5 oz]
    • 140 g [5.0 oz]
    • 366 g [10.0 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación
    • Hilos conductores aislados con PVC 18 AWG, 3000 mm (120 in)
    • Conector MS3106
    • Hilos con PVC de 18 AWG, 3000 mm (120 in), montaje de conducto
  • Reticencia
    • 26 mH
    • 115 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,38 m/s [15 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 78 mm [3.05 in]
    • 83 mm [3.25 in]
    • 122 mm [4.80 in]
    • 65 mm [2.55 in]
  • Resistencia de la bobina
    • 191 Ω a 280 Ω
    • 150 Ω
  • Diámetro
    • 15,9 mm [0.625 in]
    • 19,5 mm [0.750 in]
  • Especificaciones de condiciones de prueba : Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo : Circular; 3,96 mm [0.156 in] de diámetro|Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø
  • Rosca métrica disponible : M16
  • Frecuencia de operación : 40 kHz
  • Intervalo de paso de la marcha : 16 DP (módulo 1.58) o más grueso|12 DP (módulo 2.11) o mayor
  • Material : Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo : Engranaje de metal ferroso de 12 DP (módulo 3.17)|Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie : Ubicación peligrosa
  • Peso : 294 g [10.5 oz]|280 g [9.0 oz]|322 g [11.5 oz]|70 g [2.5 oz]|140 g [5.0 oz]|366 g [10.0 oz]
  • Vibración : MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación : Hilos conductores aislados con PVC 18 AWG, 3000 mm (120 in)|Conector MS3106|Hilos con PVC de 18 AWG, 3000 mm (120 in), montaje de conducto
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]|-73 °C a 93 °C [-100 °F a 200 °F]
  • Reticencia : 26 mH|115 mH
  • Velocidad de superficie : 0,38 m/s [15 in/s]
  • Longitud de la carcasa : 78 mm [3.05 in]|83 mm [3.25 in]|122 mm [4.80 in]|65 mm [2.55 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín. : 30 Vp-p|60 Vp-p
  • Rosca de montaje : 3/4-20 UNEF-2A|5/8-20 UNF-2A
  • Resistencia de la bobina : 191 Ω a 280 Ω|150 Ω
  • Diámetro : 15,9 mm [0.625 in]|19,5 mm [0.750 in]
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
12/3/2020
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
12/3/2020
PDF 537.58 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/11/2021
PDF 777.88 KB
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
247.82 KB
12/3/2020
PDF 247.82 KB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
12/3/2020
PDF 46.78 KB
Single and Dual Channel Barrier Control Drawing
65.97 KB
12/3/2020
PDF 65.97 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
12/3/2020
PDF 2.54 MB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/11/2021
PDF 777.88 KB
Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
247.82 KB
12/3/2020
PDF 247.82 KB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
12/3/2020
PDF 102.75 KB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
12/3/2020
PDF 46.78 KB
Single and Dual Channel Barrier Control Drawing
65.97 KB
12/3/2020
PDF 65.97 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
12/3/2020
PDF 537.58 KB
Image
SKU
Description
alt
3070A35
alt
3070A
alt
3042A
alt
3090A
alt
3090A35