https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

VRS industrial

Serie VRS de alta resolución

Requerimiento de pulsaciones precisas o uso de engranajes de paso fino.

Inventario del distribuidor

Los sensores de VRS (velocidad de reluctancia variable) de alta resolución están diseñados para usar en aplicaciones que requieren pulsaciones precisas o que utilizan engranajes de rosca fina. Se requiere que el sensor esté correctamente alineado.

  • Operación automática
  • Conversión directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalación sencilla
  • Sin partes móviles
  • Diseñado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detección de velocidad exclusivas
  • Diámetros de carcasa: 5/8 in (M16) 3/8 in (M12)
  • Tipo/Material del cuerpo: acero inoxidable roscado
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: 17 Vp-p a 170 Vp-p

Otros

  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Cincel; 2,54 mm [0.010 in] de ancho
    • Cincel; 1,14 mm [0.045 in] de ancho
    • Cincel; 0,25 mm [0.010 in] de ancho
  • Frecuencia de operación
    • 40 kHz
    • 60 kHz
    • 15 kHz
    • 50 kHz
  • Rosca métrica disponible
    • M16
    • M12
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 36 DP (módulo 0.70) o mayor
    • 24 DP (módulo 1.06) o mayor
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 32 DP (módulo 0.80)
  • Nombre de la serie
    • Alta resolución
  • Peso
    • 70 g [2.5 oz]
    • 28 g [1.0 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación
    • Conector MS3106
    • Hilos conductores aislados con PVC 24 AWG, 610 mm (24 in)
  • Temperatura de operación
    • De -40 °C a 107 °C [de -40 °F a 225 °F]
    • De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
  • Reticencia
    • 450 mH
    • 85 mH
    • 25 mH
    • 15 mH
    • 75 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,75 m/s [30 in/s]
    • 0,38 m/s [15 in/s]
    • 0,50 m/s [20 in/s]
    • 0,25 m/s [10 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 65 mm [2.55 in]
    • 32 mm [1.25 in]
    • 57 mm [2.25 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 40 Vp-p
    • 65 Vp-p
    • 34 Vp-p
    • 17 Vp-p
    • 80 Vp-p
    • 300 Vp-p
    • 55 Vp-p
    • 170 Vp-p
  • Rosca de montaje
    • De 5/8 a 18 UNF-2A
    • De 3/8 a 24 UNF-2A
  • Resistencia de la bobina
    • De 910 Ω a 1200 Ω
    • De 75 Ω a 330 Ω
    • De 120 Ω a 162 Ω
    • De 45 Ω a 85 Ω
    • De 45 Ω a 65 Ω
  • Diámetro
    • 15,9 mm [0.625 in]
    • 9,5 mm [0.375 in]

Otros

  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Cincel; 2,54 mm [0.010 in] de ancho
    • Cincel; 1,14 mm [0.045 in] de ancho
    • Cincel; 0,25 mm [0.010 in] de ancho
  • Frecuencia de operación
    • 40 kHz
    • 60 kHz
    • 15 kHz
    • 50 kHz
  • Rosca métrica disponible
    • M16
    • M12
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 36 DP (módulo 0.70) o mayor
    • 24 DP (módulo 1.06) o mayor
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 32 DP (módulo 0.80)
  • Nombre de la serie
    • Alta resolución
  • Peso
    • 70 g [2.5 oz]
    • 28 g [1.0 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación
    • Conector MS3106
    • Hilos conductores aislados con PVC 24 AWG, 610 mm (24 in)
  • Temperatura de operación
    • De -40 °C a 107 °C [de -40 °F a 225 °F]
    • De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
  • Reticencia
    • 450 mH
    • 85 mH
    • 25 mH
    • 15 mH
    • 75 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,75 m/s [30 in/s]
    • 0,38 m/s [15 in/s]
    • 0,50 m/s [20 in/s]
    • 0,25 m/s [10 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 65 mm [2.55 in]
    • 32 mm [1.25 in]
    • 57 mm [2.25 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 40 Vp-p
    • 65 Vp-p
    • 34 Vp-p
    • 17 Vp-p
    • 80 Vp-p
    • 300 Vp-p
    • 55 Vp-p
    • 170 Vp-p
  • Rosca de montaje
    • De 5/8 a 18 UNF-2A
    • De 3/8 a 24 UNF-2A
  • Resistencia de la bobina
    • De 910 Ω a 1200 Ω
    • De 75 Ω a 330 Ω
    • De 120 Ω a 162 Ω
    • De 45 Ω a 85 Ω
    • De 45 Ω a 65 Ω
  • Diámetro
    • 15,9 mm [0.625 in]
    • 9,5 mm [0.375 in]
  • Especificaciones de condiciones de prueba : Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ|Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo : Cincel; 2,54 mm [0.010 in] de ancho|Cincel; 1,14 mm [0.045 in] de ancho|Cincel; 0,25 mm [0.010 in] de ancho
  • Frecuencia de operación : 40 kHz|60 kHz|15 kHz|50 kHz
  • Rosca métrica disponible : M16|M12
  • Intervalo de paso de la marcha : 36 DP (módulo 0.70) o mayor|24 DP (módulo 1.06) o mayor
  • Material : Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo : Engranaje de metal ferroso de 32 DP (módulo 0.80)
  • Nombre de la serie : Alta resolución
  • Peso : 70 g [2.5 oz]|28 g [1.0 oz]
  • Vibración : MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación : Conector MS3106|Hilos conductores aislados con PVC 24 AWG, 610 mm (24 in)
  • Temperatura de operación : De -40 °C a 107 °C [de -40 °F a 225 °F]|De -55 °C a 120 °C [de -67 °F a 250 °F]
  • Reticencia : 450 mH|85 mH|25 mH|15 mH|75 mH
  • Velocidad de superficie : 0,75 m/s [30 in/s]|0,38 m/s [15 in/s]|0,50 m/s [20 in/s]|0,25 m/s [10 in/s]
  • Longitud de la carcasa : 65 mm [2.55 in]|32 mm [1.25 in]|57 mm [2.25 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín. : 40 Vp-p|65 Vp-p|34 Vp-p|17 Vp-p|80 Vp-p|300 Vp-p|55 Vp-p|170 Vp-p
  • Rosca de montaje : De 5/8 a 18 UNF-2A|De 3/8 a 24 UNF-2A
  • Resistencia de la bobina : De 910 Ω a 1200 Ω|De 75 Ω a 330 Ω|De 120 Ω a 162 Ω|De 45 Ω a 85 Ω|De 45 Ω a 65 Ω
  • Diámetro : 15,9 mm [0.625 in]|9,5 mm [0.375 in]
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
276.36 KB
5/24/2021
PDF 276.36 KB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
276.36 KB
5/24/2021
PDF 276.36 KB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
5/24/2021
PDF 46.78 KB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
5/24/2021
PDF 777.88 KB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
5/24/2021
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
5/24/2021
PDF 537.58 KB