https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

VRS industrial

Serie VRS de alta temperatura

El sensor se expone a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F).

Inventario del distribuidor

Los sensores de velocidad de reluctancia variable (VRS) para alta temperatura está:n diseñ:ados para su uso en aplicaciones en las que el sensor está: expuesto a temperaturas de hasta 260.°:C [450.°:F]. Hay versiones de extremo frontal selladas disponibles para aplicaciones en las que el sensor está: expuesto a fluidos, lubricantes o condiciones ambientales adversas.

  • Operació:n automá:tica
  • Conversió:n directa de la velocidad del actuador a la frecuencia de salida
  • Instalació:n sencilla
  • Sin partes mó:viles
  • Diseñ:ado para usar con un amplio rango de velocidades
  • Adaptable a una amplia variedad de configuraciones
  • Productos VRS personalizados para aplicaciones de detecció:n de velocidad exclusivas
  • Diá:metros de carcasa: 5/8 in (M16), 3/8 in (M12), 1/4 in (8M)
  • Tipo/Material del cuerpo: acero inoxidable roscado
  • Terminaciones: conector MS3106, prehilado
  • Salidas de voltaje: de 4,7.Vp-p a 125.Vp-p

Otros

  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 25 Vp-p
    • 45 Vp-p
    • 5,2 Vp-p
    • 60 Vp-p
    • 15 Vp-p
    • 125 Vp-p
    • 4,7 Vp-p
  • Frecuencia de operación
    • 40 kHz
    • 50 kHz
    • 15 kHz
    • 70 kHz
  • Temperatura de operación
    • De -40 °C a 230 °C [de -40 °F a 450 °F]
    • De -40 °C a 205 °C [de -40 °F a 400 °F]
    • De -55 °C a 230 °C [de -67 °F a 450 °F]
    • -73 °C a 230 °C [-100 °F a 450 °F]
    • -54 °C a 220 °C [-65 °F a 428 °F]
  • Rosca de montaje
    • De 5/8 a 18 UNF-2A
    • 3/8-18 UNF-2A
    • De 1/4 a 40 UNS, 2 A
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 12 DP (módulo 2.11) o mayor
    • 26 DP (módulo 0.98) o mayor
    • 36 DP (módulo 0.70) o mayor
    • 24 DP (módulo 1.06) o mayor
  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Circular; 4,39 mm [0.173 in] Ø
    • Circular; 2,36 mm [0.093 in] Ø
    • Circular; 2,69 mm [0.106 in] Ø
    • Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø
    • Circular; 1,02 mm [0.040 in] Ø
  • Rosca métrica disponible
    • M8
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 28 DP (módulo 0.90)
    • Engranaje de metal ferroso de 20 DP (módulo 1.27)
    • Engranaje de metal ferroso de 24 DP (módulo 1.06)
    • Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie
    • Alta temperatura
  • Peso
    • 70 g [2.5 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
    • 42 g [1.5 oz]
    • 28 g [1.0 oz]
    • 14 g [0.5 oz]
    • 84 g [3.0 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación
    • Hilos conductores aislados con Teflón 30 AWG, 610 mm [24 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 28 AWG, 1220 mm [48 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 28 AWG, 279 mm [11 in]
    • Conector MS3106
  • Reticencia
    • 85 mH
    • 13 mH
    • 450 mH
    • 31 mH
    • 30 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,38 m/s [15 in/s]
    • 0,89 m/s [35 in/s]
    • 0,25 m/s [10 in/s]
    • 0,50 m/s [20 in/s]
    • 0,75 m/s [30 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 50 mm [1.95 in]
    • 104 mm [4.10 in]
    • 56 mm [2.20 in]
    • 92 mm [3.60 in]
    • 25 mm [1.00 in]
    • 32 mm [1.25 in]
    • 23 mm [0.90 in]
  • Resistencia de la bobina
    • 1055 Ω típ.
    • 141 Ω
    • 137 Ω
    • De 20 Ω a 45 Ω
    • 65 Ω típ.
    • De 120 Ω a 162 Ω
  • Diámetro
    • 15,9 mm [0.625 in]
    • 9,5 mm [0.375 in]
    • 6,4 mm [0.250 in]

Otros

  • Salida de voltaje (pico a pico) mín.
    • 25 Vp-p
    • 45 Vp-p
    • 5,2 Vp-p
    • 60 Vp-p
    • 15 Vp-p
    • 125 Vp-p
    • 4,7 Vp-p
  • Frecuencia de operación
    • 40 kHz
    • 50 kHz
    • 15 kHz
    • 70 kHz
  • Temperatura de operación
    • De -40 °C a 230 °C [de -40 °F a 450 °F]
    • De -40 °C a 205 °C [de -40 °F a 400 °F]
    • De -55 °C a 230 °C [de -67 °F a 450 °F]
    • -73 °C a 230 °C [-100 °F a 450 °F]
    • -54 °C a 220 °C [-65 °F a 428 °F]
  • Rosca de montaje
    • De 5/8 a 18 UNF-2A
    • 3/8-18 UNF-2A
    • De 1/4 a 40 UNS, 2 A
  • Intervalo de paso de la marcha
    • 12 DP (módulo 2.11) o mayor
    • 26 DP (módulo 0.98) o mayor
    • 36 DP (módulo 0.70) o mayor
    • 24 DP (módulo 1.06) o mayor
  • Especificaciones de condiciones de prueba
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ
    • Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo
    • Circular; 4,39 mm [0.173 in] Ø
    • Circular; 2,36 mm [0.093 in] Ø
    • Circular; 2,69 mm [0.106 in] Ø
    • Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø
    • Circular; 1,02 mm [0.040 in] Ø
  • Rosca métrica disponible
    • M8
  • Material
    • Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo
    • Engranaje de metal ferroso de 28 DP (módulo 0.90)
    • Engranaje de metal ferroso de 20 DP (módulo 1.27)
    • Engranaje de metal ferroso de 24 DP (módulo 1.06)
    • Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie
    • Alta temperatura
  • Peso
    • 70 g [2.5 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
    • 42 g [1.5 oz]
    • 28 g [1.0 oz]
    • 14 g [0.5 oz]
    • 84 g [3.0 oz]
  • Vibración
    • MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación
    • Hilos conductores aislados con Teflón 30 AWG, 610 mm [24 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 28 AWG, 1220 mm [48 in]
    • Hilos conductores aislados con Teflón 28 AWG, 279 mm [11 in]
    • Conector MS3106
  • Reticencia
    • 85 mH
    • 13 mH
    • 450 mH
    • 31 mH
    • 30 mH
  • Velocidad de superficie
    • 0,38 m/s [15 in/s]
    • 0,89 m/s [35 in/s]
    • 0,25 m/s [10 in/s]
    • 0,50 m/s [20 in/s]
    • 0,75 m/s [30 in/s]
  • Longitud de la carcasa
    • 50 mm [1.95 in]
    • 104 mm [4.10 in]
    • 56 mm [2.20 in]
    • 92 mm [3.60 in]
    • 25 mm [1.00 in]
    • 32 mm [1.25 in]
    • 23 mm [0.90 in]
  • Resistencia de la bobina
    • 1055 Ω típ.
    • 141 Ω
    • 137 Ω
    • De 20 Ω a 45 Ω
    • 65 Ω típ.
    • De 120 Ω a 162 Ω
  • Diámetro
    • 15,9 mm [0.625 in]
    • 9,5 mm [0.375 in]
    • 6,4 mm [0.250 in]
  • Especificaciones de condiciones de prueba : Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 8 (módulo 3.17). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 1.25 kΩ|Velocidad en superficie = 25 m/s (1000 in/s). Marcha = distancia diametral 20 (módulo 1.27). Distancia de actuación = 0.127 mm (0.005 in). Resistencia de carga = 100 kΩ
  • Tamaño y forma del polo : Circular; 4,39 mm [0.173 in] Ø|Circular; 2,36 mm [0.093 in] Ø|Circular; 2,69 mm [0.106 in] Ø|Circular; 4,75 mm [0.187 in] Ø|Circular; 1,02 mm [0.040 in] Ø
  • Rosca métrica disponible : M8
  • Frecuencia de operación : 40 kHz|50 kHz|15 kHz|70 kHz
  • Intervalo de paso de la marcha : 12 DP (módulo 2.11) o mayor|26 DP (módulo 0.98) o mayor|36 DP (módulo 0.70) o mayor|24 DP (módulo 1.06) o mayor
  • Material : Acero inoxidable roscado
  • Actuador óptimo : Engranaje de metal ferroso de 28 DP (módulo 0.90)|Engranaje de metal ferroso de 20 DP (módulo 1.27)|Engranaje de metal ferroso de 24 DP (módulo 1.06)|Engranaje de metal ferroso de 8 DP (módulo 3.17)
  • Nombre de la serie : Alta temperatura
  • Peso : 70 g [2.5 oz]|98 g [3.5 oz]|42 g [1.5 oz]|28 g [1.0 oz]|14 g [0.5 oz]|84 g [3.0 oz]
  • Vibración : MIL-STD 202F, método 204D
  • Terminación : Hilos conductores aislados con Teflón 30 AWG, 610 mm [24 in]|Hilos conductores aislados con Teflón 20 AWG, 610 mm [24 in]|Hilos conductores aislados con Teflón 28 AWG, 1220 mm [48 in]|Hilos conductores aislados con Teflón 28 AWG, 279 mm [11 in]|Conector MS3106
  • Temperatura de operación : De -40 °C a 230 °C [de -40 °F a 450 °F]|De -40 °C a 205 °C [de -40 °F a 400 °F]|De -55 °C a 230 °C [de -67 °F a 450 °F]|-73 °C a 230 °C [-100 °F a 450 °F]|-54 °C a 220 °C [-65 °F a 428 °F]
  • Reticencia : 85 mH|13 mH|450 mH|31 mH|30 mH
  • Velocidad de superficie : 0,38 m/s [15 in/s]|0,89 m/s [35 in/s]|0,25 m/s [10 in/s]|0,50 m/s [20 in/s]|0,75 m/s [30 in/s]
  • Longitud de la carcasa : 50 mm [1.95 in]|104 mm [4.10 in]|56 mm [2.20 in]|92 mm [3.60 in]|25 mm [1.00 in]|32 mm [1.25 in]|23 mm [0.90 in]
  • Salida de voltaje (pico a pico) mín. : 25 Vp-p|45 Vp-p|5,2 Vp-p|60 Vp-p|15 Vp-p|125 Vp-p|4,7 Vp-p
  • Resistencia de la bobina : 1055 Ω típ.|141 Ω|137 Ω|De 20 Ω a 45 Ω|65 Ω típ.|De 120 Ω a 162 Ω
  • Rosca de montaje : De 5/8 a 18 UNF-2A|3/8-18 UNF-2A|De 1/4 a 40 UNS, 2 A
  • Diámetro : 15,9 mm [0.625 in]|9,5 mm [0.375 in]|6,4 mm [0.250 in]
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
307.85 KB
7/19/2021
PDF 307.85 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
7/19/2021
PDF 777.88 KB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
7/19/2021
PDF 46.78 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
7/19/2021
PDF 102.75 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
7/19/2021
PDF 537.58 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
102.75 KB
7/19/2021
PDF 102.75 KB
Speed Sensors Range Guide
777.88 KB
7/19/2021
PDF 777.88 KB
VRS Output Voltage Calculations
46.78 KB
7/19/2021
PDF 46.78 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
537.58 KB
7/19/2021
PDF 537.58 KB
High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
307.85 KB
7/19/2021
PDF 307.85 KB
Image
SKU
Description
alt
3010HTB
alt
3055A
alt
MA3055
alt
3030HTB
alt
3015HTB
alt
3015HTB15
alt
MA243HT
alt
MA3055S10