https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones

Serie AC

Calificaciones eléctricas de CA y CC. Enclavamiento de puerta y panel. Variedad de estilos. Disponibilidad de productos con especificaciones MIL

Inventario del distribuidor

Cuando la aplicació:n es má:s compleja que lo que un simple interruptor &ldquo:independiente&rdquo: puede proporcionar, tenga en cuenta al interruptor Serie AC MICRO SWITCH. El montaje del interruptor de la Serie.AC controla la posició:n de una puerta o panel de servicio, ya sea que esté: &ldquo:cerrada&rdquo: o &ldquo:abierta&rdquo:.

Los interruptores de la Serie.AC cuentan con un montaje de interruptor compacto diseñ:ado para aplicaciones en equipos, desde puertas o paneles de má:quinas expendedoras hasta monitoreo de puertas de remolques y puertas o paneles militares. Cuando está: abierto el equipo (puerta o panel, etc.) que está: conectado elé:ctricamente a travé:s del interruptor de la Serie.AC, la acció:n del interruptor Serie.AC desconecta la alimentació:n elé:ctrica.

El interruptor de la Serie.AC puede brindar una señ:al elé:ctrica a un circuito anunciador como una luz o bocina que indica que la puerta o el panel está: abierto. Otra funció:n comú:n de la mayorí:a de los montajes de interruptores de la Serie.AC es una posició:n de paso a modo manual, que permite que la puerta de servicio permanezca abierta y aun así: aplicar potencia elé:ctrica a travé:s del montaje del interruptor. La posició:n del interruptor de paso a modo manual podrí:a ser de utilidad en equipos para la resolució:n de problemas, segú:n sea necesario.

Los montajes del interruptor de la Serie.AC está:n disponibles con hasta cuatro elementos conmutadores que pueden brindar salidas discretas segú:n sean requeridas para los circuitos indicadores o de control. Ciertos có:digos de catá:logo está:n disponibles con la certificació:n de UL y CSA. Cuando la aplicació:n es militar, los có:digos de catá:logo está:n disponibles con un nú:mero de parte de especificació:n militar.

Otros

  • Amperaje
    • 15 A
    • 5 A
    • 21 A
    • 10A
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • SPDT, DB (2 CKT DB)
    • SPDT X 2
    • SPDT (4)
    • SPST X 2
  • Actuador
    • Barra
    • botón
  • Tipo de interruptor
    • Puerta de 30,0 mm de alto x 9,01 mm de ancho x 42,9 mm de largo (1.182 in de alto x 0.355 in de ancho x 1.69 in de largo)
    • Puerta de 46,0 mm de alto x 12,7 mm de ancho x 50,0 mm de largo (1.8 in de alto x 0.5 in de ancho x 1.9 in de largo)
    • Puerta de 38,1 mm de alto x 12,7 mm de ancho x 38,1 mm de largo (1.5 in de alto x 0.5 in de ancho x 1.5 in de largo)
    • Puerta de 40,4 mm de alto x 16,51 mm de ancho x 47,8 mm de largo (1.59 in de alto x 0.65 in de ancho x 1.88 in de largo)
  • Terminación
    • Tornillo
    • Terminales
    • Conexión rápida
  • Altura del cuerpo
    • 46 mm [1.81 in]
    • 40,4 mm [1.59 in]
    • 39,9 mm [1.57 in]
    • 41,9 mm [1.65 in]
    • 67,6 mm [2.66 in]
    • 30,05 mm [1.183 in ] de ref.
    • 66,55 mm [2.62 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 19,6 mm [0.77 in]
    • 42,9 mm [1.690 in] de ref.
    • 12,7 mm [0.50 in]
    • 13,2 mm [0.52 in]
    • 16,51 mm [0.650 in]
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
    • Abrazadera de acero inoxidable, barra de poliéster
    • Abrazadera de acero inoxidable
    • Abrazadera de acero inoxidable, barra de aluminio
    • Abrazadera de acero inoxidable, barra de acero inoxidable
    • Abrazadera de acero inoxidable, barra de acero inoxidable o poliéster
  • Nombre de la serie
    • AC
  • Tipo de contacto
    • Plata
  • Posición de operacion (OP)
    • 12,3 mm [0.485 in ] mín.
  • Voltaje
    • 250 Vca
    • 30 V CC
  • Peso
    • 42,64 g [0.094 lb]
    • 7,46 g [0.020 lb]
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 125 °C [de -67 °F a 257 °F]
    • -54 °C a 149 °C [-65 °F a 300 °F]
    • -53 °C a 121 °C [-65 °F a 250 °F]
    • -18 °C a 149 °C [-65 °F a 300 °F]
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
    • -18 °C a 82 °C [-65 °F a 180 °F]
  • Longitud del cuerpo
    • 40,39 mm [1.59 in]
    • 9,02 mm [0.355 in] de ref.
    • 50,0 mm [1.97 in]
    • 56,4 mm [2.22 in]
    • 47,8 mm [1.88 in]
    • 78,5 mm [3.09 in]
  • Sellado
    • No
  • Posición libre (FP)
    • 11,13 mm [0.438 in] máx.
    • 15,04 mm [0.592 in] máx.
    • 9,53 mm [0.375 in] máx.
    • 15,62 mm [0.615 in] máx.
    • 15,9 mm [0.625 in] máx.

Otros

  • Amperaje
    • 15 A
    • 5 A
    • 21 A
    • 10A
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • SPDT, DB (2 CKT DB)
    • SPDT X 2
    • SPDT (4)
    • SPST X 2
  • Actuador
    • Barra
    • botón
  • Tipo de interruptor
    • Puerta de 30,0 mm de alto x 9,01 mm de ancho x 42,9 mm de largo (1.182 in de alto x 0.355 in de ancho x 1.69 in de largo)
    • Puerta de 46,0 mm de alto x 12,7 mm de ancho x 50,0 mm de largo (1.8 in de alto x 0.5 in de ancho x 1.9 in de largo)
    • Puerta de 38,1 mm de alto x 12,7 mm de ancho x 38,1 mm de largo (1.5 in de alto x 0.5 in de ancho x 1.5 in de largo)
    • Puerta de 40,4 mm de alto x 16,51 mm de ancho x 47,8 mm de largo (1.59 in de alto x 0.65 in de ancho x 1.88 in de largo)
  • Terminación
    • Tornillo
    • Terminales
    • Conexión rápida
  • Altura del cuerpo
    • 46 mm [1.81 in]
    • 40,4 mm [1.59 in]
    • 39,9 mm [1.57 in]
    • 41,9 mm [1.65 in]
    • 67,6 mm [2.66 in]
    • 30,05 mm [1.183 in ] de ref.
    • 66,55 mm [2.62 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 19,6 mm [0.77 in]
    • 42,9 mm [1.690 in] de ref.
    • 12,7 mm [0.50 in]
    • 13,2 mm [0.52 in]
    • 16,51 mm [0.650 in]
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
    • Abrazadera de acero inoxidable, barra de poliéster
    • Abrazadera de acero inoxidable
    • Abrazadera de acero inoxidable, barra de aluminio
    • Abrazadera de acero inoxidable, barra de acero inoxidable
    • Abrazadera de acero inoxidable, barra de acero inoxidable o poliéster
  • Nombre de la serie
    • AC
  • Tipo de contacto
    • Plata
  • Posición de operacion (OP)
    • 12,3 mm [0.485 in ] mín.
  • Voltaje
    • 250 Vca
    • 30 V CC
  • Peso
    • 42,64 g [0.094 lb]
    • 7,46 g [0.020 lb]
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 125 °C [de -67 °F a 257 °F]
    • -54 °C a 149 °C [-65 °F a 300 °F]
    • -53 °C a 121 °C [-65 °F a 250 °F]
    • -18 °C a 149 °C [-65 °F a 300 °F]
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
    • -18 °C a 82 °C [-65 °F a 180 °F]
  • Longitud del cuerpo
    • 40,39 mm [1.59 in]
    • 9,02 mm [0.355 in] de ref.
    • 50,0 mm [1.97 in]
    • 56,4 mm [2.22 in]
    • 47,8 mm [1.88 in]
    • 78,5 mm [3.09 in]
  • Sellado
    • No
  • Posición libre (FP)
    • 11,13 mm [0.438 in] máx.
    • 15,04 mm [0.592 in] máx.
    • 9,53 mm [0.375 in] máx.
    • 15,62 mm [0.615 in] máx.
    • 15,9 mm [0.625 in] máx.
  • Altura del cuerpo : 46 mm [1.81 in]|40,4 mm [1.59 in]|39,9 mm [1.57 in]|41,9 mm [1.65 in]|67,6 mm [2.66 in]|30,05 mm [1.183 in ] de ref.|66,55 mm [2.62 in]
  • Ancho del cuerpo : 19,6 mm [0.77 in]|42,9 mm [1.690 in] de ref.|12,7 mm [0.50 in]|13,2 mm [0.52 in]|16,51 mm [0.650 in]
  • Material de la carcasa : Resina fenólica de uso general|Abrazadera de acero inoxidable, barra de poliéster|Abrazadera de acero inoxidable|Abrazadera de acero inoxidable, barra de aluminio|Abrazadera de acero inoxidable, barra de acero inoxidable|Abrazadera de acero inoxidable, barra de acero inoxidable o poliéster
  • Actuador : Barra|botón
  • Nombre de la serie : AC
  • Tipo de contacto : Plata
  • Circuitos : Unipolares de un tiro (SPST)|SPDT, DB (2 CKT DB)|SPDT X 2|SPDT (4)|SPST X 2
  • Posición de operacion (OP) : 12,3 mm [0.485 in ] mín.
  • Voltaje : 250 Vca|30 V CC
  • Peso : 42,64 g [0.094 lb]|7,46 g [0.020 lb]
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 125 °C [de -67 °F a 257 °F]|-54 °C a 149 °C [-65 °F a 300 °F]|-53 °C a 121 °C [-65 °F a 250 °F]|-18 °C a 149 °C [-65 °F a 300 °F]|De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]|-18 °C a 82 °C [-65 °F a 180 °F]
  • Terminación : Tornillo|Terminales|Conexión rápida
  • Longitud del cuerpo : 40,39 mm [1.59 in]|9,02 mm [0.355 in] de ref.|50,0 mm [1.97 in]|56,4 mm [2.22 in]|47,8 mm [1.88 in]|78,5 mm [3.09 in]
  • Sellado : No
  • Posición libre (FP) : 11,13 mm [0.438 in] máx.|15,04 mm [0.592 in] máx.|9,53 mm [0.375 in] máx.|15,62 mm [0.615 in] máx.|15,9 mm [0.625 in] máx.
  • Amperaje : 15 A|5 A|21 A|10A
  • Tipo de interruptor : Puerta de 30,0 mm de alto x 9,01 mm de ancho x 42,9 mm de largo (1.182 in de alto x 0.355 in de ancho x 1.69 in de largo)|Puerta de 46,0 mm de alto x 12,7 mm de ancho x 50,0 mm de largo (1.8 in de alto x 0.5 in de ancho x 1.9 in de largo)|Puerta de 38,1 mm de alto x 12,7 mm de ancho x 38,1 mm de largo (1.5 in de alto x 0.5 in de ancho x 1.5 in de largo)|Puerta de 40,4 mm de alto x 16,51 mm de ancho x 47,8 mm de largo (1.59 in de alto x 0.65 in de ancho x 1.88 in de largo)
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
7/19/2021
PDF 1.55 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
6.48 MB
7/19/2021
PDF 6.48 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
7/19/2021
PDF 1.78 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
AC Series Product Photo
3.02 MB
7/19/2021
3.02 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
AC Series Product Photo
3.02 MB
7/19/2021
3.02 MB
MICRO SWITCH AC Series Door Switches
1.55 MB
7/19/2021
PDF 1.55 MB
6.48 MB
7/19/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
7/19/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
22AC2-UL
alt
1AC24
alt
2AC110
alt
24AC27-D9
alt
3AC6-D8
alt
17AC1-T
alt
23AC80
alt
8AC9
alt
23AC81
alt
3AC6