https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Soluciones de interruptores basadas en aplicaciones

Serie DT

CA 10 A (UL, CSA). CC nominal. DPDT en un encapsulado de la Serie BZ Variedad de actuadores y terminaciones. Centros de montaje lateral de 25,4 mm

Inventario del distribuidor

Los interruptores de la Serie DT tienen dos contactos independientes unipolares de doble tiro (DPDT) en una carcasa controlada por un actuador integral común. La configuración de contactos DPDT ofrece un contacto para el circuito de control y otro contacto para la señal o el circuito auxiliar.

Otros

  • Amperaje
    • 10A
  • Circuitos
    • Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Actuador
    • Palanca con rodillo
    • Palanca recta
    • Émbolo recto
    • Botón
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Terminación
    • Tornillo
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm ±0,05 mm [1 in ±0.002 in]
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Nombre de la serie
    • DT
  • Peso
    • 35,5 g [0.078 lb]
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Altura del cuerpo
    • 32,49 mm [1.28 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación
    • 0,42 N [1.5 oz] mín.
    • 0,21 N [0.75 oz] mín.
    • 0,83 N [3.0 oz] mín.
    • 0,56 N [2.0 oz] mín.
    • 0,28 N [1.0 oz] mín.
    • 0,15 N [0.52 oz] mín.
    • 0,97 N [3.5 oz] mín.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF)
    • 11,1 N [2.5 lb] máx.
    • 2,50 N a 3,89 N [9.0 oz a 14.0 oz] máx.
    • 1,11 N a 1,95 N [4 oz a 7 oz] máx.
    • 1,67 N a 2,78 N [6 oz a 10 oz] máx.
    • 3,34 N a 5,56 N [12.0 oz a 20.0 oz] máx.
    • 3,97 N [14.0 oz] máx.
    • 1,95 N a 2,78 N [7.0 oz a 10.0 oz] máx.
    • 2,50 N a 4,17 N [9 oz a 15 oz] máx.
    • 1,25 N a 2,09 N [4.5 oz a 7.5 oz] máx.
    • 1,57 N a 2,64 N [5.5 oz a 9.5 oz] máx.
    • 0,99 N a 1,70 N [3.5 oz a 6 oz] máx.
  • Número de especificación MIL
    • MS25008-1
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 2,54 mm [0.100 in] máx.
    • 2,9 mm [0.114 in] máx.
    • 2,16 mm [0.085 in] máx.
    • 1,27 mm [0.050 in] máx.
    • 1,02 mm [0.040 in] máx.
    • 12,44 mm [0.490 in] máx.
    • 9,27 mm [0.365 in] máx.
    • 4,95 mm [0.195 in] máx.
    • 1,02 mm a 1,52 mm [0.040 in a 0.060 in]
    • 2,03 mm [0.080 in] máx.
    • 0,50 mm [0.020 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Oro
    • Plata
  • Posición de operacion (OP)
    • 17,48 mm ±0,76 mm [0.688 in ±0.030 in]
    • 18,03 mm [0.71 in]
    • 21,82 mm ±0,76 mm [0.859 in ±0.030 in]
    • 31,75 mm ±0,76 mm [1.25 in ±0.030 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]
    • 15,62 mm ±0,38 mm [0.615 in ±0.015 in]
    • 28,20 mm ±0,51 mm [1.11 in ±0.020 in]
    • 30,96 ±1,14 mm [1.219 ±0.045 in]
    • 29,36 mm ±0,76 mm [1.156 in ±0.030 in]
  • Voltaje
    • 28 Vcd
    • 250 Vca
  • Sobrecarrera (OT)
    • 1,2 mm [0.047 in] mín.
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
    • 0,38 mm [0.015 in] mín.
    • 0,8 mm [0.032 in] mín.
    • 15,9 mm [0.625 in] mín.
    • 0,25 mm [0.010 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 3,25 mm [0.128 in] máx.
    • 1,91 mm [0.075 in] máx.
    • 1,14 mm [0.045 in] máx.
    • 2,29 mm [0.090 in] máx.

Otros

  • Amperaje
    • 10A
  • Circuitos
    • Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Actuador
    • Palanca con rodillo
    • Palanca recta
    • Émbolo recto
    • Botón
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Terminación
    • Tornillo
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm ±0,05 mm [1 in ±0.002 in]
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Nombre de la serie
    • DT
  • Peso
    • 35,5 g [0.078 lb]
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Altura del cuerpo
    • 32,49 mm [1.28 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación
    • 0,42 N [1.5 oz] mín.
    • 0,21 N [0.75 oz] mín.
    • 0,83 N [3.0 oz] mín.
    • 0,56 N [2.0 oz] mín.
    • 0,28 N [1.0 oz] mín.
    • 0,15 N [0.52 oz] mín.
    • 0,97 N [3.5 oz] mín.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF)
    • 11,1 N [2.5 lb] máx.
    • 2,50 N a 3,89 N [9.0 oz a 14.0 oz] máx.
    • 1,11 N a 1,95 N [4 oz a 7 oz] máx.
    • 1,67 N a 2,78 N [6 oz a 10 oz] máx.
    • 3,34 N a 5,56 N [12.0 oz a 20.0 oz] máx.
    • 3,97 N [14.0 oz] máx.
    • 1,95 N a 2,78 N [7.0 oz a 10.0 oz] máx.
    • 2,50 N a 4,17 N [9 oz a 15 oz] máx.
    • 1,25 N a 2,09 N [4.5 oz a 7.5 oz] máx.
    • 1,57 N a 2,64 N [5.5 oz a 9.5 oz] máx.
    • 0,99 N a 1,70 N [3.5 oz a 6 oz] máx.
  • Número de especificación MIL
    • MS25008-1
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 2,54 mm [0.100 in] máx.
    • 2,9 mm [0.114 in] máx.
    • 2,16 mm [0.085 in] máx.
    • 1,27 mm [0.050 in] máx.
    • 1,02 mm [0.040 in] máx.
    • 12,44 mm [0.490 in] máx.
    • 9,27 mm [0.365 in] máx.
    • 4,95 mm [0.195 in] máx.
    • 1,02 mm a 1,52 mm [0.040 in a 0.060 in]
    • 2,03 mm [0.080 in] máx.
    • 0,50 mm [0.020 in] máx.
  • Tipo de contacto
    • Oro
    • Plata
  • Posición de operacion (OP)
    • 17,48 mm ±0,76 mm [0.688 in ±0.030 in]
    • 18,03 mm [0.71 in]
    • 21,82 mm ±0,76 mm [0.859 in ±0.030 in]
    • 31,75 mm ±0,76 mm [1.25 in ±0.030 in]
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]
    • 15,62 mm ±0,38 mm [0.615 in ±0.015 in]
    • 28,20 mm ±0,51 mm [1.11 in ±0.020 in]
    • 30,96 ±1,14 mm [1.219 ±0.045 in]
    • 29,36 mm ±0,76 mm [1.156 in ±0.030 in]
  • Voltaje
    • 28 Vcd
    • 250 Vca
  • Sobrecarrera (OT)
    • 1,2 mm [0.047 in] mín.
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
    • 0,38 mm [0.015 in] mín.
    • 0,8 mm [0.032 in] mín.
    • 15,9 mm [0.625 in] mín.
    • 0,25 mm [0.010 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 3,25 mm [0.128 in] máx.
    • 1,91 mm [0.075 in] máx.
    • 1,14 mm [0.045 in] máx.
    • 2,29 mm [0.090 in] máx.
  • Tamaño del tornillo de montaje : 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete : 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Actuador : Palanca con rodillo|Palanca recta|Émbolo recto|Botón
  • Nombre de la serie : DT
  • Peso : 35,5 g [0.078 lb]
  • Terminación : Tornillo
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado : No
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA
  • Tipo de interruptor : Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Altura del cuerpo : 32,49 mm [1.28 in]
  • Ancho del cuerpo : 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación : 0,42 N [1.5 oz] mín.|0,21 N [0.75 oz] mín.|0,83 N [3.0 oz] mín.|0,56 N [2.0 oz] mín.|0,28 N [1.0 oz] mín.|0,15 N [0.52 oz] mín.|0,97 N [3.5 oz] mín.
  • Material de la carcasa : Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF) : 11,1 N [2.5 lb] máx.|2,50 N a 3,89 N [9.0 oz a 14.0 oz] máx.|1,11 N a 1,95 N [4 oz a 7 oz] máx.|1,67 N a 2,78 N [6 oz a 10 oz] máx.|3,34 N a 5,56 N [12.0 oz a 20.0 oz] máx.|3,97 N [14.0 oz] máx.|1,95 N a 2,78 N [7.0 oz a 10.0 oz] máx.|2,50 N a 4,17 N [9 oz a 15 oz] máx.|1,25 N a 2,09 N [4.5 oz a 7.5 oz] máx.|1,57 N a 2,64 N [5.5 oz a 9.5 oz] máx.|0,99 N a 1,70 N [3.5 oz a 6 oz] máx.
  • Centros de montaje : 25,4 mm ±0,05 mm [1 in ±0.002 in]
  • Número de especificación MIL : MS25008-1
  • Recorrido diferencial (DT) : 2,54 mm [0.100 in] máx.|2,9 mm [0.114 in] máx.|2,16 mm [0.085 in] máx.|1,27 mm [0.050 in] máx.|1,02 mm [0.040 in] máx.|12,44 mm [0.490 in] máx.|9,27 mm [0.365 in] máx.|4,95 mm [0.195 in] máx.|1,02 mm a 1,52 mm [0.040 in a 0.060 in]|2,03 mm [0.080 in] máx.|0,50 mm [0.020 in] máx.
  • Tipo de contacto : Oro|Plata
  • Circuitos : Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Posición de operacion (OP) : 17,48 mm ±0,76 mm [0.688 in ±0.030 in]|18,03 mm [0.71 in]|21,82 mm ±0,76 mm [0.859 in ±0.030 in]|31,75 mm ±0,76 mm [1.25 in ±0.030 in]|30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]|15,62 mm ±0,38 mm [0.615 in ±0.015 in]|28,20 mm ±0,51 mm [1.11 in ±0.020 in]|30,96 ±1,14 mm [1.219 ±0.045 in]|29,36 mm ±0,76 mm [1.156 in ±0.030 in]
  • Voltaje : 28 Vcd|250 Vca
  • Sobrecarrera (OT) : 1,2 mm [0.047 in] mín.|0,13 mm [0.005 in] mín.|0,38 mm [0.015 in] mín.|0,8 mm [0.032 in] mín.|15,9 mm [0.625 in] mín.|0,25 mm [0.010 in] mín.
  • Longitud del cuerpo : 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT) : 3,25 mm [0.128 in] máx.|1,91 mm [0.075 in] máx.|1,14 mm [0.045 in] máx.|2,29 mm [0.090 in] máx.
  • Amperaje : 10A
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
12/3/2020
PDF 1.61 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
51.12 KB
5/25/2021
PDF 51.12 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
DT-2RV212-A7 highres photo
226.89 KB
7/12/2021
PDF 226.89 KB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
DT-2R-A7 lowres photo
6.88 KB
5/11/2021
6.88 KB
DT-2RV2-A7 highres photo
103.64 KB
5/11/2021
103.64 KB
DT-2RV3-B6 lowres photo
71.66 KB
5/11/2021
71.66 KB
DT-2RV23-A7 lowres photo
30.62 KB
5/11/2021
30.62 KB
DT-2RV216-A7 highres photo
325.08 KB
5/11/2021
325.08 KB
DT-2RV22-A7 lowres photo
18.05 KB
5/11/2021
18.05 KB
DT-2RV-A7 lowres photo
24.67 KB
5/11/2021
24.67 KB
DT-2RV49-B6 lowres photo
19.98 KB
5/11/2021
19.98 KB
DT-2RV3-A7 lowres photo
47.93 KB
5/11/2021
47.93 KB
DT-2RV2-A7 lowres photo
13.76 KB
5/11/2021
13.76 KB
DT-2RV-A7 highres photo
250.47 KB
5/11/2021
250.47 KB
DT-2RV3-A7 highres photo
268.87 KB
5/11/2021
268.87 KB
DT-2R-A7 highres photo
42.59 KB
5/11/2021
42.59 KB
DT-2RV216-A7 lowres photo
26.5 KB
5/11/2021
26.5 KB
DT-2RV3-B6 highres photo
204.08 KB
5/11/2021
204.08 KB
DT-2RV23-A7 highres photo
277.35 KB
5/11/2021
277.35 KB
DT-2RV22-A7 highres photo
124.88 KB
5/11/2021
124.88 KB
DT-2R-B6 highres photo
300.91 KB
5/11/2021
300.91 KB
DT-2R-B6 lowres photo
30.45 KB
5/11/2021
30.45 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches
1.61 MB
12/3/2020
PDF 1.61 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
DT-2RV212-A7 highres photo
226.89 KB
7/12/2021
PDF 226.89 KB
DT-2R-A7 lowres photo
6.88 KB
5/11/2021
6.88 KB
DT-2RV2-A7 highres photo
103.64 KB
5/11/2021
103.64 KB
DT-2RV3-B6 lowres photo
71.66 KB
5/11/2021
71.66 KB
DT-2RV23-A7 lowres photo
30.62 KB
5/11/2021
30.62 KB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
51.12 KB
5/25/2021
PDF 51.12 KB
DT-2RV216-A7 highres photo
325.08 KB
5/11/2021
325.08 KB
DT-2RV22-A7 lowres photo
18.05 KB
5/11/2021
18.05 KB
DT-2RV-A7 lowres photo
24.67 KB
5/11/2021
24.67 KB
DT-2RV49-B6 lowres photo
19.98 KB
5/11/2021
19.98 KB
DT-2RV3-A7 lowres photo
47.93 KB
5/11/2021
47.93 KB
DT-2RV2-A7 lowres photo
13.76 KB
5/11/2021
13.76 KB
DT-2RV-A7 highres photo
250.47 KB
5/11/2021
250.47 KB
DT-2RV3-A7 highres photo
268.87 KB
5/11/2021
268.87 KB
DT-2R-A7 highres photo
42.59 KB
5/11/2021
42.59 KB
DT-2RV216-A7 lowres photo
26.5 KB
5/11/2021
26.5 KB
DT-2RV3-B6 highres photo
204.08 KB
5/11/2021
204.08 KB
DT-2RV23-A7 highres photo
277.35 KB
5/11/2021
277.35 KB
DT-2RV22-A7 highres photo
124.88 KB
5/11/2021
124.88 KB
DT-2R-B6 highres photo
300.91 KB
5/11/2021
300.91 KB
DT-2R-B6 lowres photo
30.45 KB
5/11/2021
30.45 KB
Image
SKU
Description
alt
DT-2R48-B6
alt
DT-2R4-A7
alt
DT-2R-A7
alt
DT-2R722-A7
alt
DT-2R4-B6
alt
DT-2RV22-A7
alt
DT-2R711-A7
alt
DT-2R-B6
alt
DT-2RS1-A7
alt
DT-2RV49-B6