https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores grandes básicos

Serie WA

20 A. SPNC. Variedad de actuadores y terminaciones. Centros de 25,4 mm. Montaje lateral o en panel

Inventario del distribuidor

Precisa, confiable y repetible, la Serie BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrece características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad “estado del arte”, Honeywell ha creado los premium interruptores de acción rápida que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz.

Otros

  • Amperaje
    • 20 A
  • Circuitos
    • SPNC
  • Actuador
    • Palanca especial
    • Palanca recta
    • Botón
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Terminación
    • Tornillo
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Altura del cuerpo
    • 42.9 mm [1.69 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,56 N [2.0 oz] máx.
    • 1.13 N a 4,45 N [4.0 oz to 16.0 oz] máx.
    • 3,89 N a 6,12 N [14.0 oz a 22.0 oz] máx.
    • 0.7 N [2.5 oz] máx.
    • 3,61 N a 5,28 N [13.0 oz a 19.0 oz] máx.
    • 4,73 N [17 oz] máx.
    • 5,56 N [20 oz] máx.
  • Recomendado para
    • Terminaciones A4, SPST-NC de restablecimiento manual
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,2 mm [0.008 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Oro
    • Plata enchapada en oro
  • Posición de operacion (OP)
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0.75 in ± 0.03 in]
    • 23.01 mm ±0.76 mm [0.906 in ± 0.03 in]
    • 16.89 mm ±0.38 mm [0.665 in ± 0.015 in]
    • 18.67 mm [0.735 in]
    • 18,03 mm [0.71 in]
    • 16,26 mm ±0,38 mm [0.640 in ±0.015 in]
  • Voltaje
    • 250 Vca
  • Peso
    • 28,6 g [0.063 lb]
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 121 °C [de -67 °F a 250 °F]
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 1,02 mm [0.04 in] mín.
    • 1.98 mm [0.078 in] mín.
    • 0,25 mm [0.010 in] mín.
    • 1.91 mm [0.075 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • CE, CSA, SEMKO
    • UL, CE, CSA, ENEC

Otros

  • Amperaje
    • 20 A
  • Circuitos
    • SPNC
  • Actuador
    • Palanca especial
    • Palanca recta
    • Botón
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Terminación
    • Tornillo
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Altura del cuerpo
    • 42.9 mm [1.69 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,56 N [2.0 oz] máx.
    • 1.13 N a 4,45 N [4.0 oz to 16.0 oz] máx.
    • 3,89 N a 6,12 N [14.0 oz a 22.0 oz] máx.
    • 0.7 N [2.5 oz] máx.
    • 3,61 N a 5,28 N [13.0 oz a 19.0 oz] máx.
    • 4,73 N [17 oz] máx.
    • 5,56 N [20 oz] máx.
  • Recomendado para
    • Terminaciones A4, SPST-NC de restablecimiento manual
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,2 mm [0.008 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Tipo de contacto
    • Plata
    • Oro
    • Plata enchapada en oro
  • Posición de operacion (OP)
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0.75 in ± 0.03 in]
    • 23.01 mm ±0.76 mm [0.906 in ± 0.03 in]
    • 16.89 mm ±0.38 mm [0.665 in ± 0.015 in]
    • 18.67 mm [0.735 in]
    • 18,03 mm [0.71 in]
    • 16,26 mm ±0,38 mm [0.640 in ±0.015 in]
  • Voltaje
    • 250 Vca
  • Peso
    • 28,6 g [0.063 lb]
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 121 °C [de -67 °F a 250 °F]
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 1,02 mm [0.04 in] mín.
    • 1.98 mm [0.078 in] mín.
    • 0,25 mm [0.010 in] mín.
    • 1.91 mm [0.075 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • CE, CSA, SEMKO
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Altura del cuerpo : 42.9 mm [1.69 in]
  • Ancho del cuerpo : 17,5 mm [0.69 in]
  • Material de la carcasa : Resina fenólica de uso general
  • Fuerza de operación (OF) : 0,56 N [2.0 oz] máx.|1.13 N a 4,45 N [4.0 oz to 16.0 oz] máx.|3,89 N a 6,12 N [14.0 oz a 22.0 oz] máx.|0.7 N [2.5 oz] máx.|3,61 N a 5,28 N [13.0 oz a 19.0 oz] máx.|4,73 N [17 oz] máx.|5,56 N [20 oz] máx.
  • Recomendado para : Terminaciones A4, SPST-NC de restablecimiento manual
  • Tamaño del tornillo de montaje : 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete : 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Centros de montaje : 25,4 mm [1 in]
  • Actuador : Palanca especial|Palanca recta|Botón
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,2 mm [0.008 in] máx.
  • Nombre de la serie : BZ/BA/WA/YZ
  • Tipo de contacto : Plata|Oro|Plata enchapada en oro
  • Circuitos : SPNC
  • Posición de operacion (OP) : 19,1 mm ±0,76 mm [0.75 in ± 0.03 in]|23.01 mm ±0.76 mm [0.906 in ± 0.03 in]|16.89 mm ±0.38 mm [0.665 in ± 0.015 in]|18.67 mm [0.735 in]|18,03 mm [0.71 in]|16,26 mm ±0,38 mm [0.640 in ±0.015 in]
  • Voltaje : 250 Vca
  • Peso : 28,6 g [0.063 lb]
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 121 °C [de -67 °F a 250 °F]|De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Terminación : Tornillo
  • Sobrecarrera (OT) : 1,02 mm [0.04 in] mín.|1.98 mm [0.078 in] mín.|0,25 mm [0.010 in] mín.|1.91 mm [0.075 in] mín.
  • Longitud del cuerpo : 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado : No
  • Normas y aprobaciones de agencias : CE, CSA, SEMKO|UL, CE, CSA, ENEC
  • Amperaje : 20 A
  • Tipo de interruptor : Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
WA-1RX12-A41 highres photo
135.35 KB
5/11/2021
135.35 KB
WA-2RV178-A2 highres photo
282.41 KB
5/11/2021
282.41 KB
WA-1RX12-A41 lowres photo
19.24 KB
5/11/2021
19.24 KB
WA-1RX38-A41 highres photo
144.04 KB
5/11/2021
144.04 KB
WA-2RV178-A2 lowres photo
9.8 KB
5/11/2021
9.8 KB
WA-1RX38-A41 lowres photo
19.44 KB
5/11/2021
19.44 KB
WA-1RX123-A4 lowres photo
22.03 KB
5/11/2021
22.03 KB
WA-1RX123-A4 highres photo
272.64 KB
5/12/2021
272.64 KB
WA-1RX12-A4 lowres photo
18.19 KB
5/11/2021
18.19 KB
WA-1RX12-A4 highres photo
127.7 KB
5/11/2021
127.7 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
WA-1RX12-A41 highres photo
135.35 KB
5/11/2021
135.35 KB
WA-2RV178-A2 highres photo
282.41 KB
5/11/2021
282.41 KB
WA-1RX12-A41 lowres photo
19.24 KB
5/11/2021
19.24 KB
WA-1RX38-A41 highres photo
144.04 KB
5/11/2021
144.04 KB
WA-2RV178-A2 lowres photo
9.8 KB
5/11/2021
9.8 KB
WA-1RX38-A41 lowres photo
19.44 KB
5/11/2021
19.44 KB
WA-1RX123-A4 lowres photo
22.03 KB
5/11/2021
22.03 KB
WA-1RX123-A4 highres photo
272.64 KB
5/12/2021
272.64 KB
WA-1RX12-A4 lowres photo
18.19 KB
5/11/2021
18.19 KB
WA-1RX12-A4 highres photo
127.7 KB
5/11/2021
127.7 KB
Image
SKU
Description
alt
WA-1RX12-A41
alt
WA-1RX12-A4
alt
WA-1RVX125-A4
alt
WA-2R-A2
alt
WA-1RX-A4
alt
WA-1RVX051-A4
alt
WA-2RV178-A2
alt
WA-1RX38-A41
alt
WA-1RX-A41
alt
WA-2R-A21