https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores grandes básicos

Serie WM

22 A. SPNC. Variedad de actuadores y terminaciones. Centros de 25,4 mm. Montaje lateral o en panel

Inventario del distribuidor

Precisa, confiable y repetible, la Serie BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrece características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz.

Otros

  • Amperaje
    • 22 A
  • Circuitos
    • SPNC
  • Actuador
    • Botón
    • Palanca con rodillo
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Terminación
    • Tornillo
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Altura del cuerpo
    • 24,1 mm [0.95 in]
    • 42.9 mm [1.69 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de operación (OF)
    • 3,06 N a 4,73 N [11.0 oz a 17.0 oz] máx.
    • 1,6 N [5.75 oz] máx.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,025 mm [0.001 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Tipo de contacto
    • Óxido de cadmio-plata
  • Posición de operacion (OP)
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]
  • Voltaje
    • 250 Vca
  • Peso
    • 28,6 g [0.063 lb]
    • 34,5 g [0.076 lb]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
    • 2,39 mm [0.094 in] mín.
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA, ENEC

Otros

  • Amperaje
    • 22 A
  • Circuitos
    • SPNC
  • Actuador
    • Botón
    • Palanca con rodillo
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Terminación
    • Tornillo
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Altura del cuerpo
    • 24,1 mm [0.95 in]
    • 42.9 mm [1.69 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de operación (OF)
    • 3,06 N a 4,73 N [11.0 oz a 17.0 oz] máx.
    • 1,6 N [5.75 oz] máx.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,025 mm [0.001 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Tipo de contacto
    • Óxido de cadmio-plata
  • Posición de operacion (OP)
    • 30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]
  • Voltaje
    • 250 Vca
  • Peso
    • 28,6 g [0.063 lb]
    • 34,5 g [0.076 lb]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
    • 2,39 mm [0.094 in] mín.
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Altura del cuerpo : 24,1 mm [0.95 in]|42.9 mm [1.69 in]
  • Ancho del cuerpo : 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de operación (OF) : 3,06 N a 4,73 N [11.0 oz a 17.0 oz] máx.|1,6 N [5.75 oz] máx.
  • Material de la carcasa : Resina fenólica de uso general
  • Tamaño del tornillo de montaje : 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete : 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Centros de montaje : 25,4 mm [1 in]
  • Actuador : Botón|Palanca con rodillo
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,025 mm [0.001 in] máx.
  • Nombre de la serie : BZ/BA/WA/YZ
  • Tipo de contacto : Óxido de cadmio-plata
  • Circuitos : SPNC
  • Posición de operacion (OP) : 30,17 mm ±0,38 mm [1.188 in ±0.015 in]|15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]
  • Voltaje : 250 Vca
  • Peso : 28,6 g [0.063 lb]|34,5 g [0.076 lb]
  • Sobrecarrera (OT) : 0,13 mm [0.005 in] mín.|2,39 mm [0.094 in] mín.
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Terminación : Tornillo
  • Longitud del cuerpo : 49,3 mm [1.94 in]
  • Sellado : No
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CE, CSA, ENEC
  • Amperaje : 22 A
  • Tipo de interruptor : Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB