https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores grandes básicos

Serie YM

22 A. SPNO. Variedad de actuadores y terminaciones. Centros de 25,4 mm. Montaje lateral o en panel

Inventario del distribuidor

Precisa, confiable y repetible, la Serie BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA MICRO SWITCH ofrece características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida de primera calidad brindan un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.

Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad estado del arte, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares. En general, estas Series se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, de fin de límite de carrera, presencia/ausencia e interfaz de operador manual.

Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz.

Otros

  • Amperaje
    • 22 A
  • Circuitos
    • SPNO
  • Actuador
    • Botón
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Terminación
    • Terminales
    • Tornillo
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Nombre de la serie
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Peso
    • 28,6 g [0.063 lb]
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 121 °C [de -67 °F a 250 °F]
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Altura del cuerpo
    • 24,1 mm [0.95 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación
    • 2,50 N [9 oz] mín.
    • 1,11 N [4.0 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 1,95 N a 2,78 N [7.0 oz a 10.0 oz] máx.
    • 3,06 N a 6,12 N [11.0 oz a 22.0 oz] máx.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Material
    • Plástico
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,013 mm [0.0005 in] máx.
    • 0,005 mm a 0,2 mm [0.0002 in a 0.0008 in]
  • Tipo de contacto
    • Óxido de cadmio-plata
    • Plata
  • Posición de operacion (OP)
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]
  • Voltaje
    • 125 Vca
    • 250 Vca
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
    • 0,25 mm [0.010 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 0,38 mm [0.015 in] máx.
    • 0,76 mm [0.030 in] máx.

Otros

  • Amperaje
    • 22 A
  • Circuitos
    • SPNO
  • Actuador
    • Botón
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Terminación
    • Terminales
    • Tornillo
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Tamaño del tornillo de montaje
    • 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete
    • 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Nombre de la serie
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Peso
    • 28,6 g [0.063 lb]
  • Temperatura de operación
    • De -55 °C a 121 °C [de -67 °F a 250 °F]
    • De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado
    • No
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA, ENEC
  • Altura del cuerpo
    • 24,1 mm [0.95 in]
  • Ancho del cuerpo
    • 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación
    • 2,50 N [9 oz] mín.
    • 1,11 N [4.0 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 1,95 N a 2,78 N [7.0 oz a 10.0 oz] máx.
    • 3,06 N a 6,12 N [11.0 oz a 22.0 oz] máx.
  • Material de la carcasa
    • Resina fenólica de uso general
  • Material
    • Plástico
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,013 mm [0.0005 in] máx.
    • 0,005 mm a 0,2 mm [0.0002 in a 0.0008 in]
  • Tipo de contacto
    • Óxido de cadmio-plata
    • Plata
  • Posición de operacion (OP)
    • 15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]
  • Voltaje
    • 125 Vca
    • 250 Vca
  • Sobrecarrera (OT)
    • 0,13 mm [0.005 in] mín.
    • 0,25 mm [0.010 in] mín.
  • Longitud del cuerpo
    • 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 0,38 mm [0.015 in] máx.
    • 0,76 mm [0.030 in] máx.
  • Tamaño del tornillo de montaje : 3,53 mm [0.139 in]
  • Torque de apriete : 0,33 N m [3.0 in lb]
  • Actuador : Botón
  • Nombre de la serie : BZ/BA/WA/YZ
  • Peso : 28,6 g [0.063 lb]
  • Terminación : Terminales|Tornillo
  • Temperatura de operación : De -55 °C a 121 °C [de -67 °F a 250 °F]|De -55 °C a 85 °C [de -67 °F a 185 °F]
  • Sellado : No
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CE, CSA, ENEC
  • Tipo de interruptor : Estándar MICRO SWITCH de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Altura del cuerpo : 24,1 mm [0.95 in]
  • Ancho del cuerpo : 17,5 mm [0.69 in]
  • Fuerza de liberación : 2,50 N [9 oz] mín.|1,11 N [4.0 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF) : 1,95 N a 2,78 N [7.0 oz a 10.0 oz] máx.|3,06 N a 6,12 N [11.0 oz a 22.0 oz] máx.
  • Material de la carcasa : Resina fenólica de uso general
  • Centros de montaje : 25,4 mm [1 in]
  • Material : Plástico
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,013 mm [0.0005 in] máx.|0,005 mm a 0,2 mm [0.0002 in a 0.0008 in]
  • Tipo de contacto : Óxido de cadmio-plata|Plata
  • Circuitos : SPNO
  • Posición de operacion (OP) : 15,88 mm ±0,38 mm [0.625 in ±0.015 in]
  • Voltaje : 125 Vca|250 Vca
  • Sobrecarrera (OT) : 0,13 mm [0.005 in] mín.|0,25 mm [0.010 in] mín.
  • Longitud del cuerpo : 49,3 mm [1.94 in]
  • Pre-Recorrido (PT) : 0,38 mm [0.015 in] máx.|0,76 mm [0.030 in] máx.
  • Amperaje : 22 A
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
12/3/2020
PDF 748.6 KB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
12/3/2020
PDF 11.57 MB
6.48 MB
7/12/2021
PDF 6.48 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
12/16/2020
PDF 1.78 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
12/16/2020
PDF 10.07 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB