https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas

Serie CX

UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13. Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D. Div 1 y 2: Clase II: E, F, G

Inventario del distribuidor

Los interruptores CX MICRO SWITCH están construidos especialmente para ser usados en atmósferas peligrosas exteriores. Estos cuerpos están construidos para soportar la presión de una explosión interna. La trayectoria de las llamas enfrían los gases explotados a una temperatura inferior a la temperatura de funcionamiento seguro más baja del gas circundante.

Los interruptores Serie 80CX MICRO SWITCH tienen una carcasa de bronce resistente que está diseñada para soportar agua salada y otros ambientes corrosivos. Estos cumplen los requerimientos NEMA 4X de protección contra la corrosión, además de los estándares de carcasa NEMA satisfechos por otros interruptores CX.

Los sellos “o-ring” del producto hacen que la carcasa sea a prueba de factores climáticos, pero están por fuera de la trayectoria de las llamas requeridas, así se mantienen los requisitos a prueba de explosiones. A menos que se solicite de forma especial, todos los interruptores básicos funcionan con rotación en sentido horario o antihorario. El mecanismo de activación puede ajustarse en campo para funcionar en sentido horario o antihorario únicamente. No se requieren herramientas.

Otros

  • Tipo de producto
    • MICRO SWITCH Sellado a intemperie, Interruptores final de carrera a prueba de explosión
  • Fuerza de liberación
    • 0,113 Nm [0.083 lb ft] mín.
  • Material de la carcasa
    • Bronce
    • Aluminio
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,50 Nm [0.369 lb ft] máx.
    • 1,25 Nm [0.922 lb ft] máx.
  • Actuador
    • Eje lateral giratorio
  • Nombre de la serie
    • CX
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 20° máx.
    • 25° máx.
    • 10° mín.
    • 10° máx.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptor de límite 39122213
  • Circuitos
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 2 interruptores básicos
    • 2NC 2NO DPDT de acción rápida; sostenido; 2 interruptores básicos
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 4 interruptores básicos
    • 2NC 2NO DPDT de acción rápida; sostenido; 1 interruptor básico
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 1 interruptor básico
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 4 interruptores básicos
    • 2NC 2NO DPDT de acción rápida; 2 interruptores básicos
    • 2NC 2NO DPDT de acción rápida; 1 interruptor básico
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 2 interruptores básicos
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 3 interruptores básicos
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 1 interruptor básico
  • Tipo de carcasa
    • CX: Corto: 104 mm [4.09 in]
    • CX: Estándar: 145 mm [5.71 in]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 75° mín.
    • 90° mín.
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 30° máx.
    • 15° máx.
  • Sellado
    • IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P y 13
    • A prueba de explosiones
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 120 V CA
    • 120 Vca, 240 Vca o 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
    • 120 Vca o 240 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Aprobaciones
    • Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
  • Amperaje
    • 15 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
    • 20 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
    • 1 A Ind.
    • 10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.75 in

Otros

  • Tipo de producto
    • MICRO SWITCH Sellado a intemperie, Interruptores final de carrera a prueba de explosión
  • Fuerza de liberación
    • 0,113 Nm [0.083 lb ft] mín.
  • Material de la carcasa
    • Bronce
    • Aluminio
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,50 Nm [0.369 lb ft] máx.
    • 1,25 Nm [0.922 lb ft] máx.
  • Actuador
    • Eje lateral giratorio
  • Nombre de la serie
    • CX
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 20° máx.
    • 25° máx.
    • 10° mín.
    • 10° máx.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptor de límite 39122213
  • Circuitos
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 2 interruptores básicos
    • 2NC 2NO DPDT de acción rápida; sostenido; 2 interruptores básicos
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 4 interruptores básicos
    • 2NC 2NO DPDT de acción rápida; sostenido; 1 interruptor básico
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 1 interruptor básico
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 4 interruptores básicos
    • 2NC 2NO DPDT de acción rápida; 2 interruptores básicos
    • 2NC 2NO DPDT de acción rápida; 1 interruptor básico
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 2 interruptores básicos
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 3 interruptores básicos
    • SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 1 interruptor básico
  • Tipo de carcasa
    • CX: Corto: 104 mm [4.09 in]
    • CX: Estándar: 145 mm [5.71 in]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 75° mín.
    • 90° mín.
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)
    • -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 30° máx.
    • 15° máx.
  • Sellado
    • IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P y 13
    • A prueba de explosiones
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 120 V CA
    • 120 Vca, 240 Vca o 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
    • 120 Vca o 240 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Aprobaciones
    • Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
  • Amperaje
    • 15 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
    • 20 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
    • 1 A Ind.
    • 10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.75 in
  • Tipo de producto : MICRO SWITCH Sellado a intemperie, Interruptores final de carrera a prueba de explosión
  • Fuerza de liberación : 0,113 Nm [0.083 lb ft] mín.
  • Material de la carcasa : Bronce|Aluminio
  • Fuerza de operación (OF) : 0,50 Nm [0.369 lb ft] máx.|1,25 Nm [0.922 lb ft] máx.
  • Actuador : Eje lateral giratorio
  • Nombre de la serie : CX
  • Recorrido diferencial (DT) : 20° máx.|25° máx.|10° mín.|10° máx.
  • Mercadería UNSPSC : Interruptor de límite 39122213
  • Circuitos : SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 2 interruptores básicos|2NC 2NO DPDT de acción rápida; sostenido; 2 interruptores básicos|SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 4 interruptores básicos|2NC 2NO DPDT de acción rápida; sostenido; 1 interruptor básico|SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 1 interruptor básico|SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 4 interruptores básicos|2NC 2NO DPDT de acción rápida; 2 interruptores básicos|2NC 2NO DPDT de acción rápida; 1 interruptor básico|SPDT de acción rápida 1NC 1NO; 2 interruptores básicos|SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 3 interruptores básicos|SPDT de acción rápida 1NC 1NO; acción mantenida; 1 interruptor básico
  • Tipo de carcasa : CX: Corto: 104 mm [4.09 in]|CX: Estándar: 145 mm [5.71 in]
  • Sobrecarrera (OT) : 75° mín.|90° mín.
  • Temperatura de operación : -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)|-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
  • Pre-Recorrido (PT) : 30° máx.|15° máx.
  • Sellado : IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P y 13|A prueba de explosiones
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Voltaje de alimentación : 120 V CA|120 Vca, 240 Vca o 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd|120 Vca o 240 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Aprobaciones : Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
  • Amperaje : 15 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.|20 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.|1 A Ind.|10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.
  • Tipo de terminación : Conducto 14 NPT de 0.75 in
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 88136: CX explosion-proof, weather-proof switches
2.74 MB
5/24/2021
PDF 2.74 MB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Regulatory Information
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
21CX6 lowres photo
27.79 KB
5/24/2021
PDF 27.79 KB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
11CX12 lowres photo
31.21 KB
6/1/2021
31.21 KB
16CX2 highres photo
299.82 KB
5/11/2021
299.82 KB
11CX2E highres photo
347.21 KB
5/11/2021
347.21 KB
21CX4 lowres photo
30.14 KB
5/11/2021
30.14 KB
11CX12E lowres photo
31.76 KB
5/11/2021
31.76 KB
16CX12 highres photo
332.46 KB
5/11/2021
332.46 KB
21CX4 highres photo
107.09 KB
5/11/2021
107.09 KB
82CX2A lowres photo
24.91 KB
5/11/2021
24.91 KB
11CX12E highres photo
539.52 KB
5/11/2021
539.52 KB
82CX2A highres photo
1.6 MB
5/11/2021
1.6 MB
11CX12 highres photo
533.36 KB
5/11/2021
533.36 KB
16CX12 lowres photo
32.57 KB
5/11/2021
32.57 KB
11CX2E lowres photo
54.57 KB
5/11/2021
54.57 KB
16CX2 lowres photo
32.39 KB
5/11/2021
32.39 KB
21CX6 highres photo
494.44 KB
5/11/2021
494.44 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 88136: CX explosion-proof, weather-proof switches
2.74 MB
5/24/2021
PDF 2.74 MB
MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches
3.76 MB
5/24/2021
PDF 3.76 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
21CX6 lowres photo
27.79 KB
5/24/2021
PDF 27.79 KB
11CX12 lowres photo
31.21 KB
6/1/2021
31.21 KB
16CX2 highres photo
299.82 KB
5/11/2021
299.82 KB
11CX2E highres photo
347.21 KB
5/11/2021
347.21 KB
21CX4 lowres photo
30.14 KB
5/11/2021
30.14 KB
11CX12E lowres photo
31.76 KB
5/11/2021
31.76 KB
16CX12 highres photo
332.46 KB
5/11/2021
332.46 KB
21CX4 highres photo
107.09 KB
5/11/2021
107.09 KB
82CX2A lowres photo
24.91 KB
5/11/2021
24.91 KB
11CX12E highres photo
539.52 KB
5/11/2021
539.52 KB
82CX2A highres photo
1.6 MB
5/11/2021
1.6 MB
11CX12 highres photo
533.36 KB
5/11/2021
533.36 KB
16CX12 lowres photo
32.57 KB
5/11/2021
32.57 KB
11CX2E lowres photo
54.57 KB
5/11/2021
54.57 KB
16CX2 lowres photo
32.39 KB
5/11/2021
32.39 KB
21CX6 highres photo
494.44 KB
5/11/2021
494.44 KB