https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas

Serie EX

UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. NEMA 1. Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D. Div 1 y 2: Clase II: E, F, G

Inventario del distribuidor

Los interruptores Serie.EX MICRO SWITCH cuentan con las carcasas má:s pequeñ:as con homologació:n.UL disponibles para ubicaciones peligrosas. La cavidad del interruptor de la Serie.EX está: diseñ:ada para enfriar los gases expansores por debajo de la temperatura de ignició:n de la atmó:sfera explosiva circundante.

La Serie.EX puede conectarse a una corriente de hasta 20.A mientras brinda amplio espacio de cableado para facilitar la instalació:n. Hay aberturas de conducto simples y dobles disponibles. Las aberturas de conducto dobles pueden utilizarse para conectar mú:ltiples interruptores. La Serie.EX puede montarse desde cualquiera de los cuatro lados del interruptor.

Otros

  • Actuador
    • Botón superior
    • Manual
    • Eje lateral giratorio
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • Hilos conductores de 0,91 m (3 ft.)
  • Material de la carcasa
    • Aluminio
  • Amperaje
    • 20 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
    • 1 A Ind.
    • 10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.
    • 15 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
    • Unipolar de doble tiro (SPDT) 1NC 1NA mantenido
  • Tipo de producto
    • Interruptores límite a prueba de explosión MICRO SWITCH
  • Fuerza de operación (OF)
    • 12,2 N [2.75 lb]
    • 0,56 N [2 oz] máx.
    • 1,11 N [2.5 lb] máx.
    • 15,57 N [3.5 lb] máx.
    • 8,90 N [2 lb] máx.
    • 2,22 N a 6,67 N [0.5 lbs a 1.5 lbs]
    • 13,34 N [3.0 lb] máx.
    • 7,78 N [1.75 lb] máx.
    • 3,61 N a 8,90 N [0.81 lbs a 2.0 lbs]
    • 3,34 N a 8,90 N [0.75 lbs a 2.0 lbs]
    • 2,22 N a 5,56 N [0.5 lbs a 1.25 lbs]
    • 3,34 N [0.75 lb] máx.
    • 0,22 Nm [31.25 in/oz]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,18 mm [0.007 in] (0.25°) máx.
    • 0,3 mm [0.012 in] (4°) máx.
    • 0,23 mm [0.009 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • EX
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptor de límite 39122213
  • IEC Ex
  • Tipo de carcasa
    • EX
  • Sobrecarrera (OT)
    • 3,18 mm [0.125 in] mín.
    • 25° máx.
    • 90° máx.
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
    • -40 °C a 204 °C (-40 °F a 400 °F)
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 5,56 mm [0.219 in] (8°) máx.
    • 1,27 mm [0.050 in] máx.
  • Sellado
    • A prueba de explosiones
    • NEMA 1
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
    • 125 Vca, 250 Vca/125 Vcd/250 Vcd
    • 125 Vca
  • Aprobaciones
    • Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
    • Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA, INMETRO
    • UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO

Otros

  • Actuador
    • Botón superior
    • Manual
    • Eje lateral giratorio
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • Hilos conductores de 0,91 m (3 ft.)
  • Material de la carcasa
    • Aluminio
  • Amperaje
    • 20 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
    • 1 A Ind.
    • 10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.
    • 15 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
    • Unipolar de doble tiro (SPDT) 1NC 1NA mantenido
  • Tipo de producto
    • Interruptores límite a prueba de explosión MICRO SWITCH
  • Fuerza de operación (OF)
    • 12,2 N [2.75 lb]
    • 0,56 N [2 oz] máx.
    • 1,11 N [2.5 lb] máx.
    • 15,57 N [3.5 lb] máx.
    • 8,90 N [2 lb] máx.
    • 2,22 N a 6,67 N [0.5 lbs a 1.5 lbs]
    • 13,34 N [3.0 lb] máx.
    • 7,78 N [1.75 lb] máx.
    • 3,61 N a 8,90 N [0.81 lbs a 2.0 lbs]
    • 3,34 N a 8,90 N [0.75 lbs a 2.0 lbs]
    • 2,22 N a 5,56 N [0.5 lbs a 1.25 lbs]
    • 3,34 N [0.75 lb] máx.
    • 0,22 Nm [31.25 in/oz]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,18 mm [0.007 in] (0.25°) máx.
    • 0,3 mm [0.012 in] (4°) máx.
    • 0,23 mm [0.009 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • EX
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptor de límite 39122213
  • IEC Ex
  • Tipo de carcasa
    • EX
  • Sobrecarrera (OT)
    • 3,18 mm [0.125 in] mín.
    • 25° máx.
    • 90° máx.
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)
    • -40 °C a 204 °C (-40 °F a 400 °F)
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 5,56 mm [0.219 in] (8°) máx.
    • 1,27 mm [0.050 in] máx.
  • Sellado
    • A prueba de explosiones
    • NEMA 1
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
    • 125 Vca, 250 Vca/125 Vcd/250 Vcd
    • 125 Vca
  • Aprobaciones
    • Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb
    • Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA, INMETRO
    • UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
  • Tipo de producto : Interruptores límite a prueba de explosión MICRO SWITCH
  • Material de la carcasa : Aluminio
  • Fuerza de operación (OF) : 12,2 N [2.75 lb]|0,56 N [2 oz] máx.|1,11 N [2.5 lb] máx.|15,57 N [3.5 lb] máx.|8,90 N [2 lb] máx.|2,22 N a 6,67 N [0.5 lbs a 1.5 lbs]|13,34 N [3.0 lb] máx.|7,78 N [1.75 lb] máx.|3,61 N a 8,90 N [0.81 lbs a 2.0 lbs]|3,34 N a 8,90 N [0.75 lbs a 2.0 lbs]|2,22 N a 5,56 N [0.5 lbs a 1.25 lbs]|3,34 N [0.75 lb] máx.|0,22 Nm [31.25 in/oz]
  • Actuador : Botón superior|Manual|Eje lateral giratorio
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,18 mm [0.007 in] (0.25°) máx.|0,3 mm [0.012 in] (4°) máx.|0,23 mm [0.009 in] máx.
  • Nombre de la serie : EX
  • Mercadería UNSPSC : Interruptor de límite 39122213
  • Circuitos : de acción rápida SPDT 1NC 1NA|Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA|Unipolar de doble tiro (SPDT) 1NC 1NA mantenido
  • IEC Ex : Sí
  • Tipo de carcasa : EX
  • Sobrecarrera (OT) : 3,18 mm [0.125 in] mín.|25° máx.|90° máx.
  • Temperatura de operación : -40 °C a 71 °C (-40 °F a 160 °F)|-40 °C a 204 °C (-40 °F a 400 °F)
  • Pre-Recorrido (PT) : 5,56 mm [0.219 in] (8°) máx.|1,27 mm [0.050 in] máx.
  • Sellado : A prueba de explosiones|NEMA 1
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Voltaje de alimentación : 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd|125 Vca, 250 Vca/125 Vcd/250 Vcd|125 Vca
  • Aprobaciones : Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T2 Gb|Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D, Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G. II 2 G Ex d IIB + H2 T6 Gb
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA, INMETRO|UL, CSA, ATEX, IEC Ex, INMETRO
  • Amperaje : 20 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.|1 A Ind.|10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.|15 A Ind./ 0.5 A Res./0.25 A Res.
  • Tipo de terminación : Conducto 14 NPT de 0.5 in|Hilos conductores de 0,91 m (3 ft.)
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches
788.84 KB
7/19/2021
PDF 788.84 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
7/19/2021
PDF 140.77 KB
2.77 MB
7/19/2021
PDF 2.77 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches
2.54 MB
7/19/2021
PDF 2.54 MB
Información regulatoria
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
7/19/2021
PDF 529.26 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
7/18/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
7/19/2021
PDF 24.3 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Industrial Product Line Card
1.84 MB
7/18/2021
PDF 1.84 MB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
7/19/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
7/18/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
7/19/2021
PDF 1.78 MB
Estudio de caso
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switch for Hazardous Locations Provides Regulatory Compliance
149.49 KB
7/19/2021
PDF 149.49 KB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
EX Series Product Photo
5 MB
7/19/2021
5 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
7/18/2021
PDF 3.4 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
7/18/2021
PDF 6.35 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
7/18/2021
PDF 1.84 MB
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
7/19/2021
PDF 140.77 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
7/19/2021
PDF 1.78 MB
EX Series Product Photo
5 MB
7/19/2021
5 MB
50009662: EX Series Explosion-Proof Limit Switches
2.54 MB
7/19/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switch for Hazardous Locations Provides Regulatory Compliance
149.49 KB
7/19/2021
PDF 149.49 KB
2.77 MB
7/19/2021
PDF 2.77 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
7/19/2021
PDF 24.3 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
7/19/2021
PDF 529.26 KB
MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches
788.84 KB
7/19/2021
PDF 788.84 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
7/19/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
Image
SKU
Description
alt
EXH-AR33
alt
EXA-N
alt
EXHT-AR403
alt
EX-AR400
alt
EX-AR50
alt
EXA-AR62
alt
2EX1
alt
EXH-AR7
alt
EX-Q800
alt
EXD-AR30-3