https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas

Serie LSX

UL. CSA. IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13. Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D. Div 1 y 2: Clase II: E, F, G

Inventario del distribuidor

Los interruptores LSX MICRO SWITCH para áreas peligrosas están diseñados para ser usados en ambientes adversos. Están aprobados para usar en ubicaciones peligrosas y atmósferas con clasificación NEMA gracias a que sus carcasas resistentes tienen trayectoria de las llamas. Esta trayectoria de las llamas fuerza a que los gases expansores internos se enfríen por debajo de las temperaturas de ignición de la atmósfera externa antes de que salgan de la carcasa.

La Serie LSX también cuenta con capacidad de sustitución de seguimiento con interruptores para áreas peligrosas Serie BX MICRO SWITCH. Una placa de montaje opcional brinda las mismas guías y el mismo montaje que la Serie HDLS estándar (interruptor límite de uso intensivo).

La mayoría de los cabezales de operación y las opciones de circuitos de HDLS están disponibles en la Serie LSX. Los productos con actuador giratorio de la Serie LSX están diseñados para usar con palancas que tienen actuadores antichispas debido al entorno potencialmente peligroso. Los demás estilos de interruptores de la Serie LSX que son productos accionados por émbolo y oscilación incorporan un actuador integral antichispas.

Otros

  • Tipo de producto
    • MICRO SWITCH Sellado a intemperie, Interruptores final de carrera a prueba de explosión
  • Fuerza de operación (OF)
    • 26,69 N [6 lb] máx.
    • 17,79 N [4 lb] máx.
    • 0,45 Nm [4 in lb] máx.
    • 2,78 N [10 oz] máx.
    • 0,28 Nm [2.5 in lb] máx.
    • 1,39 N [5 oz] máx.
    • 0,19 Nm [1.7 in lb] máx.
  • Material de la carcasa
    • Aluminio
  • Actuador
    • Botón superior - Ajustable
    • Botón lateral
    • Botón superior con rodillo
    • botón con rodillo lateral
    • Oscilación
    • Botón lateral - Ajustable
    • Botón superior
    • Eje lateral giratorio
    • Rotacional superior
  • Nombre de la serie
    • LSX
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 30° máx.
    • 5° máx.
    • 35° máx.
    • 3° máx.
    • dejar en blanco
    • 7° máx.
    • 12° máx.
    • 0,64 mm [0.025 in] máx.
    • 0,51 mm [0.020 in] máx.
    • 4° máx.
    • 1,14 mm [0.045 in] máx.
    • 0,38 mm [0.015 in] máx.
    • 10° máx.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptor de límite 39122213
  • Circuitos
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida estable 2NC 2NO, doble corte
    • DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, central neutral, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, secuencial, doble corte
    • SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte
    • SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida estable 1NC 1NO, doble corte
  • Tipo de carcasa
    • LSX no conectable
  • Temperatura de operación
    • -29 °C a 121 °C (-20 °F a 250 °F)
    • -1 °C a 121 °C (30 °F a 250 °F)
    • -40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]
    • -12 °C a 93 °C (10 °F a 200 °F)
    • -12 °C a 121 °C (10 °F a 250 °F)
    • -29 °C a 93 °C (-20 °F a 200 °F)
  • Sobrecarrera (OT)
    • 60° mín.
    • 66° mín.
    • 4,83 mm [0.190 in] mín.
    • 100° mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 18° máx.
    • 1,78 mm [0.070 in] máx.
    • 25° máx.
    • 15° máx.
    • 50,8 mm [2 in] máx.
    • 9° máx.
    • 25,4 mm [1.0 in]
    • 2,54 mm [0.10 in] máx.
    • 65° máx.
    • 1.º paso = 15° 2.º paso = 10° adicional
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • A prueba de explosiones
    • IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 y 13
  • Voltaje de alimentación
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
    • 250 Vca y 60 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Aprobaciones
    • Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 0.05 A
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • Conducto 14 NPT de 0.75 in

Otros

  • Tipo de producto
    • MICRO SWITCH Sellado a intemperie, Interruptores final de carrera a prueba de explosión
  • Fuerza de operación (OF)
    • 26,69 N [6 lb] máx.
    • 17,79 N [4 lb] máx.
    • 0,45 Nm [4 in lb] máx.
    • 2,78 N [10 oz] máx.
    • 0,28 Nm [2.5 in lb] máx.
    • 1,39 N [5 oz] máx.
    • 0,19 Nm [1.7 in lb] máx.
  • Material de la carcasa
    • Aluminio
  • Actuador
    • Botón superior - Ajustable
    • Botón lateral
    • Botón superior con rodillo
    • botón con rodillo lateral
    • Oscilación
    • Botón lateral - Ajustable
    • Botón superior
    • Eje lateral giratorio
    • Rotacional superior
  • Nombre de la serie
    • LSX
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 30° máx.
    • 5° máx.
    • 35° máx.
    • 3° máx.
    • dejar en blanco
    • 7° máx.
    • 12° máx.
    • 0,64 mm [0.025 in] máx.
    • 0,51 mm [0.020 in] máx.
    • 4° máx.
    • 1,14 mm [0.045 in] máx.
    • 0,38 mm [0.015 in] máx.
    • 10° máx.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptor de límite 39122213
  • Circuitos
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida estable 2NC 2NO, doble corte
    • DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, central neutral, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, secuencial, doble corte
    • SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte
    • SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida estable 1NC 1NO, doble corte
  • Tipo de carcasa
    • LSX no conectable
  • Temperatura de operación
    • -29 °C a 121 °C (-20 °F a 250 °F)
    • -1 °C a 121 °C (30 °F a 250 °F)
    • -40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]
    • -12 °C a 93 °C (10 °F a 200 °F)
    • -12 °C a 121 °C (10 °F a 250 °F)
    • -29 °C a 93 °C (-20 °F a 200 °F)
  • Sobrecarrera (OT)
    • 60° mín.
    • 66° mín.
    • 4,83 mm [0.190 in] mín.
    • 100° mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 18° máx.
    • 1,78 mm [0.070 in] máx.
    • 25° máx.
    • 15° máx.
    • 50,8 mm [2 in] máx.
    • 9° máx.
    • 25,4 mm [1.0 in]
    • 2,54 mm [0.10 in] máx.
    • 65° máx.
    • 1.º paso = 15° 2.º paso = 10° adicional
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • A prueba de explosiones
    • IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 y 13
  • Voltaje de alimentación
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
    • 250 Vca y 60 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Aprobaciones
    • Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 0.05 A
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • Conducto 14 NPT de 0.75 in
  • Tipo de producto : MICRO SWITCH Sellado a intemperie, Interruptores final de carrera a prueba de explosión
  • Fuerza de operación (OF) : 26,69 N [6 lb] máx.|17,79 N [4 lb] máx.|0,45 Nm [4 in lb] máx.|2,78 N [10 oz] máx.|0,28 Nm [2.5 in lb] máx.|1,39 N [5 oz] máx.|0,19 Nm [1.7 in lb] máx.
  • Material de la carcasa : Aluminio
  • Actuador : Botón superior - Ajustable|Botón lateral|Botón superior con rodillo|botón con rodillo lateral|Oscilación|Botón lateral - Ajustable|Botón superior|Eje lateral giratorio|Rotacional superior
  • Nombre de la serie : LSX
  • Recorrido diferencial (DT) : 30° máx.|5° máx.|35° máx.|3° máx.|dejar en blanco|7° máx.|12° máx.|0,64 mm [0.025 in] máx.|0,51 mm [0.020 in] máx.|4° máx.|1,14 mm [0.045 in] máx.|0,38 mm [0.015 in] máx.|10° máx.
  • Mercadería UNSPSC : Interruptor de límite 39122213
  • Circuitos : DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida estable 2NC 2NO, doble corte|DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte|DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, central neutral, doble corte|DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, secuencial, doble corte|SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida 1NC 1NO, doble corte|SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida estable 1NC 1NO, doble corte
  • Tipo de carcasa : LSX no conectable
  • Temperatura de operación : -29 °C a 121 °C (-20 °F a 250 °F)|-1 °C a 121 °C (30 °F a 250 °F)|-40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]|-12 °C a 93 °C (10 °F a 200 °F)|-12 °C a 121 °C (10 °F a 250 °F)|-29 °C a 93 °C (-20 °F a 200 °F)
  • Sobrecarrera (OT) : 60° mín.|66° mín.|4,83 mm [0.190 in] mín.|100° mín.
  • Pre-Recorrido (PT) : 18° máx.|1,78 mm [0.070 in] máx.|25° máx.|15° máx.|50,8 mm [2 in] máx.|9° máx.|25,4 mm [1.0 in]|2,54 mm [0.10 in] máx.|65° máx.|1.º paso = 15° 2.º paso = 10° adicional
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Sellado : A prueba de explosiones|IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 y 13
  • Voltaje de alimentación : 600 Vca y 250 Vcd máx.|250 Vca y 60 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA
  • Aprobaciones : Div. 1 y 2, Clase I, Grupos B, C y D; Div. 1 y 2, Clase II; Grupos E, F y G
  • Amperaje : 10 A (térmico)|0.05 A
  • Tipo de terminación : Conducto 14 NPT de 0.5 in|Conducto 14 NPT de 0.75 in
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches
3.15 MB
5/24/2021
PDF 3.15 MB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch
379.96 KB
5/24/2021
PDF 379.96 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
Regulatory Information
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
LSXYMB4N lowres photo
49.02 KB
6/1/2021
49.02 KB
LSXYMB4N highres photo
192.54 KB
5/11/2021
192.54 KB
LSXYAB4L lowres photo
52.5 KB
5/11/2021
52.5 KB
LSXYAB4L highres photo
255.53 KB
5/11/2021
255.53 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches
3.15 MB
5/24/2021
PDF 3.15 MB
PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch
379.96 KB
5/24/2021
PDF 379.96 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/24/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/24/2021
PDF 529.26 KB
2.77 MB
5/24/2021
PDF 2.77 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/24/2021
PDF 2.56 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/24/2021
PDF 24.3 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/24/2021
PDF 2.85 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
LSXYMB4N lowres photo
49.02 KB
6/1/2021
49.02 KB
LSXYMB4N highres photo
192.54 KB
5/11/2021
192.54 KB
LSXYAB4L lowres photo
52.5 KB
5/11/2021
52.5 KB
LSXYAB4L highres photo
255.53 KB
5/11/2021
255.53 KB