https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera de precisión compactos

Serie BZG/BZH

Carcasa de metal. Montaje lateral diagonal o con brida. Sellado NEMA 1, 3, 4, 13. Centros de montaje de 75 mm x 31 mm. Aprobaciones UL

Inventario del distribuidor

Los interruptores BZG/BZH de Honeywell tienen una junta con sellado de neopreno entre las mitades de la carcasa, actuadores de elastó:mero, conectores de conductos sellados y carcasa de aluminio de fundició:n. Los orificios de montaje está:n ubicados afuera de la cavidad del interruptor y admiten tornillos n.°:.10. Se puede agregar una luz piloto de neó:n a los interruptores que tienen dos aberturas de conductos para indicar el estado del contacto.

Otros

  • Sellado
    • NEMA 1, 3, 4, 13
    • Industrial
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Amperaje
    • 15 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
  • Tipo de producto
    • Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación
    • 1,67 N [6 oz] mín.
    • 2,78 N [10 oz] mín.
    • 0,28 N [1 oz] mín.
    • 1,11 N [0.25 lb] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 7,08 N [25 oz] máx.
    • 2,50 N a 6,67 N [9 oz a 24 oz]
    • 0,83 N a 1,95 N [3 oz a 7 oz]
    • 3,89 N a 7,23 N [14 oz a 26 oz]
    • 4,17 N a 10,84 N [15 oz a 39 oz]
    • 2,78 N a 5,56 N [10 oz a 20 oz]
  • Actuador
    • Botón superior
    • Botón superior con rodillo
    • Brazo con rodillo superior
    • Barra de fuerza baja
  • Nombre de la serie
    • BZG/BZH
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,05 mm [0.002 in] máx.
    • 5,82 mm [0.229 in] máx.
    • 0,15 mm [0.006 in] máx.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Tipo de carcasa
    • Carcasa dividida, montaje con brida
    • Carcasa dividida, montaje lateral
  • Temperatura de operación
    • -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]
    • -32 °C a 121 °C [-25 °F a 250 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 5,56 mm [0.219 in] mín.
    • 21,29 mm [0.838 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 1,98 mm [0.078 in] máx.
    • 4,78 mm [0.188 in] máx.
    • 18,24 mm [0.718 in] máx.
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca, 250 Vca o 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL

Otros

  • Sellado
    • NEMA 1, 3, 4, 13
    • Industrial
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Amperaje
    • 15 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
  • Tipo de producto
    • Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación
    • 1,67 N [6 oz] mín.
    • 2,78 N [10 oz] mín.
    • 0,28 N [1 oz] mín.
    • 1,11 N [0.25 lb] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 7,08 N [25 oz] máx.
    • 2,50 N a 6,67 N [9 oz a 24 oz]
    • 0,83 N a 1,95 N [3 oz a 7 oz]
    • 3,89 N a 7,23 N [14 oz a 26 oz]
    • 4,17 N a 10,84 N [15 oz a 39 oz]
    • 2,78 N a 5,56 N [10 oz a 20 oz]
  • Actuador
    • Botón superior
    • Botón superior con rodillo
    • Brazo con rodillo superior
    • Barra de fuerza baja
  • Nombre de la serie
    • BZG/BZH
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,05 mm [0.002 in] máx.
    • 5,82 mm [0.229 in] máx.
    • 0,15 mm [0.006 in] máx.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Tipo de carcasa
    • Carcasa dividida, montaje con brida
    • Carcasa dividida, montaje lateral
  • Temperatura de operación
    • -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]
    • -32 °C a 121 °C [-25 °F a 250 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 5,56 mm [0.219 in] mín.
    • 21,29 mm [0.838 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 1,98 mm [0.078 in] máx.
    • 4,78 mm [0.188 in] máx.
    • 18,24 mm [0.718 in] máx.
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca, 250 Vca o 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL
  • Tipo de producto : Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación : 1,67 N [6 oz] mín.|2,78 N [10 oz] mín.|0,28 N [1 oz] mín.|1,11 N [0.25 lb] mín.
  • Material de la carcasa : Zinc de fundición
  • Fuerza de operación (OF) : 7,08 N [25 oz] máx.|2,50 N a 6,67 N [9 oz a 24 oz]|0,83 N a 1,95 N [3 oz a 7 oz]|3,89 N a 7,23 N [14 oz a 26 oz]|4,17 N a 10,84 N [15 oz a 39 oz]|2,78 N a 5,56 N [10 oz a 20 oz]
  • Actuador : Botón superior|Botón superior con rodillo|Brazo con rodillo superior|Barra de fuerza baja
  • Nombre de la serie : BZG/BZH
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,05 mm [0.002 in] máx.|5,82 mm [0.229 in] máx.|0,15 mm [0.006 in] máx.
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : de acción rápida SPDT 1NC 1NA|SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
  • Tipo de carcasa : Carcasa dividida, montaje con brida|Carcasa dividida, montaje lateral
  • Temperatura de operación : -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]|-32 °C a 121 °C [-25 °F a 250 °F]
  • Sobrecarrera (OT) : 5,56 mm [0.219 in] mín.|21,29 mm [0.838 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT) : 1,98 mm [0.078 in] máx.|4,78 mm [0.188 in] máx.|18,24 mm [0.718 in] máx.
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Sellado : NEMA 1, 3, 4, 13|Industrial
  • Voltaje de alimentación : 125 Vca, 250 Vca o 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL
  • Amperaje : 15 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches
665.69 KB
7/19/2021
PDF 665.69 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH DTE6/DTV6 Enclosed Switch Nomenclature Tree
952.39 KB
7/19/2021
952.39 KB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
Catálogo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Enclosed Switches BZG/BZH Series
390.77 KB
7/19/2021
PDF 390.77 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Solid Waste Management and Disposal
1.38 MB
7/19/2021
PDF 1.38 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
BZG/BZH Series Product Photo
636.24 KB
7/19/2021
636.24 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Solid Waste Management and Disposal
1.38 MB
7/19/2021
PDF 1.38 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
PK 88173: BZE6/V6 and BZG/H Enclosed Switches
665.69 KB
7/19/2021
PDF 665.69 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
BZG/BZH Series Product Photo
636.24 KB
7/19/2021
636.24 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
Enclosed Switches BZG/BZH Series
390.77 KB
7/19/2021
PDF 390.77 KB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6 Enclosed Switch Nomenclature Tree
952.39 KB
7/19/2021
952.39 KB
Image
SKU
Description
alt
BZH1-2RN
alt
BZH1-2RN2
alt
BZG1-2RN2
alt
BZH1-2RN62
alt
BZG1-2RN
alt
BZG1-2RN34
alt
BZG1-2RN62