https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera de uso general

Serie GLA

Din EN50041 mounting. Carcasa de metal. No conectable. Sellado IP67. Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CE/CCC

Inventario del distribuidor

El interruptor final de carrera Serie GLA MICRO SWITCH de Honeywell está diseñado para cumplir con las normas EN50041 mundiales y son muy aptos para aplicaciones a nivel global. El diseño en módulos (cabezales/actuadores, cuerpos y bloques de contacto) del interruptor límite de carrera permite una rápida respuesta para cumplir con las aplicaciones del cliente. La carcasa de metal fundido resistente del interruptor es ideal para aplicaciones de interiores y al aire libre en las que se requiere una protección IP o NEMA. Los contactos de acción rápida normalmente cerrados y los contactos de acción lenta normalmente cerrados son de apertura positiva.

Otros

  • Actuador
    • Botón superior
    • Eje lateral giratorio
    • Botón superior con rodillo
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Brazo con rodillo superior
    • Oscilación - Bigote
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • PF1/2, contactos de oro
    • PF1/2
    • PG13.5
    • 20 mm
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 1 mA a 100 mA
  • Circuitos
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • Secuencia de acción rápida 2NC 2NO
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
    • Acción lenta 2NC
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF)
    • 9,5 N [2.10 lb]
    • 0,1 N [0.90 in lb]
    • 16,0 N [3.60 lb]
    • 330 N m [2.90 in lb]
    • 0,330 N m [2.90 in lb]
  • Material de contacto
    • Oro
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,9 mm [0.035 in]
    • 12° máx.
    • 1,7 mm [0.067 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Tipo de carcasa
    • EN 50041
  • Posición de operacion (OP)
    • 26°
    • 35,0 mm [1.38 in]
    • 61,0 mm [2.40 in]
  • Vida útil mecánica esperada
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 59°
    • 9,0 mm [0.35 in]
    • 4,5 mm [0.18 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 2,54 mm [0.10 in] máx.
    • 26°
    • 4,2 mm [0.165 in]
    • 18°
  • Sellado
    • Industrial
    • IP67; NEMA 1, 13
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 500 Vca y 250 Vcd máx.
    • 1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd
    • 300 Vca/250 Vcd máx.
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CDC (Asia-Pacífico)<sup>1</sup>; conforme a IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2<br /> <sub><sup>1</sup>La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.</sub>

Otros

  • Actuador
    • Botón superior
    • Eje lateral giratorio
    • Botón superior con rodillo
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Brazo con rodillo superior
    • Oscilación - Bigote
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • PF1/2, contactos de oro
    • PF1/2
    • PG13.5
    • 20 mm
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 1 mA a 100 mA
  • Circuitos
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • Secuencia de acción rápida 2NC 2NO
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
    • Acción lenta 2NC
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF)
    • 9,5 N [2.10 lb]
    • 0,1 N [0.90 in lb]
    • 16,0 N [3.60 lb]
    • 330 N m [2.90 in lb]
    • 0,330 N m [2.90 in lb]
  • Material de contacto
    • Oro
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,9 mm [0.035 in]
    • 12° máx.
    • 1,7 mm [0.067 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Tipo de carcasa
    • EN 50041
  • Posición de operacion (OP)
    • 26°
    • 35,0 mm [1.38 in]
    • 61,0 mm [2.40 in]
  • Vida útil mecánica esperada
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 59°
    • 9,0 mm [0.35 in]
    • 4,5 mm [0.18 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 2,54 mm [0.10 in] máx.
    • 26°
    • 4,2 mm [0.165 in]
    • 18°
  • Sellado
    • Industrial
    • IP67; NEMA 1, 13
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 500 Vca y 250 Vcd máx.
    • 1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd
    • 300 Vca/250 Vcd máx.
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CDC (Asia-Pacífico)<sup>1</sup>; conforme a IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2<br /> <sub><sup>1</sup>La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.</sub>
  • Tipo de producto : Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto : 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF) : 9,5 N [2.10 lb]|0,1 N [0.90 in lb]|16,0 N [3.60 lb]|330 N m [2.90 in lb]|0,330 N m [2.90 in lb]
  • Material de la carcasa : Zinc de fundición
  • Material de contacto : Oro
  • Actuador : Botón superior|Eje lateral giratorio|Botón superior con rodillo|Oscilación - Varilla flexible|Brazo con rodillo superior|Oscilación - Bigote
  • Recorrido diferencial (DT) : 8°|0,9 mm [0.035 in]|12° máx.|1,7 mm [0.067 in] máx.
  • Nombre de la serie : GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : MBB de acción lenta 1NC 1NO|Secuencia de acción rápida 2NC 2NO|de acción rápida SPDT 1NC 1NA|BBM de acción lenta 1NC 1NO|Acción lenta 2NC|Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Tipo de carcasa : EN 50041
  • Posición de operacion (OP) : 26°|35,0 mm [1.38 in]|61,0 mm [2.40 in]
  • Vida útil mecánica esperada : 15 millones
  • Vibración : 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación : -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT) : 59°|9,0 mm [0.35 in]|4,5 mm [0.18 in]
  • Pre-Recorrido (PT) : 2,54 mm [0.10 in] máx.|26°|4,2 mm [0.165 in]|18°
  • Sellado : Industrial|IP67; NEMA 1, 13|IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Voltaje de alimentación : 500 Vca y 250 Vcd máx.|1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd|300 Vca/250 Vcd máx.|600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL/CSA (América/Canadá), CE (Europa), CDC (Asia-Pacífico)1; conforme a IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2
    1La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.
  • Amperaje : 10 A (térmico)|1 mA a 100 mA
  • Tipo de terminación : Conducto 14 NPT de 0.5 in|PF1/2, contactos de oro|PF1/2|PG13.5|20 mm
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
7/19/2021
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
7/19/2021
PDF 1.16 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PDF 347.13 KB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
7/19/2021
PDF 7.16 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GLA Series Product Photo
1.34 MB
7/19/2021
1.34 MB
GLAA36A2A photo
16.19 KB
7/19/2021
16.19 KB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
7/19/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
7/19/2021
PDF 12.91 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
7/19/2021
PDF 3.02 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PDF 347.13 KB
GLA Series Product Photo
1.34 MB
7/19/2021
1.34 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
7/19/2021
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
7/19/2021
PDF 7.28 MB
GLAA36A2A photo
16.19 KB
7/19/2021
16.19 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
7/19/2021
PDF 7.16 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
7/19/2021
PDF 12.91 MB
Image
SKU
Description
alt
GLAC07A1B
alt
GLAA20C
alt
GLAB21C
alt
GLAA01E7B
alt
GLAA22A2A
alt
GLAA22C
alt
GLAC07A1A
alt
GLAB03C
alt
GLAA01A2A
alt
GLAC03A4J