https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera de uso general

Serie GLD

Min-Din EN50047 mounting. Carcasa de plástico. Sellado IP66/67. Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm. Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

Inventario del distribuidor

La familia de interruptores final de carrera miniatura GLS MICRO SWITCH de Honeywell ofrece una amplia variedad de productos para soluciones mundiales. Estos interruptores lí:mite de carrera duraderos y confiables son adecuados para aplicaciones industriales, equipos agrí:colas, equipos de transporte y otras aplicaciones que requieren un interruptor sellado a prueba de factores ambientales (IP y NEMA).

Gracias a su carcasa compacta, generalmente son ideales para equipos donde el espacio es reducido. La amplia variedad de productos está: disponible en tres diferentes tipos de carcasas: carcasa de metal (GLC), encapsulado de plá:stico (GLD) o una carcasa de metal de tres conductos (GLE) todas compatibles para montaje conforme EN50047.

Una amplia variedad de actuadores, bloques de contacto y opciones de conductos/conectividad mejoran la oferta del producto. En la exigente é:poca actual de controles de nivel ló:gico, con frecuencia se utilizan interruptores electromecá:nicos para interactuar con PLC y otros dispositivos de nivel ló:gico. Los interruptores lí:mite de carrera GLS ofrecen una opció:n a los contactos enchapados en oro para el interruptor está:ndar. Esta opció:n promueve la confiabilidad en el interruptor para aplicaciones de nivel ló:gico.

Otros

  • Actuador
    • Botón superior con rodillo
    • Oscilación - Bigote
    • Brazo con rodillo superior
    • Botón superior
    • Eje lateral giratorio
    • Oscilación - Varilla flexible
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • PF1/2
    • PG13.5
    • 20 mm
    • PF1/2, contactos de oro
  • Material de la carcasa
    • Plástico
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 1 mA a 100 mA
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • Acción lenta 2NC
  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,12 N m [1.10 in lb]
    • 11,0 N [2.4 lb]
    • 16,0 N [3.60 lb]
    • 1,3 N [0.29 lb]
  • Material de contacto
    • Oro
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 11.5°
    • 1,3 mm [0.19 in]
    • 0,9 mm [0.035 in]
    • 10° máx.
  • Nombre de la serie
    • GLS MIN-DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Posición de operacion (OP)
    • 18,0 mm [0.71 in]
    • 28,0 mm [1.10 in]
    • 35,8 mm [1.14 in]
  • Tipo de carcasa
    • EN50047
  • Vida útil mecánica esperada
    • 10 millones
    • 5 millones
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Sobrecarrera (OT)
    • 5,2 mm [0.205 in]
    • 3,0 mm [0.118 in] mín.
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 26°
    • 3,0 mm [0.12 in]
    • 16°
    • 3,45 mm [0.14 in]
  • Sellado
    • Industrial
    • IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd
    • 500 Vca y 250 Vcd máx.
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
    • 300 Vca/250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CDC (Asia-Pacífico)<sup>1</sup>; conforme a CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CDC<sup>1</sup> <br /> <sub><sup>1</sup>La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.</sub>

Otros

  • Actuador
    • Botón superior con rodillo
    • Oscilación - Bigote
    • Brazo con rodillo superior
    • Botón superior
    • Eje lateral giratorio
    • Oscilación - Varilla flexible
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • PF1/2
    • PG13.5
    • 20 mm
    • PF1/2, contactos de oro
  • Material de la carcasa
    • Plástico
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 1 mA a 100 mA
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • Acción lenta 2NC
  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,12 N m [1.10 in lb]
    • 11,0 N [2.4 lb]
    • 16,0 N [3.60 lb]
    • 1,3 N [0.29 lb]
  • Material de contacto
    • Oro
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 11.5°
    • 1,3 mm [0.19 in]
    • 0,9 mm [0.035 in]
    • 10° máx.
  • Nombre de la serie
    • GLS MIN-DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Posición de operacion (OP)
    • 18,0 mm [0.71 in]
    • 28,0 mm [1.10 in]
    • 35,8 mm [1.14 in]
  • Tipo de carcasa
    • EN50047
  • Vida útil mecánica esperada
    • 10 millones
    • 5 millones
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Sobrecarrera (OT)
    • 5,2 mm [0.205 in]
    • 3,0 mm [0.118 in] mín.
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 26°
    • 3,0 mm [0.12 in]
    • 16°
    • 3,45 mm [0.14 in]
  • Sellado
    • Industrial
    • IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd
    • 500 Vca y 250 Vcd máx.
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
    • 300 Vca/250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CDC (Asia-Pacífico)<sup>1</sup>; conforme a CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CDC<sup>1</sup> <br /> <sub><sup>1</sup>La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.</sub>
  • Tipo de producto : Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto : 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Material de la carcasa : Plástico
  • Fuerza de operación (OF) : 0,12 N m [1.10 in lb]|11,0 N [2.4 lb]|16,0 N [3.60 lb]|1,3 N [0.29 lb]
  • Material de contacto : Oro
  • Actuador : Botón superior con rodillo|Oscilación - Bigote|Brazo con rodillo superior|Botón superior|Eje lateral giratorio|Oscilación - Varilla flexible
  • Recorrido diferencial (DT) : 11.5°|1,3 mm [0.19 in]|0,9 mm [0.035 in]|10° máx.
  • Nombre de la serie : GLS MIN-DIN
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : de acción rápida SPDT 1NC 1NA|BBM de acción lenta 1NC 1NO|MBB de acción lenta 1NC 1NO|Acción lenta 2NC
  • Posición de operacion (OP) : 18,0 mm [0.71 in]|28,0 mm [1.10 in]|35,8 mm [1.14 in]
  • Tipo de carcasa : EN50047
  • Vida útil mecánica esperada : 10 millones|5 millones|15 millones
  • Vibración : 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Sobrecarrera (OT) : 5,2 mm [0.205 in]|3,0 mm [0.118 in] mín.
  • Temperatura de operación : -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]|-40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
  • Pre-Recorrido (PT) : 26°|3,0 mm [0.12 in]|16°|3,45 mm [0.14 in]
  • Sellado : Industrial|IP66, IP67; NEMA 1, 4X (solo para uso en interiores) 12, 13
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Voltaje de alimentación : 1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd|500 Vca y 250 Vcd máx.|600 Vca y 250 Vcd máx.|300 Vca/250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias : Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CDC (Asia-Pacífico)1; conforme a CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CDC1
    1La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.
  • Amperaje : 10 A (térmico)|1 mA a 100 mA
  • Tipo de terminación : Conducto 14 NPT de 0.5 in|PF1/2|PG13.5|20 mm|PF1/2, contactos de oro
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
7/19/2021
PDF 5.75 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PDF 347.13 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
7/19/2021
PDF 3.02 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
7/19/2021
PDF 1.16 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GLD Series Product Photo
1.52 MB
7/19/2021
1.52 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
7/19/2021
PDF 5.75 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PDF 347.13 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
7/19/2021
PDF 3.02 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
7/19/2021
PDF 1.16 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
GLD Series Product Photo
1.52 MB
7/19/2021
1.52 MB
Image
SKU
Description
alt
GLDB01A4J
alt
GLDA01B
alt
GLDA06A2A
alt
GLDB01D
alt
GLDC03A4J
alt
GLDB03A2A
alt
GLDB04B
alt
GLDA03E7B
alt
GLDB07A2B
alt
GLDA01A1B