https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera de uso general

Serie GLE

Montaje compatible con Min-Din EN50047. Carcasa de metal. Sellado IP66. Orificios de montaje de 20 a 22 mm/40 a 42 mm. Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

Inventario del distribuidor

La familia de interruptores final de carrera miniatura GLS MICRO SWITCH de Honeywell ofrece una amplia variedad de productos para soluciones mundiales. Estos interruptores lí:mite de carrera duraderos y confiables son adecuados para aplicaciones industriales, equipos agrí:colas, equipos de transporte y otras aplicaciones que requieren un interruptor sellado a prueba de factores ambientales (IP y NEMA).

Gracias a su carcasa compacta, generalmente son ideales para equipos donde el espacio es reducido. La amplia variedad de productos está: disponible en tres diferentes tipos de carcasas: carcasa de metal (GLC), encapsulado de plá:stico (GLD) o una carcasa de metal de tres conductos (GLE) todas compatibles para montaje conforme EN50047.

Una amplia variedad de actuadores, bloques de contacto y opciones de conductos/conectividad mejoran la oferta del producto. En la exigente é:poca actual de controles de nivel ló:gico, con frecuencia se utilizan interruptores electromecá:nicos para interactuar con PLC y otros dispositivos de nivel ló:gico. Los interruptores lí:mite de carrera GLS ofrecen una opció:n a los contactos enchapados en oro para el interruptor está:ndar. Esta opció:n promueve la confiabilidad en el interruptor para aplicaciones de nivel ló:gico.

Otros

  • Actuador
    • Oscilación - Bigote
    • Brazo con rodillo superior
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón superior
    • Botón superior con rodillo
    • Eje lateral giratorio
  • Sellado
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
    • IP66; NEMA 1, 4, 12, 13
    • Industrial
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • PG13.5
    • PF1/2
    • PF1/2, contactos de oro
    • 20 mm
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Amperaje
    • 1 mA a 100 mA
    • 10 A (térmico)
  • Circuitos
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF)
    • 13,0 N [2.90 lb]
    • 9,0 N [2.02 lb] máx.
    • 0,165 N m [1.50 in lb]
    • 1,1 N [0.25 lb]
  • Material de contacto
    • Oro
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 1,3 mm [0.19 in]
    • 0,6 mm [0.024 in]
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Tipo de carcasa
    • Compatible con EN 50047
  • Posición de operacion (OP)
    • 26°
  • Vida útil mecánica esperada
    • 10 millones
    • 15 millones
    • 5 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 49°
    • 5,2 mm [0.205 in]
    • 3,0 mm [0.118 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 3,45 mm [0.14 in]
    • 26°
    • 3,0 mm [0.12 in]
    • 16°
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd
    • 300 Vca/250 Vcd máx.
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CDC (Asia-Pacífico)<sup>1</sup>; conforme a CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CDC<sup>1</sup> GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE)<br /> <sub><sup>1</sup>La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.</sub>

Otros

  • Actuador
    • Oscilación - Bigote
    • Brazo con rodillo superior
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón superior
    • Botón superior con rodillo
    • Eje lateral giratorio
  • Sellado
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
    • IP66; NEMA 1, 4, 12, 13
    • Industrial
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
    • PG13.5
    • PF1/2
    • PF1/2, contactos de oro
    • 20 mm
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Amperaje
    • 1 mA a 100 mA
    • 10 A (térmico)
  • Circuitos
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF)
    • 13,0 N [2.90 lb]
    • 9,0 N [2.02 lb] máx.
    • 0,165 N m [1.50 in lb]
    • 1,1 N [0.25 lb]
  • Material de contacto
    • Oro
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 1,3 mm [0.19 in]
    • 0,6 mm [0.024 in]
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Tipo de carcasa
    • Compatible con EN 50047
  • Posición de operacion (OP)
    • 26°
  • Vida útil mecánica esperada
    • 10 millones
    • 15 millones
    • 5 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación
    • -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 49°
    • 5,2 mm [0.205 in]
    • 3,0 mm [0.118 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 3,45 mm [0.14 in]
    • 26°
    • 3,0 mm [0.12 in]
    • 16°
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd
    • 300 Vca/250 Vcd máx.
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CDC (Asia-Pacífico)<sup>1</sup>; conforme a CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CDC<sup>1</sup> GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE)<br /> <sub><sup>1</sup>La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.</sub>
  • Tipo de producto : Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto : 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF) : 13,0 N [2.90 lb]|9,0 N [2.02 lb] máx.|0,165 N m [1.50 in lb]|1,1 N [0.25 lb]
  • Material de la carcasa : Zinc de fundición
  • Material de contacto : Oro
  • Actuador : Oscilación - Bigote|Brazo con rodillo superior|Oscilación - Varilla flexible|Botón superior|Botón superior con rodillo|Eje lateral giratorio
  • Recorrido diferencial (DT) : 8°|1,3 mm [0.19 in]|7°|0,6 mm [0.024 in]
  • Nombre de la serie : GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : MBB de acción lenta 1NC 1NO|de acción rápida SPDT 1NC 1NA|BBM de acción lenta 1NC 1NO|Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Tipo de carcasa : Compatible con EN 50047
  • Posición de operacion (OP) : 26°
  • Vida útil mecánica esperada : 10 millones|15 millones|5 millones
  • Vibración : 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación : -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]|-25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT) : 49°|5,2 mm [0.205 in]|3,0 mm [0.118 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT) : 3,45 mm [0.14 in]|26°|3,0 mm [0.12 in]|16°
  • Sellado : IP67; NEMA 1, 4, 12, 13|IP66; NEMA 1, 4, 12, 13|Industrial
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Voltaje de alimentación : 1.0 Vca/Vcd a 50.0 Vca/Vcd|300 Vca/250 Vcd máx.|600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias : Certificado para aplicaciones globales: CE (Europa), UL/CSA (América/Canadá), CDC (Asia-Pacífico)1; conforme a CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1; CSA C22.2 #14; UL 508; CDC1 GB14048.5, EN45545-2 (GLC/GLE)
    1La certificación CDC no está disponible en los interruptores de la serie GL vendidos en Europa, Oriente Medio y África. La opción de certificación CDC en estas regiones está disponible bajo petición.
  • Amperaje : 1 mA a 100 mA|10 A (térmico)
  • Tipo de terminación : Conducto 14 NPT de 0.5 in|PG13.5|PF1/2|PF1/2, contactos de oro|20 mm
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PDF 347.13 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
7/19/2021
PDF 5.75 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
7/19/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
7/19/2021
PDF 3.02 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GLE Series Product Photo
1.51 MB
7/19/2021
1.51 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PDF 347.13 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
7/19/2021
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
7/19/2021
PDF 3.02 MB
GLE Series Product Photo
1.51 MB
7/19/2021
1.51 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.75 MB
7/19/2021
PDF 5.75 MB
Image
SKU
Description
alt
GLEB03A5B
alt
GLEB01A1B
alt
GLEB01E7B
alt
GLEC01A1B
alt
GLEB03B
alt
GLEB24E7B
alt
GLEC24A2B
alt
GLEB01A2B
alt
GLEB04A1B
alt
GLEB32A1A