https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera de uso general

Serie GLG

Din EN50041 mounting. Carcasa de metal. Conectable. 1 luz piloto LED. Sellado IP67. Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CE/CCC

Inventario del distribuidor

El interruptor final de carrera Serie GLG MICRO SWITCH de Honeywell está diseñado conforme a las normas globales y cuenta con un cuerpo de metal conectable con 1 LED. El diseño en módulos (cabezales/actuadores, cuerpos y bloques de contacto) del interruptor límite de carrera permite una rápida respuesta para cumplir con las aplicaciones del cliente.

La carcasa de metal fundido resistente del interruptor es ideal para aplicaciones de interiores y al aire libre en las que se requiere una protección IP o NEMA. Los contactos de acción rápida normalmente cerrados y los contactos de acción lenta normalmente cerrados son de apertura positiva.

Otros

  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Fuerza de operación (OF)
    • 16,0 N [3.60 lb]
    • 9,5 N [2.10 lb]
    • 0,330 N m [2.90 in lb]
    • 0,1 N [0.90 in lb]
  • Material de contacto
    • Oro
  • Actuador
    • Eje lateral giratorio
    • Brazo con rodillo superior
    • Botón superior con rodillo
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón superior
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,6 mm [0.024 in]
    • 12° máx.
    • 0,9 mm [0.035 in]
    • 1,7 mm [0.067 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Tipo de carcasa
    • EN50041+1 LED+Conectable
  • Posición de operacion (OP)
    • 26°
    • 61,0 mm [2.40 in]
    • 35,0 mm [1.38 in]
  • Vida útil mecánica esperada
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Sobrecarrera (OT)
    • 9,0 mm [0.35 in]
    • 59°
    • 3,0 mm [0.118 in] mín.
    • 4,5 mm [0.18 in]
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 3,0 mm [0.12 in]
    • 18°
    • 2,54 mm [0.10 in] máx.
    • 4,2 mm [0.165 in]
    • 26°
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • Industrial
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Voltaje de alimentación
    • 12 Vca/Vcd a 250 Vca/Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Amperaje
    • 1 mA a 100 mA
  • Tipo de terminación
    • 20 mm
    • PF1/2, contactos de oro
    • PG13.5
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in

Otros

  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Fuerza de operación (OF)
    • 16,0 N [3.60 lb]
    • 9,5 N [2.10 lb]
    • 0,330 N m [2.90 in lb]
    • 0,1 N [0.90 in lb]
  • Material de contacto
    • Oro
  • Actuador
    • Eje lateral giratorio
    • Brazo con rodillo superior
    • Botón superior con rodillo
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón superior
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,6 mm [0.024 in]
    • 12° máx.
    • 0,9 mm [0.035 in]
    • 1,7 mm [0.067 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Tipo de carcasa
    • EN50041+1 LED+Conectable
  • Posición de operacion (OP)
    • 26°
    • 61,0 mm [2.40 in]
    • 35,0 mm [1.38 in]
  • Vida útil mecánica esperada
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Sobrecarrera (OT)
    • 9,0 mm [0.35 in]
    • 59°
    • 3,0 mm [0.118 in] mín.
    • 4,5 mm [0.18 in]
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 3,0 mm [0.12 in]
    • 18°
    • 2,54 mm [0.10 in] máx.
    • 4,2 mm [0.165 in]
    • 26°
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • Industrial
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Voltaje de alimentación
    • 12 Vca/Vcd a 250 Vca/Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Amperaje
    • 1 mA a 100 mA
  • Tipo de terminación
    • 20 mm
    • PF1/2, contactos de oro
    • PG13.5
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
  • Tipo de producto : Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto : 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Material de la carcasa : Zinc de fundición
  • Fuerza de operación (OF) : 16,0 N [3.60 lb]|9,5 N [2.10 lb]|0,330 N m [2.90 in lb]|0,1 N [0.90 in lb]
  • Material de contacto : Oro
  • Actuador : Eje lateral giratorio|Brazo con rodillo superior|Botón superior con rodillo|Oscilación - Varilla flexible|Botón superior
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,6 mm [0.024 in]|12° máx.|8°|0,9 mm [0.035 in]|1,7 mm [0.067 in] máx.
  • Nombre de la serie : GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : de acción rápida SPDT 1NC 1NA
  • Tipo de carcasa : EN50041+1 LED+Conectable
  • Posición de operacion (OP) : 26°|61,0 mm [2.40 in]|35,0 mm [1.38 in]
  • Vida útil mecánica esperada : 15 millones
  • Vibración : 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Sobrecarrera (OT) : 9,0 mm [0.35 in]|59°|3,0 mm [0.118 in] mín.|4,5 mm [0.18 in]
  • Temperatura de operación : -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Pre-Recorrido (PT) : 3,0 mm [0.12 in]|18°|2,54 mm [0.10 in] máx.|4,2 mm [0.165 in]|26°
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Sellado : Industrial|IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Voltaje de alimentación : 12 Vca/Vcd a 250 Vca/Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Amperaje : 1 mA a 100 mA
  • Tipo de terminación : 20 mm|PF1/2, contactos de oro|PG13.5|Conducto 14 NPT de 0.5 in
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
GLGA12C lowres photo
16.4 KB
5/24/2021
PDF 16.4 KB
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GLG Series Product Photo
435.53 KB
6/1/2021
435.53 KB
GLGA12C highres photo
432.09 KB
5/11/2021
432.09 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
5/24/2021
PDF 3.02 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
5/24/2021
PDF 7.28 MB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
5/24/2021
PDF 7.16 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
12.91 MB
5/24/2021
PDF 12.91 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/24/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/24/2021
PDF 2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
GLGA12C lowres photo
16.4 KB
5/24/2021
PDF 16.4 KB
GLG Series Product Photo
435.53 KB
6/1/2021
435.53 KB
GLGA12C highres photo
432.09 KB
5/11/2021
432.09 KB