https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera de uso general

Serie GLH

Din EN50041 mounting. Carcasa de metal. No conectable. 2 luces piloto LED. IP67. Orificios de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CE/CCC

Inventario del distribuidor

El interruptor final de carrera Serie GLF MICRO SWITCH de Honeywell está: diseñ:ado conforme a las normas EN50041 globales y cuenta con un cuerpo de metal no conectable con 2 LED. El diseñ:o en mó:dulos (cabezales/actuadores, cuerpos y bloques de contacto) del interruptor lí:mite de carrera permite una rá:pida respuesta para cumplir con las aplicaciones del cliente.

La carcasa de metal fundido resistente del interruptor es ideal para aplicaciones de interiores y al aire libre en las que se requiere una protecció:n IP o NEMA. Los contactos de acció:n rá:pida normalmente cerrados y los contactos de acció:n lenta normalmente cerrados son de apertura positiva.

Otros

  • Actuador
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Oscilación - Bigote
    • Botón superior con rodillo
    • Brazo con rodillo superior
    • Botón superior
    • Eje lateral giratorio
  • Sellado
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
    • Industrial
  • Tipo de terminación
    • 20 mm
    • PF1/2
    • PF1/2, contactos de oro
    • PG13.5
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 1 mA a 100 mA
  • Circuitos
    • Acción lenta 2NC
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF)
    • 16,0 N [3.60 lb]
    • 0,330 N m [2.90 in lb]
    • 9,5 N [2.10 lb]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,6 mm [0.024 in]
    • 1,7 mm [0.067 in] máx.
    • 0,9 mm [0.035 in]
    • 12° máx.
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Posición de operacion (OP)
    • 61,0 mm [2.40 in]
    • 28,0 mm [1.10 in]
    • 26°
    • 35,0 mm [1.38 in]
  • Tipo de carcasa
    • EN50041+2 LED
  • Vida útil mecánica esperada
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 59°
    • 4,5 mm [0.18 in]
    • 3,0 mm [0.118 in] mín.
    • 9,0 mm [0.35 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 26°
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 18 Vcd a 30 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508

Otros

  • Actuador
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Oscilación - Bigote
    • Botón superior con rodillo
    • Brazo con rodillo superior
    • Botón superior
    • Eje lateral giratorio
  • Sellado
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
    • Industrial
  • Tipo de terminación
    • 20 mm
    • PF1/2
    • PF1/2, contactos de oro
    • PG13.5
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 1 mA a 100 mA
  • Circuitos
    • Acción lenta 2NC
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • MBB de acción lenta 1NC 1NO
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
    • BBM de acción lenta 1NC 1NO
  • Tipo de producto
    • Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Fuerza de operación (OF)
    • 16,0 N [3.60 lb]
    • 0,330 N m [2.90 in lb]
    • 9,5 N [2.10 lb]
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,6 mm [0.024 in]
    • 1,7 mm [0.067 in] máx.
    • 0,9 mm [0.035 in]
    • 12° máx.
  • Nombre de la serie
    • GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Posición de operacion (OP)
    • 61,0 mm [2.40 in]
    • 28,0 mm [1.10 in]
    • 26°
    • 35,0 mm [1.38 in]
  • Tipo de carcasa
    • EN50041+2 LED
  • Vida útil mecánica esperada
    • 15 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 59°
    • 4,5 mm [0.18 in]
    • 3,0 mm [0.118 in] mín.
    • 9,0 mm [0.35 in]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 26°
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 18 Vcd a 30 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
    • UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Tipo de producto : Interruptor límite global EN50041/47
  • Fuerza de impacto : 50 g según IEC 68-2-27c (sin actuador)
  • Material de la carcasa : Zinc de fundición
  • Fuerza de operación (OF) : 16,0 N [3.60 lb]|0,330 N m [2.90 in lb]|9,5 N [2.10 lb]
  • Actuador : Oscilación - Varilla flexible|Oscilación - Bigote|Botón superior con rodillo|Brazo con rodillo superior|Botón superior|Eje lateral giratorio
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,6 mm [0.024 in]|1,7 mm [0.067 in] máx.|0,9 mm [0.035 in]|12° máx.
  • Nombre de la serie : GLS DIN
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : Acción lenta 2NC|de acción rápida SPDT 1NC 1NA|MBB de acción lenta 1NC 1NO|Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA|BBM de acción lenta 1NC 1NO
  • Posición de operacion (OP) : 61,0 mm [2.40 in]|28,0 mm [1.10 in]|26°|35,0 mm [1.38 in]
  • Tipo de carcasa : EN50041+2 LED
  • Vida útil mecánica esperada : 15 millones
  • Vibración : 10 g según IEC 68-2-6 (sin actuador)
  • Temperatura de operación : -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Sobrecarrera (OT) : 59°|4,5 mm [0.18 in]|3,0 mm [0.118 in] mín.|9,0 mm [0.35 in]
  • Pre-Recorrido (PT) : 26°
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Sellado : IP67; NEMA 1, 4, 12, 13|Industrial
  • Voltaje de alimentación : 18 Vcd a 30 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CE, CSA, CCC. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508|UL, CE, CSA. IEC 947-5-1, EN60947-5-1, UL508
  • Amperaje : 10 A (térmico)|1 mA a 100 mA
  • Tipo de terminación : 20 mm|PF1/2|PF1/2, contactos de oro|PG13.5|Conducto 14 NPT de 0.5 in
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
7/19/2021
PDF 7.28 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
7/19/2021
PDF 1.07 MB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PDF 347.13 KB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
7/19/2021
PDF 7.16 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
7/19/2021
PDF 3.02 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GLH Series Product Photo
187.08 KB
7/19/2021
187.08 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
7/18/2021
PDF 2.54 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
7/19/2021
PDF 8.05 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
7/19/2021
PDF 347.13 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
7/19/2021
PDF 986.65 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
7/19/2021
PDF 3.02 MB
PK 81501: GLS Global Limit Switches (GLS-DIN)
7.16 MB
7/19/2021
PDF 7.16 MB
MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches
7.28 MB
7/19/2021
PDF 7.28 MB
GLH Series Product Photo
187.08 KB
7/19/2021
187.08 KB
PK 81511: GLS series indicators
1.07 MB
7/19/2021
PDF 1.07 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/10/2021
PDF 13.75 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
7/19/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
7/19/2021
PDF 468.99 KB
Image
SKU
Description
alt
GLHB03A1B
alt
GLHB24A1B
alt
GLHC01A2B
alt
GLHA32A1B
alt
GLHA01C