https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de uso intensivo

Serie HDLS completamente reforzada

Carcasa de metal resistente, sellado con resina epoxi. No conectable. Sellado NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13. Centros de montaje de 30 mm x 60 mm. Aprobaciones UL/CSA

Inventario del distribuidor

Los interruptores final de carrera de uso intensivo HDLS de MICRO SWITCH completamente reforzados brindan un grado adicional de protección en ambientes hostiles mediante el sellado de la cavidad del interruptor básico con resina epoxi. Estos interruptores son los mismos que los HDLS no conectables, excepto que toda la cavidad del interruptor está rellena con resina epoxi, además de la entrada del conducto. Los interruptores HDLS completamente reforzado están prehilados, ya sea con cable o con conectores.

  • Excelente capacidad de sellado para soportar el uso hostil de lavados de alimentos y bebidas y entornos con máquinas herramienta de uso intensivo.
  • Diafragma de sellado
  • Versión con cable STOOW-A de 12 in (otras longitudes disponibles) o versión con conector
  • Versiones de cable: NEMA 1, 6, 6P, 12
  • Versiones de conector: NEMA 1, 6, 6P, 12, 13
  • Todos sellos de fluorocarbono (disponibilidad de sellos de fluorosilicona para bajas temperaturas)
  • UL, CSA, CE, CCC

Otros

  • Tipo de producto
    • Interruptores límite de uso intensivo MICRO SWITCH
    • Interruptores límite de uso intensivo completamente reforzados MICRO SWITCH
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,45 N m [4 in lb] máx.
    • 2,78 N [10 oz] máx.
    • 17,79 N [4 lb] máx.
    • 26,69 N máx. [6 lb máx.]
    • 1,95 N [7 oz] máx.
    • 1,39 N [5 oz] máx.
    • 0,19 N m [1.7 in lb] máx.
    • 0,28 N [2.5 in lb] máx.
  • Actuador
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón superior - Ajustable
    • Botón lateral - Ajustable
    • Botón superior con rodillo
    • varilla flexible de plástico
    • Oscilación - Bigote
    • Botón lateral
    • Botón superior
    • botón con rodillo lateral
    • Eje lateral giratorio
    • resorte oscilador
    • Rotacional superior
  • Nombre de la serie
    • HDLS completamente reforzado
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,38 mm [0.015 in] máx.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida estable 1NC 1NO, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida estable 2NC 2NO, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, secuencial, doble corte
    • SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
    • DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, central neutral, doble corte
    • DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
  • Tipo de carcasa
    • HDLS no conectable
  • Posición de operacion (OP)
    • 55,9 mm [2.20 in]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 4,8 mm [0.19 in] mín.
  • Temperatura de operación
    • -12 °C a 105 °C [10 °F a 221 °F]
    • De -29 °C a 93 °C [de -20 °F a 200 °F]
    • -1 °C a 100 °C [30 °F a 212 °F]
    • -40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]
    • -12 °C a 121 °C [10 °F a 250 °F]
    • -1 °C a 121 °C [30 °F a 250 °F]
    • -1 °C a 105 °C [30 °F a 221 °F]
    • -29 °C a 121 °C [-20 °F a 250 °F]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 18°
    • 2,54 mm [0.10 in] máx.
    • 38 mm [1.5 in]
    • 65° máx.
    • 51 mm [2 in]
    • 25° máx.
    • 25,4 mm [1.0 in]
    • 5° máx.
    • 1.º polo 15° máx. 2.º polo adicional 10° máx.
    • 9° máx.
    • 1,78 mm [0.070 in] máx.
    • 15° máx.
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
    • NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
    • Industrial
  • Voltaje de alimentación
    • 300 Vca/250 Vcd máx.
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 4 A (térmico)
    • 7 A (térmico)
    • 6 A (térmico)
  • Tipo de terminación
    • Cable de 12 pies
    • Miniconector de 5 pines
    • Microconector de 4 pines
    • Cable de 6 pies
    • Cable de 30 ft
    • Conector de 5 pines
    • Miniconector de 9 pines
    • Conector de 9 pines
    • Cable de 20 ft

Otros

  • Tipo de producto
    • Interruptores límite de uso intensivo MICRO SWITCH
    • Interruptores límite de uso intensivo completamente reforzados MICRO SWITCH
  • Material de la carcasa
    • Zinc de fundición
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,45 N m [4 in lb] máx.
    • 2,78 N [10 oz] máx.
    • 17,79 N [4 lb] máx.
    • 26,69 N máx. [6 lb máx.]
    • 1,95 N [7 oz] máx.
    • 1,39 N [5 oz] máx.
    • 0,19 N m [1.7 in lb] máx.
    • 0,28 N [2.5 in lb] máx.
  • Actuador
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón superior - Ajustable
    • Botón lateral - Ajustable
    • Botón superior con rodillo
    • varilla flexible de plástico
    • Oscilación - Bigote
    • Botón lateral
    • Botón superior
    • botón con rodillo lateral
    • Eje lateral giratorio
    • resorte oscilador
    • Rotacional superior
  • Nombre de la serie
    • HDLS completamente reforzado
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,38 mm [0.015 in] máx.
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida estable 1NC 1NO, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida estable 2NC 2NO, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, secuencial, doble corte
    • SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte
    • DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, doble corte
    • DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, central neutral, doble corte
    • DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
  • Tipo de carcasa
    • HDLS no conectable
  • Posición de operacion (OP)
    • 55,9 mm [2.20 in]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 4,8 mm [0.19 in] mín.
  • Temperatura de operación
    • -12 °C a 105 °C [10 °F a 221 °F]
    • De -29 °C a 93 °C [de -20 °F a 200 °F]
    • -1 °C a 100 °C [30 °F a 212 °F]
    • -40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]
    • -12 °C a 121 °C [10 °F a 250 °F]
    • -1 °C a 121 °C [30 °F a 250 °F]
    • -1 °C a 105 °C [30 °F a 221 °F]
    • -29 °C a 121 °C [-20 °F a 250 °F]
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 18°
    • 2,54 mm [0.10 in] máx.
    • 38 mm [1.5 in]
    • 65° máx.
    • 51 mm [2 in]
    • 25° máx.
    • 25,4 mm [1.0 in]
    • 5° máx.
    • 1.º polo 15° máx. 2.º polo adicional 10° máx.
    • 9° máx.
    • 1,78 mm [0.070 in] máx.
    • 15° máx.
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
    • NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
    • Industrial
  • Voltaje de alimentación
    • 300 Vca/250 Vcd máx.
    • 600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
  • Amperaje
    • 10 A (térmico)
    • 4 A (térmico)
    • 7 A (térmico)
    • 6 A (térmico)
  • Tipo de terminación
    • Cable de 12 pies
    • Miniconector de 5 pines
    • Microconector de 4 pines
    • Cable de 6 pies
    • Cable de 30 ft
    • Conector de 5 pines
    • Miniconector de 9 pines
    • Conector de 9 pines
    • Cable de 20 ft
  • Tipo de producto : Interruptores límite de uso intensivo MICRO SWITCH|Interruptores límite de uso intensivo completamente reforzados MICRO SWITCH
  • Material de la carcasa : Zinc de fundición
  • Fuerza de operación (OF) : 0,45 N m [4 in lb] máx.|2,78 N [10 oz] máx.|17,79 N [4 lb] máx.|26,69 N máx. [6 lb máx.]|1,95 N [7 oz] máx.|1,39 N [5 oz] máx.|0,19 N m [1.7 in lb] máx.|0,28 N [2.5 in lb] máx.
  • Actuador : Oscilación - Varilla flexible|Botón superior - Ajustable|Botón lateral - Ajustable|Botón superior con rodillo|varilla flexible de plástico|Oscilación - Bigote|Botón lateral|Botón superior|botón con rodillo lateral|Eje lateral giratorio|resorte oscilador|Rotacional superior
  • Nombre de la serie : HDLS completamente reforzado
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,38 mm [0.015 in] máx.
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : SPDT (unipolar de doble tiro) de acción rápida estable 1NC 1NO, doble corte|DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida estable 2NC 2NO, doble corte|DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, secuencial, doble corte|SPDT (un polo doble tiro) de acción rápida 1NC 1NA, doble corte|DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, doble corte|DPDT (bipolar de doble tiro) de acción rápida 2NC 2NO, central neutral, doble corte|DPDT (dos polos doble tiro) de acción rápida 2NC 2NA, doble corte
  • Tipo de carcasa : HDLS no conectable
  • Posición de operacion (OP) : 55,9 mm [2.20 in]
  • Sobrecarrera (OT) : 4,8 mm [0.19 in] mín.
  • Temperatura de operación : -12 °C a 105 °C [10 °F a 221 °F]|De -29 °C a 93 °C [de -20 °F a 200 °F]|-1 °C a 100 °C [30 °F a 212 °F]|-40 °C a 121 °C [-40 °F a 250 °F]|-12 °C a 121 °C [10 °F a 250 °F]|-1 °C a 121 °C [30 °F a 250 °F]|-1 °C a 105 °C [30 °F a 221 °F]|-29 °C a 121 °C [-20 °F a 250 °F]
  • Pre-Recorrido (PT) : 18°|2,54 mm [0.10 in] máx.|38 mm [1.5 in]|65° máx.|51 mm [2 in]|25° máx.|25,4 mm [1.0 in]|5° máx.|1.º polo 15° máx. 2.º polo adicional 10° máx.|9° máx.|1,78 mm [0.070 in] máx.|15° máx.
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Sellado : NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13|NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13|Industrial
  • Voltaje de alimentación : 300 Vca/250 Vcd máx.|600 Vca y 250 Vcd máx.
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CE, CSA, CCC. EN60947-1, EN60947-5-1
  • Amperaje : 10 A (térmico)|4 A (térmico)|7 A (térmico)|6 A (térmico)
  • Tipo de terminación : Cable de 12 pies|Miniconector de 5 pines|Microconector de 4 pines|Cable de 6 pies|Cable de 30 ft|Conector de 5 pines|Miniconector de 9 pines|Conector de 9 pines|Cable de 20 ft
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/24/2021
PDF 61.38 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Catalog
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Epoxied
539.5 KB
5/24/2021
PDF 539.5 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series)
9.65 MB
5/24/2021
PDF 9.65 MB
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Solid Waste Management and Disposal
1.38 MB
5/24/2021
PDF 1.38 MB
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
LSYAC5KP-FP highres photo
223.79 KB
6/1/2021
223.79 KB
LSYAC5KP-FP lowres photo
56.44 KB
5/11/2021
56.44 KB
LSYAC3KP-FP lowres photo
64.74 KB
5/11/2021
64.74 KB
LSYAC3KP-FP highres photo
535.2 KB
5/11/2021
535.2 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 8119: Heavy Duty LS Limit Switch with Gold Plated Contacts
61.38 KB
5/24/2021
PDF 61.38 KB
Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Epoxied
539.5 KB
5/24/2021
PDF 539.5 KB
MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series)
9.65 MB
5/24/2021
PDF 9.65 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/24/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
5/24/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
468.99 KB
5/24/2021
PDF 468.99 KB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/24/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/24/2021
PDF 3.4 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/24/2021
PDF 1.97 MB
Solid Waste Management and Disposal
1.38 MB
5/24/2021
PDF 1.38 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/24/2021
PDF 1.84 MB
PK 81116: HDLS Heavy Duty Limit Switch
2.3 MB
5/24/2021
PDF 2.3 MB
LSYAC5KP-FP highres photo
223.79 KB
6/1/2021
223.79 KB
LSYAC5KP-FP lowres photo
56.44 KB
5/11/2021
56.44 KB
LSYAC3KP-FP lowres photo
64.74 KB
5/11/2021
64.74 KB
LSYAC3KP-FP highres photo
535.2 KB
5/11/2021
535.2 KB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
5/24/2021
PDF 347.13 KB