https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera miniatura

Serie NGC

Pueden configurarse de más de 380,000 maneras Carcasas de plástico o metal. Sellado IP67, NEMA 1, 4, 12, 13. Homologaciones UL, CE, cUL y CCC

Inventario del distribuidor

Los interruptores final de carrera compactos de la Serie NGC MICRO SWITCH de Honeywell son una plataforma configurable de interruptores de uso moderado que permiten que el cliente elija circuitos SPDT (single pole, double throw) o DPDT (double pole, double throw) mientras mantienen la misma carcasa y el tamaño del montaje en toda la Serie NGC. La Serie NGC MICRO SWITCH puede configurarse de más de 380.000 maneras, cuenta con aprobaciones globales y tiene sellado IP67 para su posible uso en aplicaciones en interiores y exteriores.

Valor para los clientes
  • Rentables: Ofrece una única fuente para un interruptor final de carrera SPDT y DPDT compacto, lo cual puede ayudar a minimizar los gastos de suministro del fabricante de equipos originales al simplificar la cadena de suministro.
  • Versátil: El encapsulado resistente permite el uso en muchas aplicaciones en interiores y exteriores hostiles y, así, ofrece un rendimiento confiable.
  • Configurable: Permite que los ingenieros de diseño estandaricen un tamaño único y, al mismo tiempo, cumplan con una variedad de requisitos eléctricos.
  • Soporte de aplicaciones: Los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional de Honeywell para nuevas aplicaciones y resolución de problemas.
Diferenciadores
  • Con resistencia a la vibración (10 g) y impactos (50 g) dos veces mejor que los dispositivos similares de la competencia, la Serie NGC puede implementarse en las condiciones ambientales más hostiles para brindar mayor confiabilidad y repetibilidad.
  • La capacidad de corriente más amplia (10 A) que otros dispositivos similares permite su posible uso en una gama más variada de aplicaciones, lo que facilita la estandarización de la plataforma.

Otros

  • Fuerza de liberación
    • 2,5 Ncm [0.22 in-lb]
    • 2,1 Ncm [0.19 in-lb]
    • 3 N [0.67 lb]
    • 2,2 N [0.49 lb]
  • Fuerza de impacto
    • 50 g para 11 ms según IEC 60068-2-27; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
  • Fuerza de operación (OF)
    • 17 Ncm [1.5 in-lb]
    • 11 N [2.47 lb]
    • 9,5 N [2.14 lb]
    • 18 Ncm [1.59 in-lb]
  • Material de la carcasa
    • Metal
    • Plástico
  • Material de contacto
    • plata
    • oro
  • Actuador
    • Émbolo con sellado de goma
    • Émbolo de montaje en panel con sellado de goma
    • Émbolo con rodillo de montaje en panel
    • Émbolo de rodillo cruzado de montaje en panel
    • Eje lateral giratorio
    • Botón con rodillo
    • Botón con montaje en panel
    • Botón
    • Botón de rodillo cruzado
  • Nombre de la serie
    • NGC
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 1,3 mm [0.051 in]
    • 16.5°
    • 15°
    • 1,2 mm [0.047 in]
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • De acción rápida 2NC 2NO, contactos de oro
    • 1NC 1NO de acción rápida, contactos de plata
    • 2NC 2NO de acción rápida, contactos de plata
    • De acción rápida 1NC 1NO, contactos de oro
  • Voltaje
    • 2500 Vcd según IEC 60947-5-1
    • 1500 Vca según IEC 60947-5-1
  • Vida útil mecánica esperada
    • 5 millones de ciclos como mínimo a 60 CPM
    • 5 millones de ciclos como mínimo a 120 CPM
  • Vibración
    • 10 g según IEC 60068-2-6; rango de frecuencia de 10 Hz a 500 Hz; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 70 °C [-13 °F a 158 °F]
  • Sellado
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, cUL, CDC
  • Longitud del cable
    • 1,0 m [3.28 ft]
  • Amperaje
    • 5 A (térmico)
    • 10 A (térmico)
  • Tipo de terminación
    • Cable de salida lateral (derecho)
    • Cable de salida inferior
    • Conector de salida lateral (derecho)

Otros

  • Fuerza de liberación
    • 2,5 Ncm [0.22 in-lb]
    • 2,1 Ncm [0.19 in-lb]
    • 3 N [0.67 lb]
    • 2,2 N [0.49 lb]
  • Fuerza de impacto
    • 50 g para 11 ms según IEC 60068-2-27; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
  • Fuerza de operación (OF)
    • 17 Ncm [1.5 in-lb]
    • 11 N [2.47 lb]
    • 9,5 N [2.14 lb]
    • 18 Ncm [1.59 in-lb]
  • Material de la carcasa
    • Metal
    • Plástico
  • Material de contacto
    • plata
    • oro
  • Actuador
    • Émbolo con sellado de goma
    • Émbolo de montaje en panel con sellado de goma
    • Émbolo con rodillo de montaje en panel
    • Émbolo de rodillo cruzado de montaje en panel
    • Eje lateral giratorio
    • Botón con rodillo
    • Botón con montaje en panel
    • Botón
    • Botón de rodillo cruzado
  • Nombre de la serie
    • NGC
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 1,3 mm [0.051 in]
    • 16.5°
    • 15°
    • 1,2 mm [0.047 in]
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • De acción rápida 2NC 2NO, contactos de oro
    • 1NC 1NO de acción rápida, contactos de plata
    • 2NC 2NO de acción rápida, contactos de plata
    • De acción rápida 1NC 1NO, contactos de oro
  • Voltaje
    • 2500 Vcd según IEC 60947-5-1
    • 1500 Vca según IEC 60947-5-1
  • Vida útil mecánica esperada
    • 5 millones de ciclos como mínimo a 60 CPM
    • 5 millones de ciclos como mínimo a 120 CPM
  • Vibración
    • 10 g según IEC 60068-2-6; rango de frecuencia de 10 Hz a 500 Hz; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 70 °C [-13 °F a 158 °F]
  • Sellado
    • IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, cUL, CDC
  • Longitud del cable
    • 1,0 m [3.28 ft]
  • Amperaje
    • 5 A (térmico)
    • 10 A (térmico)
  • Tipo de terminación
    • Cable de salida lateral (derecho)
    • Cable de salida inferior
    • Conector de salida lateral (derecho)
  • Fuerza de liberación : 2,5 Ncm [0.22 in-lb]|2,1 Ncm [0.19 in-lb]|3 N [0.67 lb]|2,2 N [0.49 lb]
  • Fuerza de impacto : 50 g para 11 ms según IEC 60068-2-27; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
  • Fuerza de operación (OF) : 17 Ncm [1.5 in-lb]|11 N [2.47 lb]|9,5 N [2.14 lb]|18 Ncm [1.59 in-lb]
  • Material de la carcasa : Metal|Plástico
  • Material de contacto : plata|oro
  • Actuador : Émbolo con sellado de goma|Émbolo de montaje en panel con sellado de goma|Émbolo con rodillo de montaje en panel|Émbolo de rodillo cruzado de montaje en panel|Eje lateral giratorio|Botón con rodillo|Botón con montaje en panel|Botón|Botón de rodillo cruzado
  • Nombre de la serie : NGC
  • Recorrido diferencial (DT) : 1,3 mm [0.051 in]|16.5°|15°|1,2 mm [0.047 in]
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : De acción rápida 2NC 2NO, contactos de oro|1NC 1NO de acción rápida, contactos de plata|2NC 2NO de acción rápida, contactos de plata|De acción rápida 1NC 1NO, contactos de oro
  • Voltaje : 2500 Vcd según IEC 60947-5-1|1500 Vca según IEC 60947-5-1
  • Vida útil mecánica esperada : 5 millones de ciclos como mínimo a 60 CPM|5 millones de ciclos como mínimo a 120 CPM
  • Vibración : 10 g según IEC 60068-2-6; rango de frecuencia de 10 Hz a 500 Hz; aplicación en ferrocarriles, por vagón Clase I Tipo B, según IEC 61373
  • Temperatura de operación : -25 °C a 70 °C [-13 °F a 158 °F]
  • Sellado : IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CE, cUL, CDC
  • Longitud del cable : 1,0 m [3.28 ft]
  • Amperaje : 5 A (térmico)|10 A (térmico)
  • Tipo de terminación : Cable de salida lateral (derecho)|Cable de salida inferior|Conector de salida lateral (derecho)
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
NGCPA00NX01A1A lowres photo
29.27 KB
5/24/2021
PDF 29.27 KB
NGCPB10AX01L lowres photo
26.5 KB
5/24/2021
PDF 26.5 KB
MICRO SWITCH NGC Series Limit Switch Applications
742.87 KB
5/24/2021
PDF 742.87 KB
NGCMB10AX01R lowres photo
18.17 KB
5/24/2021
PDF 18.17 KB
NGCMB10AX07A1A lowres photo
19.51 KB
5/24/2021
PDF 19.51 KB
Brochure
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
NGCMB10AX07C lowres photo
17.21 KB
5/24/2021
PDF 17.21 KB
NGCMB10AX01A1A lowres photo
21.2 KB
5/24/2021
PDF 21.2 KB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
32313117: NGC Series Limit Switch Installation Instructions
2.2 MB
5/24/2021
PDF 2.2 MB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet
2.28 MB
5/24/2021
PDF 2.28 MB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
NGCPB10AX24C highres photo
67.29 KB
5/24/2021
PDF 67.29 KB
NGCPB10AX01A1A highres photo
94.74 KB
5/24/2021
PDF 94.74 KB
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
NGCMA10AX01M highres photo
145.15 KB
5/24/2021
PDF 145.15 KB
NGCMB10AX01P lowres photo
21.09 KB
5/24/2021
PDF 21.09 KB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
NGCPB10AX01P lowres photo
16.36 KB
5/11/2021
16.36 KB
NGCPB10AX01R lowres photo
178.09 KB
6/1/2021
178.09 KB
NGCMB10AX01Q lowres photo
22.44 KB
5/11/2021
22.44 KB
NGCPB10AX01L highres photo
201.84 KB
5/11/2021
201.84 KB
NGCPB10AX01M lowres photo
22.28 KB
5/11/2021
22.28 KB
NGCMB10AX01C highres photo
60.42 KB
5/11/2021
60.42 KB
NGCPB10AX01A1A lowres photo
15.31 KB
5/11/2021
15.31 KB
NGCMB10AX01L lowres photo
16.39 KB
5/11/2021
16.39 KB
NGCPA00NX01C lowres photo
18.17 KB
5/11/2021
18.17 KB
NGCMB10AX07A1A highres photo
133.01 KB
5/11/2021
133.01 KB
NGCMA10AX01A1A highres photo
115.58 KB
5/11/2021
115.58 KB
NGCPB10AX01R highres photo
178.09 KB
5/11/2021
178.09 KB
NGCPB10AX01B highres photo
138.66 KB
5/11/2021
138.66 KB
NGCMB10AX241A1A highres photo
72.47 KB
5/11/2021
72.47 KB
NGCPB10AX01Q lowres photo
14.04 KB
5/11/2021
14.04 KB
NGCPA00NX01C highres photo
149.97 KB
5/11/2021
149.97 KB
NGCMB10AX01P highres photo
80.98 KB
5/11/2021
80.98 KB
NGCPB10AX01M highres photo
163.19 KB
5/11/2021
163.19 KB
NGCMA10AX01M lowres photo
18.6 KB
5/11/2021
18.6 KB
NGCMB10AX07C highres photo
265.36 KB
5/11/2021
265.36 KB
NGCMB10AX01A1A highres photo
154.36 KB
5/11/2021
154.36 KB
NGCMB10AX01M lowres photo
13.25 KB
5/11/2021
13.25 KB
NGCMB10AX01R highres photo
290.67 KB
5/11/2021
290.67 KB
NGCMB10AX01N highres photo
4.34 KB
5/11/2021
4.34 KB
NGCMB10AX01C lowres photo
17.95 KB
5/11/2021
17.95 KB
NGCPB10AX01N lowres photo
18.27 KB
5/11/2021
18.27 KB
NGCMB10AX01M highres photo
53.93 KB
5/11/2021
53.93 KB
NGCPB10AX07C highres photo
296.76 KB
5/11/2021
296.76 KB
NGCPB10AX01Q highres photo
193.93 KB
5/11/2021
193.93 KB
NGCMB10AX01N lowres photo
18.08 KB
5/11/2021
18.08 KB
NGCMB10AX01B highres photo
102.89 KB
5/11/2021
102.89 KB
NGCPA00NX01A1A highres photo
169.72 KB
5/11/2021
169.72 KB
NGCMA10AX01C highres photo
5.17 KB
5/11/2021
5.17 KB
NGCPB10AX07A1A highres photo
70.97 KB
5/11/2021
70.97 KB
NGCPB10AX24C lowres photo
21.4 KB
5/11/2021
21.4 KB
NGCMA10AX01C lowres photo
16.53 KB
5/11/2021
16.53 KB
NGCMB10AX01B lowres photo
12.59 KB
5/11/2021
12.59 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
NGCPA00NX01A1A lowres photo
29.27 KB
5/24/2021
PDF 29.27 KB
NGCMB10AX07C lowres photo
17.21 KB
5/24/2021
PDF 17.21 KB
NGCPB10AX01L lowres photo
26.5 KB
5/24/2021
PDF 26.5 KB
32313117: NGC Series Limit Switch Installation Instructions
2.2 MB
5/24/2021
PDF 2.2 MB
MICRO SWITCH NGC Series Limit Switch Applications
742.87 KB
5/24/2021
PDF 742.87 KB
MICRO SWITCH NGC Series Limit Switches Datasheet
2.28 MB
5/24/2021
PDF 2.28 MB
NGCPB10AX24C highres photo
67.29 KB
5/24/2021
PDF 67.29 KB
NGCMB10AX01R lowres photo
18.17 KB
5/24/2021
PDF 18.17 KB
NGCMA10AX01M highres photo
145.15 KB
5/24/2021
PDF 145.15 KB
NGCPB10AX01A1A highres photo
94.74 KB
5/24/2021
PDF 94.74 KB
NGCMB10AX01A1A lowres photo
21.2 KB
5/24/2021
PDF 21.2 KB
NGCMB10AX01P lowres photo
21.09 KB
5/24/2021
PDF 21.09 KB
NGCMB10AX07A1A lowres photo
19.51 KB
5/24/2021
PDF 19.51 KB
NGCPB10AX01P lowres photo
16.36 KB
5/11/2021
16.36 KB
NGCPB10AX01R lowres photo
178.09 KB
6/1/2021
178.09 KB
NGCMB10AX01Q lowres photo
22.44 KB
5/11/2021
22.44 KB
NGCPB10AX01L highres photo
201.84 KB
5/11/2021
201.84 KB
NGCPB10AX01M lowres photo
22.28 KB
5/11/2021
22.28 KB
NGCMB10AX01C highres photo
60.42 KB
5/11/2021
60.42 KB
NGCPB10AX01A1A lowres photo
15.31 KB
5/11/2021
15.31 KB
NGCMB10AX01L lowres photo
16.39 KB
5/11/2021
16.39 KB
NGCPA00NX01C lowres photo
18.17 KB
5/11/2021
18.17 KB
NGCMB10AX07A1A highres photo
133.01 KB
5/11/2021
133.01 KB
NGCMA10AX01A1A highres photo
115.58 KB
5/11/2021
115.58 KB
NGCPB10AX01R highres photo
178.09 KB
5/11/2021
178.09 KB
NGCPB10AX01B highres photo
138.66 KB
5/11/2021
138.66 KB
NGCMB10AX241A1A highres photo
72.47 KB
5/11/2021
72.47 KB
NGCPB10AX01Q lowres photo
14.04 KB
5/11/2021
14.04 KB
NGCPA00NX01C highres photo
149.97 KB
5/11/2021
149.97 KB
NGCMB10AX01P highres photo
80.98 KB
5/11/2021
80.98 KB
NGCPB10AX01M highres photo
163.19 KB
5/11/2021
163.19 KB
NGCMA10AX01M lowres photo
18.6 KB
5/11/2021
18.6 KB
NGCMB10AX07C highres photo
265.36 KB
5/11/2021
265.36 KB
NGCMB10AX01A1A highres photo
154.36 KB
5/11/2021
154.36 KB
NGCMB10AX01M lowres photo
13.25 KB
5/11/2021
13.25 KB
NGCMB10AX01R highres photo
290.67 KB
5/11/2021
290.67 KB
NGCMB10AX01N highres photo
4.34 KB
5/11/2021
4.34 KB
NGCMB10AX01C lowres photo
17.95 KB
5/11/2021
17.95 KB
NGCPB10AX01N lowres photo
18.27 KB
5/11/2021
18.27 KB
NGCMB10AX01M highres photo
53.93 KB
5/11/2021
53.93 KB
NGCPB10AX07C highres photo
296.76 KB
5/11/2021
296.76 KB
NGCPB10AX01Q highres photo
193.93 KB
5/11/2021
193.93 KB
NGCMB10AX01N lowres photo
18.08 KB
5/11/2021
18.08 KB
NGCMB10AX01B highres photo
102.89 KB
5/11/2021
102.89 KB
NGCPA00NX01A1A highres photo
169.72 KB
5/11/2021
169.72 KB
NGCMA10AX01C highres photo
5.17 KB
5/11/2021
5.17 KB
NGCPB10AX07A1A highres photo
70.97 KB
5/11/2021
70.97 KB
NGCPB10AX24C lowres photo
21.4 KB
5/11/2021
21.4 KB
NGCMA10AX01C lowres photo
16.53 KB
5/11/2021
16.53 KB
NGCMB10AX01B lowres photo
12.59 KB
5/11/2021
12.59 KB