https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores de enclavamiento de puerta Relialign™

Serie RDI

Diseñado para el uso en aplicaciones de puertas vaivén comerciales.

Inventario del distribuidor

Los interruptores de enclavamiento de puerta residencial Serie CDI Relialign™ de Honeywell son dispositivos electromecánicos diseñados para el uso en aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas, ascensores para aquellos con movilidad reducida y ascensores con puerta vaivén residenciales en los Estados Unidos. En Canadá, la Serie CDI está diseñada para el uso en aplicaciones de puertas vaivén, específicamente montaplatos, montacargas y ascensores residenciales, pero no está diseñada para el uso en ascensores para personas con movilidad reducida. El enclavamiento mantiene la puerta en su lugar y evita que se abra bajo condiciones potencialmente inseguras (por ejemplo, el carro del ascensor no está presente tras la puerta).

Los enclavamientos Serie CDI pueden configurarse y están disponibles en versiones de mano izquierda y mano derecha, lo cual permite una instalación simplificada, personalización y renovación a diseños actuales. Varias características de diseño del enclavamiento para ascensores contribuyen a mejorar la seguridad y reducir las paradas accidentales y las quejas de clientes, además de brindar una instalación y un cableado más sencillos.

Otros

  • Llave
    • Metal
  • Conector
    • Conector RJ-45 categoría 5
    • Regleta de bornes
  • Voltaje
    • 24 Vca/Vcd, ±5%
  • Tipo
    • Enclavamiento para mano izquierda
    • Enclavamiento montaje a la derecha
  • Carga de corriente
    • 0.35 mA máx., 60 Hz
  • Conexión CAT 5
    • Disponible
  • Vida útil mecánica esperada
    • Vida útil: 55,000 operaciones por min.
  • Temperatura de operación
    • 4 °C a 38 °C [40 °F a 100 °F]
  • Material de la carcasa
    • Metal (negro)
    • metal (blanco)
    • Metal (bronce)
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • ASME A17.1, estándar UL 104 y CSA-B44.1
  • Control de solenoide
    • Interno

Otros

  • Llave
    • Metal
  • Conector
    • Conector RJ-45 categoría 5
    • Regleta de bornes
  • Voltaje
    • 24 Vca/Vcd, ±5%
  • Tipo
    • Enclavamiento para mano izquierda
    • Enclavamiento montaje a la derecha
  • Carga de corriente
    • 0.35 mA máx., 60 Hz
  • Conexión CAT 5
    • Disponible
  • Vida útil mecánica esperada
    • Vida útil: 55,000 operaciones por min.
  • Temperatura de operación
    • 4 °C a 38 °C [40 °F a 100 °F]
  • Material de la carcasa
    • Metal (negro)
    • metal (blanco)
    • Metal (bronce)
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • ASME A17.1, estándar UL 104 y CSA-B44.1
  • Control de solenoide
    • Interno
  • Llave : Metal
  • Conector : Conector RJ-45 categoría 5|Regleta de bornes
  • Voltaje : 24 Vca/Vcd, ±5%
  • Tipo : Enclavamiento para mano izquierda|Enclavamiento montaje a la derecha
  • Carga de corriente : 0.35 mA máx., 60 Hz
  • Conexión CAT 5 : Disponible
  • Vida útil mecánica esperada : Vida útil: 55,000 operaciones por min.
  • Temperatura de operación : 4 °C a 38 °C [40 °F a 100 °F]
  • Material de la carcasa : Metal (negro)|metal (blanco)|Metal (bronce)
  • Normas y aprobaciones de agencias : ASME A17.1, estándar UL 104 y CSA-B44.1
  • Control de solenoide : Interno
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
Installation Instructions
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
50079027: Installation Instructions for Relialign RDI Series Residential Door Interlock Switches
380.72 KB
5/24/2021
PDF 380.72 KB
Application Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Swing Door Interlock Application
95.05 KB
5/24/2021
PDF 95.05 KB
Relialign™ Interlock Switches for Residential Personal & Elevation Equipment
398.51 KB
5/24/2021
PDF 398.51 KB
Technical Note
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Relialign™ RDI Series Residential Door Interlock Nomenclature Tree
805.26 KB
5/24/2021
805.26 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Relialign™ RDI Series Product Sheet
988.61 KB
5/24/2021
PDF 988.61 KB
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/24/2021
PDF 8.05 MB
50079027: Installation Instructions for Relialign RDI Series Residential Door Interlock Switches
380.72 KB
5/24/2021
PDF 380.72 KB
Swing Door Interlock Application
95.05 KB
5/24/2021
PDF 95.05 KB
Relialign™ Interlock Switches for Residential Personal & Elevation Equipment
398.51 KB
5/24/2021
PDF 398.51 KB
Relialign™ RDI Series Residential Door Interlock Nomenclature Tree
805.26 KB
5/24/2021
805.26 KB
Relialign™ RDI Series Product Sheet
988.61 KB
5/24/2021
PDF 988.61 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/24/2021
PDF 986.65 KB