https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera especializados

Serie BAF

Carcasa de metal. Sellado NEMA 1, 3, 4, 13. Centros de montaje de 101 mm x 41 mm. Aprobaciones UL/CSA

Inventario del distribuidor

El sellado de elastómero en las versiones con actuador sellado de la Serie BAF1 protege el mecanismo de accionamiento y el interruptor básico interno contra el ingreso de contaminantes. Hay una junta de sellado entre la placa de la cubierta y las carcasas en todas las versiones. La placa de la cubierta se extrae para facilitar el cableado y el reemplazo del interruptor sin tener que desmontar el interruptor.

Otros

  • Actuador
    • Botón superior - Largo
    • Botón superior con rodillo
    • Brazo con rodillo superior
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón de mano
    • Botón superior
  • Sellado
    • NEMA 1
    • NEMA 1, 3, 4, 13
    • Industrial
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
  • Material de la carcasa
    • Aluminio de fundición
  • Amperaje
    • 10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.
    • 20 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • Unipolar de doble tiro (SPDT) 1NC 1NA mantenido
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Tipo de producto
    • Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación
    • 2,22 N [0.50 lb] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 11,2 N [2.5 lb] máx.
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,26 mm [.010 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • BAF/DTF
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Posición de operacion (OP)
    • 53,19 mm [2.094 in]
  • Temperatura de operación
    • -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 5,56 mm [0.219 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 5,56 mm [0.219 in] máx.
    • 15° máx.
    • 2,39 mm [0.094 in] máx.
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
    • 125 Vca, 250 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA

Otros

  • Actuador
    • Botón superior - Largo
    • Botón superior con rodillo
    • Brazo con rodillo superior
    • Oscilación - Varilla flexible
    • Botón de mano
    • Botón superior
  • Sellado
    • NEMA 1
    • NEMA 1, 3, 4, 13
    • Industrial
  • Tipo de terminación
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
  • Material de la carcasa
    • Aluminio de fundición
  • Amperaje
    • 10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.
    • 20 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
  • Circuitos
    • de acción rápida SPDT 1NC 1NA
    • Unipolar de doble tiro (SPDT) 1NC 1NA mantenido
    • Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Tipo de producto
    • Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación
    • 2,22 N [0.50 lb] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 11,2 N [2.5 lb] máx.
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,26 mm [.010 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • BAF/DTF
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Posición de operacion (OP)
    • 53,19 mm [2.094 in]
  • Temperatura de operación
    • -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]
  • Sobrecarrera (OT)
    • 5,56 mm [0.219 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 5,56 mm [0.219 in] máx.
    • 15° máx.
    • 2,39 mm [0.094 in] máx.
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd
    • 125 Vca, 250 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Tipo de producto : Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación : 2,22 N [0.50 lb] mín.
  • Fuerza de operación (OF) : 11,2 N [2.5 lb] máx.
  • Material de la carcasa : Aluminio de fundición
  • Actuador : Botón superior - Largo|Botón superior con rodillo|Brazo con rodillo superior|Oscilación - Varilla flexible|Botón de mano|Botón superior
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,26 mm [.010 in] máx.
  • Nombre de la serie : BAF/DTF
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : de acción rápida SPDT 1NC 1NA|Unipolar de doble tiro (SPDT) 1NC 1NA mantenido|Circuito de dos polos doble tiro (DPDT) de acción rápida 2NC 2NA
  • Posición de operacion (OP) : 53,19 mm [2.094 in]
  • Temperatura de operación : -32 °C a 71 °C [-25 °F a 160 °F]
  • Sobrecarrera (OT) : 5,56 mm [0.219 in] mín.
  • Pre-Recorrido (PT) : 5,56 mm [0.219 in] máx.|15° máx.|2,39 mm [0.094 in] máx.
  • Sellado : NEMA 1|NEMA 1, 3, 4, 13|Industrial
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Voltaje de alimentación : 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca/125 Vcd/250 Vcd|125 Vca, 250 Vca/125 Vcd/250 Vcd
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA
  • Amperaje : 10 A Ind./0.3 A Res./0.15 A Res.|20 A Ind./0.5 A Res./0.25 A Res.
  • Tipo de terminación : Conducto 14 NPT de 0.5 in
Libro blanco
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches
2.48 MB
12/3/2020
PDF 2.48 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 88181: Type F Enclosed Switches
467.06 KB
12/3/2020
PDF 467.06 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
12/3/2020
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches
2.48 MB
12/3/2020
PDF 2.48 MB
PK 88181: Type F Enclosed Switches
467.06 KB
12/3/2020
PDF 467.06 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
3/23/2021
PDF 986.65 KB
Image
SKU
Description
alt
BAF1-2RN4-RH
alt
DTF2-2RN-RH
alt
BAF1-3RN2X-RH
alt
BAF1-2RN-LH
alt
BAF1-2RN28-RH
alt
BAF1-2RN4-LH
alt
BAF1-2RN28-LH
alt
DTF2-2RN2-RH
alt
BAF1-2RN18-RH
alt
BAF1-2RN2-RH