https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores límite de carrera especializados

Serie OP

Carcasa de metal. Montaje lateral, superior o en extremos. NEMA 1, 3, 4, 13 sealing. Aprobaciones UL/CSA

Inventario del distribuidor

Los interruptores en cajas OP MICRO SWITCH son interruptores de acción rápida sellados en resistentes carcasas de aluminio de fundición. Los sellados de la cubierta y del eje no permiten el paso de humedad y de otros contaminantes a los interruptores de funcionamiento rotacional. Los émbolos en la versión de émbolo Q no están sellados.

Otros

  • Tipo de producto
    • Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación
    • 1,11 N [0.25 lb] mín.
    • 2,22 N [0.50 lb] mín.
    • 35,59 N [8 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,56 N [2 oz]
    • 3,34 N a 8,90 N [12 oz a 32 oz]
    • 1,1 N [0.25 lb]
    • 13,3 N [3 lb] máx.
    • 8,90 N [2.0 lb] máx.
    • 11,0 N [2.4 lb]
    • 2,22 N a 6,67 N [8 oz a 24 oz]
    • 4.5 in-lb máx.
    • 12,2 N [2.75 lb] máx.
    • 2,22 N a 5,56 N [8 oz a 20 oz]
    • 0,08 N a 0,23 N [12 in lb a 2 in lb] máx.
    • 15,5 N [3.5 lb] máx.
    • 0.75 lb máx.
  • Material de la carcasa
    • Aluminio de fundición
  • Actuador
    • Botón de mano
    • Brazo con rodillo en cruz (rodillo rotado a 90°)
    • Boton superior con sellado de goma
    • Eje lateral giratorio
    • Botón superior
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,3 mm [0.012 in] máx.
    • 0,18 mm [.007 in] máx.
    • 0,23 mm [0.009 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • OP
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • De acción rápida 1NC 1NA, SPDT
    • Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Sobrecarrera (OT)
    • 3,18 mm [0.125 in] mín.
    • 90°
    • 25°
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 5,56 mm [0.219 in] máx.
    • 1,27 mm [0.05 in] máx.
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • NEMA 1, 3, 4, 13
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca
    • 125 Vca, 250 Vca
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Amperaje
    • 20 A
    • 15 A
    • 10A
  • Tipo de terminación
    • Rosca NPT de 0.5 in a 14 in con tres hilos conductores precableados n.º 18
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in

Otros

  • Tipo de producto
    • Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación
    • 1,11 N [0.25 lb] mín.
    • 2,22 N [0.50 lb] mín.
    • 35,59 N [8 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF)
    • 0,56 N [2 oz]
    • 3,34 N a 8,90 N [12 oz a 32 oz]
    • 1,1 N [0.25 lb]
    • 13,3 N [3 lb] máx.
    • 8,90 N [2.0 lb] máx.
    • 11,0 N [2.4 lb]
    • 2,22 N a 6,67 N [8 oz a 24 oz]
    • 4.5 in-lb máx.
    • 12,2 N [2.75 lb] máx.
    • 2,22 N a 5,56 N [8 oz a 20 oz]
    • 0,08 N a 0,23 N [12 in lb a 2 in lb] máx.
    • 15,5 N [3.5 lb] máx.
    • 0.75 lb máx.
  • Material de la carcasa
    • Aluminio de fundición
  • Actuador
    • Botón de mano
    • Brazo con rodillo en cruz (rodillo rotado a 90°)
    • Boton superior con sellado de goma
    • Eje lateral giratorio
    • Botón superior
  • Recorrido diferencial (DT)
    • 0,3 mm [0.012 in] máx.
    • 0,18 mm [.007 in] máx.
    • 0,23 mm [0.009 in] máx.
  • Nombre de la serie
    • OP
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • De acción rápida 1NC 1NA, SPDT
    • Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Sobrecarrera (OT)
    • 3,18 mm [0.125 in] mín.
    • 90°
    • 25°
  • Pre-Recorrido (PT)
    • 5,56 mm [0.219 in] máx.
    • 1,27 mm [0.05 in] máx.
  • Código UNSPSC
    • 39122213
  • Sellado
    • NEMA 1, 3, 4, 13
  • Voltaje de alimentación
    • 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca
    • 125 Vca, 250 Vca
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CSA
  • Amperaje
    • 20 A
    • 15 A
    • 10A
  • Tipo de terminación
    • Rosca NPT de 0.5 in a 14 in con tres hilos conductores precableados n.º 18
    • Conducto 14 NPT de 0.5 in
  • Tipo de producto : Interruptores en cajas
  • Fuerza de liberación : 1,11 N [0.25 lb] mín.|2,22 N [0.50 lb] mín.|35,59 N [8 oz] mín.
  • Fuerza de operación (OF) : 0,56 N [2 oz]|3,34 N a 8,90 N [12 oz a 32 oz]|1,1 N [0.25 lb]|13,3 N [3 lb] máx.|8,90 N [2.0 lb] máx.|11,0 N [2.4 lb]|2,22 N a 6,67 N [8 oz a 24 oz]|4.5 in-lb máx.|12,2 N [2.75 lb] máx.|2,22 N a 5,56 N [8 oz a 20 oz]|0,08 N a 0,23 N [12 in lb a 2 in lb] máx.|15,5 N [3.5 lb] máx.|0.75 lb máx.
  • Material de la carcasa : Aluminio de fundición
  • Actuador : Botón de mano|Brazo con rodillo en cruz (rodillo rotado a 90°)|Boton superior con sellado de goma|Eje lateral giratorio|Botón superior
  • Recorrido diferencial (DT) : 0,3 mm [0.012 in] máx.|0,18 mm [.007 in] máx.|0,23 mm [0.009 in] máx.
  • Nombre de la serie : OP
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de límite 39122213
  • Circuitos : Unipolares de un tiro (SPST)|De acción rápida 1NC 1NA, SPDT|Dos polos doble tiro (DPDT)
  • Sobrecarrera (OT) : 3,18 mm [0.125 in] mín.|90°|25°
  • Pre-Recorrido (PT) : 5,56 mm [0.219 in] máx.|1,27 mm [0.05 in] máx.
  • Código UNSPSC : 39122213
  • Sellado : NEMA 1, 3, 4, 13
  • Voltaje de alimentación : 125 Vca, 250 Vca, 480 Vca|125 Vca, 250 Vca
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CSA
  • Amperaje : 20 A|15 A|10A
  • Tipo de terminación : Rosca NPT de 0.5 in a 14 in con tres hilos conductores precableados n.º 18|Conducto 14 NPT de 0.5 in
White Paper
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
PK 88008: OP switches
321.8 KB
5/11/2021
PDF 321.8 KB
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
5/11/2021
PDF 140.77 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Catalog
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Enclosed Switches OP Series
482.8 KB
5/11/2021
PDF 482.8 KB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
OP Series Product Photo
256.11 KB
5/11/2021
256.11 KB
OP-AR lowres photo
28.87 KB
5/11/2021
28.87 KB
OP-AR highres photo
231.04 KB
5/11/2021
231.04 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
5/11/2021
PDF 3.27 MB
PK 88008: OP switches
321.8 KB
5/11/2021
PDF 321.8 KB
Enclosed Switches OP Series
482.8 KB
5/11/2021
PDF 482.8 KB
PK 88012: EX and OP - replacement parts
140.77 KB
5/11/2021
PDF 140.77 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
OP Series Product Photo
256.11 KB
5/11/2021
256.11 KB
OP-AR lowres photo
28.87 KB
5/11/2021
28.87 KB
OP-AR highres photo
231.04 KB
5/11/2021
231.04 KB