https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores para alta presión

Serie HP

100 psi a 4500 psi. Establecido de fábrica. Contactos de plata y oro. Resistencia de 10.000. Configurable. Opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis. Muchos puertos y terminaciones

Inventario del distribuidor

Los interruptores de presió:n Serie HP de Honeywell son interruptores electromecá:nicos confiables de encendido/apagado , duraderos y fá:ciles de personalizar. Cuentan con las siguientes especificaciones:

  • Rango de puntos definidos de 100 psi a 4500 psi (configurados de fá:brica)
  • Contactos de oro y plata
  • Presió:n de resistencia de 10,000 psi (estilo de base A): presió:n de resistencia de 6,500 psi (estilo de base B)
  • Vida ú:til de 2.millones de ciclos (estilo de base A): vida ú:til de 1.milló:n de ciclos (estilo de base B)
  • SPDT, SPST-NO/NC
  • Fá:cil de configurar
  • Opció:n de tecnologí:a de diagnó:stico inteligente
  • Opció:n de histé:resis
  • Varios puertos y terminaciones

Otros

  • Presión de operación
    • 1740 psi
    • 435 psi
    • 60 bar
    • 575 psi
    • 1450 psi
  • Presión de resistencia
    • 10000 psi (estilo de base A); 6000 psi (estilo de base B)
  • Presión de ruptura
    • 20000 psi (estilo de base A); 9000 psi (estilo de base B)
  • Circuitos
    • SPDT-NO/NC
    • SPDT (NO/NC)
    • SPST-NC
  • Diafragma
    • Junta o-ring de nitrilo (pistón de acero)
  • Histéresis
    • 5% a 55% (basado en el rango de puntos definidos)
  • Sellado estándar
    • IP67 (estilo de base A); IP69K (estilo de base B)
  • Tipo de producto
    • Interruptor de presión
  • Conectores
    • 3/4-16 UNF
    • M14 x 1.5
    • 9/16-18 UNF
  • Temperatura
    • De -40 °C a 120 °C [de -40 °F a 248 °F]
  • Base
    • Acero laminado en frío
  • Nombre de la serie
    • HP
  • Terminación eléctrica
    • Cable de 10 in con conector Deutsch DT06-2S-CE06 (conector de 2 enchufes) (18 AWG)
    • Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines)
    • Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines)
  • Contactos
    • incrustación de oro
    • plata
  • Puntos definidos estándar de fábrica
    • 100 psi a 4500 psi
  • Calificación inductiva
    • 5 A a 115 Vca (calificación SX), 3 A a 28 Vcd
  • Calificación resistiva
    • 5 A a 250 Vca, 5 A a 24 Vcd
  • Rango de ajuste de contacto
    • 100 psi a 4500 psi

Otros

  • Presión de operación
    • 1740 psi
    • 435 psi
    • 60 bar
    • 575 psi
    • 1450 psi
  • Presión de resistencia
    • 10000 psi (estilo de base A); 6000 psi (estilo de base B)
  • Presión de ruptura
    • 20000 psi (estilo de base A); 9000 psi (estilo de base B)
  • Circuitos
    • SPDT-NO/NC
    • SPDT (NO/NC)
    • SPST-NC
  • Diafragma
    • Junta o-ring de nitrilo (pistón de acero)
  • Histéresis
    • 5% a 55% (basado en el rango de puntos definidos)
  • Sellado estándar
    • IP67 (estilo de base A); IP69K (estilo de base B)
  • Tipo de producto
    • Interruptor de presión
  • Conectores
    • 3/4-16 UNF
    • M14 x 1.5
    • 9/16-18 UNF
  • Temperatura
    • De -40 °C a 120 °C [de -40 °F a 248 °F]
  • Base
    • Acero laminado en frío
  • Nombre de la serie
    • HP
  • Terminación eléctrica
    • Cable de 10 in con conector Deutsch DT06-2S-CE06 (conector de 2 enchufes) (18 AWG)
    • Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines)
    • Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines)
  • Contactos
    • incrustación de oro
    • plata
  • Puntos definidos estándar de fábrica
    • 100 psi a 4500 psi
  • Calificación inductiva
    • 5 A a 115 Vca (calificación SX), 3 A a 28 Vcd
  • Calificación resistiva
    • 5 A a 250 Vca, 5 A a 24 Vcd
  • Rango de ajuste de contacto
    • 100 psi a 4500 psi
  • Histéresis : 5% a 55% (basado en el rango de puntos definidos)
  • Sellado estándar : IP67 (estilo de base A); IP69K (estilo de base B)
  • Tipo de producto : Interruptor de presión
  • Conectores : 3/4-16 UNF|M14 x 1.5|9/16-18 UNF
  • Diafragma : Junta o-ring de nitrilo (pistón de acero)
  • Temperatura : De -40 °C a 120 °C [de -40 °F a 248 °F]
  • Base : Acero laminado en frío
  • Nombre de la serie : HP
  • Circuitos : SPDT-NO/NC|SPDT (NO/NC)|SPST-NC
  • Terminación eléctrica : Cable de 10 in con conector Deutsch DT06-2S-CE06 (conector de 2 enchufes) (18 AWG)|Deutsch DT04-3P-E005 (conector de 3 pines)|Amp SuperSeal 1.5-282105-1 (conector de 3 pines)
  • Contactos : incrustación de oro|plata
  • Puntos definidos estándar de fábrica : 100 psi a 4500 psi
  • Presión de ruptura : 20000 psi (estilo de base A); 9000 psi (estilo de base B)
  • Presión de operación : 1740 psi|435 psi|60 bar|575 psi|1450 psi
  • Calificación inductiva : 5 A a 115 Vca (calificación SX), 3 A a 28 Vcd
  • Calificación resistiva : 5 A a 250 Vca, 5 A a 24 Vcd
  • Presión de resistencia : 10000 psi (estilo de base A); 6000 psi (estilo de base B)
  • Rango de ajuste de contacto : 100 psi a 4500 psi
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
1.45 MB
7/18/2021
PDF 1.45 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
Pressure Switch Line Guide
691.64 KB
7/19/2021
PDF 691.64 KB
Instrucciones de instalación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series
2.56 MB
7/19/2021
PDF 2.56 MB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, HP/HE Series
1022.4 KB
7/19/2021
1022.4 KB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Technical Note: Honeywell Pressure Switches - Smart Diagnostic Technology
349.96 KB
7/19/2021
PDF 349.96 KB
Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications
1.19 MB
7/19/2021
PDF 1.19 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
7/18/2021
PDF 10.07 MB
Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide
1.45 MB
7/18/2021
PDF 1.45 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
7/18/2021
PDF 1.97 MB
Transportation Range Guide
3.31 MB
7/18/2021
PDF 3.31 MB
50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series
2.56 MB
7/19/2021
PDF 2.56 MB
Technical Note: Honeywell Pressure Switches - Smart Diagnostic Technology
349.96 KB
7/19/2021
PDF 349.96 KB
Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications
1.19 MB
7/19/2021
PDF 1.19 MB
Product Nomenclature - Honeywell Pressure Switches, HP/HE Series
1022.4 KB
7/19/2021
1022.4 KB
Pressure Switch Line Guide
691.64 KB
7/19/2021
PDF 691.64 KB
Image
SKU
Description
alt
HPF17400PFDSNDAA25
alt
HPF06000BGCSNZAA01