https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores de enclavamiento con llave

Serie GKM

El producto operado con llave más compacto. UL, CE, SIL3. IP66/IP67. NEMA 1, 12, 13. Opciones con cable o conector

Inventario del distribuidor

La Serie GKM MICRO SWITCH es la línea de productos miniatura de Honeywell que ofrece uno de los interruptores operados con llave más pequeños en el mercado. La Serie GKM ofrece un funcionamiento en cascada para reducir los tiempos de instalación e inactividad. Las versiones precableadas permiten un calce rápido y un enrutamiento de cables y verificación de funciones sencillos, además de potenciales recortes de costos significativos en aplicaciones de fabricantes de equipos originales. De acuerdo con el código de seguridad EN 60954-1, los componentes que se usan solos cumplen con la Categoría 1.

Al usar componentes en conjunto con otros módulos e interruptores de seguridad, es posible construir esquemas de protección integrales que cumplen con la Categoría 2, 3 o 4. Se ofrecen soluciones sencillas de mejora de protección para aplicaciones de usuario final.

Otros

  • Tipo de interruptor
    • Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA
    • Acción lenta con abertura directa 2NC
  • Actuador
    • Llave
  • Tipo de terminación
    • Conector CC Micro-Change M12 de salida lateral
    • Cable de salida inferior
    • Conector CC Micro-Change M12 de salida doble
    • Cable de salida lateral
    • Conector CC Micro-Change M12 de salida inferior
  • Material de la carcasa
    • Plástico
  • Sellado
    • IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
    • IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
  • Tipo de producto
    • Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27
  • Material de contacto
    • Enchapado en oro
    • Níquel enchapado en plata
  • Nombre de la serie
    • GKM
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de seguridad 39122205
  • Voltaje
    • 1 Vca/Vcd a 50 Vca/Vcd
    • 1 Vca/Vcd a 30 Vca/Vcd
    • 240 Vca y 250 Vcd máx.
  • Vida útil mecánica esperada
    • 5 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC
    • 39122205
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, cumple con SIL 3
  • Longitud del cable
    • 1 m
    • 3 m
  • Amperaje
    • 100 mA a 10 A (térmico)
    • 1 mA a 100 mA de baja energía

Otros

  • Tipo de interruptor
    • Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA
    • Acción lenta con abertura directa 2NC
  • Actuador
    • Llave
  • Tipo de terminación
    • Conector CC Micro-Change M12 de salida lateral
    • Cable de salida inferior
    • Conector CC Micro-Change M12 de salida doble
    • Cable de salida lateral
    • Conector CC Micro-Change M12 de salida inferior
  • Material de la carcasa
    • Plástico
  • Sellado
    • IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529
    • IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
  • Tipo de producto
    • Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
  • Fuerza de impacto
    • 50 g según IEC 68-2-27
  • Material de contacto
    • Enchapado en oro
    • Níquel enchapado en plata
  • Nombre de la serie
    • GKM
  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptores de seguridad 39122205
  • Voltaje
    • 1 Vca/Vcd a 50 Vca/Vcd
    • 1 Vca/Vcd a 30 Vca/Vcd
    • 240 Vca y 250 Vcd máx.
  • Vida útil mecánica esperada
    • 5 millones
  • Vibración
    • 10 g según IEC 68-2-6
  • Temperatura de operación
    • -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC
    • 39122205
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • UL, CE, cumple con SIL 3
  • Longitud del cable
    • 1 m
    • 3 m
  • Amperaje
    • 100 mA a 10 A (térmico)
    • 1 mA a 100 mA de baja energía
  • Tipo de producto : Interruptor con enclavamiento de seguridad operado con llave
  • Fuerza de impacto : 50 g según IEC 68-2-27
  • Material de la carcasa : Plástico
  • Material de contacto : Enchapado en oro|Níquel enchapado en plata
  • Actuador : Llave
  • Nombre de la serie : GKM
  • Mercadería UNSPSC : Interruptores de seguridad 39122205
  • Voltaje : 1 Vca/Vcd a 50 Vca/Vcd|1 Vca/Vcd a 30 Vca/Vcd|240 Vca y 250 Vcd máx.
  • Vida útil mecánica esperada : 5 millones
  • Vibración : 10 g según IEC 68-2-6
  • Temperatura de operación : -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]
  • Código UNSPSC : 39122205
  • Sellado : IP66; NEMA 1, 12, 13, EN60529|IP66/67; NEMA 1, 12, 13, EN60529
  • Normas y aprobaciones de agencias : UL, CE, cumple con SIL 3
  • Longitud del cable : 1 m|3 m
  • Amperaje : 100 mA a 10 A (térmico)|1 mA a 100 mA de baja energía
  • Tipo de interruptor : Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA|Acción lenta con abertura directa 2NC
  • Tipo de terminación : Conector CC Micro-Change M12 de salida lateral|Cable de salida inferior|Conector CC Micro-Change M12 de salida doble|Cable de salida lateral|Conector CC Micro-Change M12 de salida inferior
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
GKME Dual Connection MICRO SWITCH Safety Switches, Issue 2
74.45 KB
12/3/2020
PDF 74.45 KB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
12/3/2020
PDF 355.99 KB
50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
356.22 KB
12/3/2020
PDF 356.22 KB
PK XP-4042: GKM Miniature Safety Interlock Switch
468.11 KB
12/3/2020
PDF 468.11 KB
GKM Series CE Approvals Documentation
550.64 KB
12/3/2020
PDF 550.64 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Catálogo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
12/3/2020
PDF 491.94 KB
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch
345.39 KB
12/3/2020
PDF 345.39 KB
Certificado
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
GKM switch electrical endurance certificate
25.32 KB
12/3/2020
PDF 25.32 KB
GKM switch SIRA certificate
380.01 KB
11/26/2020
PDF 380.01 KB
GKM switch mechanical endurance certificate
25.57 KB
12/3/2020
PDF 25.57 KB
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
12/3/2020
PDF 3.02 MB
Electromechanical Safety Switch Product Selection Guide
355.99 KB
12/3/2020
PDF 355.99 KB
MICRO SWITCH Safety Switches Comparison
491.94 KB
12/3/2020
PDF 491.94 KB
GKME Dual Connection MICRO SWITCH Safety Switches, Issue 2
74.45 KB
12/3/2020
PDF 74.45 KB
GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch
345.39 KB
12/3/2020
PDF 345.39 KB
50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages)
356.22 KB
12/3/2020
PDF 356.22 KB
GKM switch electrical endurance certificate
25.32 KB
12/3/2020
PDF 25.32 KB
GKM switch SIRA certificate
380.01 KB
11/26/2020
PDF 380.01 KB
PK XP-4042: GKM Miniature Safety Interlock Switch
468.11 KB
12/3/2020
PDF 468.11 KB
GKM switch mechanical endurance certificate
25.57 KB
12/3/2020
PDF 25.57 KB
GKM Series CE Approvals Documentation
550.64 KB
12/3/2020
PDF 550.64 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
12/3/2020
PDF 8.05 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Image
SKU
Description
alt
GKMB19
alt
GKMA23
alt
GKMB26
alt
GKMD03
alt
GKMC03
alt
GKME03
alt
GKMC06
alt
GKME09
alt
GKMB39
alt
GKMC09