https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Interruptores sellados

Serie HS

1 A CA (UL y CSA). Hasta 25 A. Variedad de actuadores. Centros de montaje lateral de 25.4 mm. Listados MIL-PRF-8805, UL y CSA

Inventario del distribuidor

Los interruptores HS MICRO SWITCH están diseñados para aplicaciones en las que las calificaciones eléctricas y el sellado máximo son esenciales y en las que los requisitos de tamaño y peso son menos importantes. Estos interruptores se montan a los laterales a través de orificios de montaje que se encuentran afuera de la cámara de interrupción sellada.

Los interruptores de la serie HS están herméticamente sellados según MIL-S-8805, el símbolo de diseño 5 (1:1:67 °F a 180 °F) o (1:55 °C a 82 °C) y tienen una capacidad de conmutación de carga de potencia de hasta 25 A, 28 V C o 1 A 115 V CA, 60 Hz. Se ofrecen varios estilos de actuadores de palanca integrales y dos estilos de terminales.

Otros

  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptor de acción rápida 39122209
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • SPNO
  • Terminación
    • Hilo conductor
    • Tornillo
  • Código UNSPSC
    • 39122209
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Sellado
    • Sellado hermético
  • Amperaje
    • 1A
    • 0.5 A
    • 15 A
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH™ de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Nombre de la serie
    • HS

Otros

  • Mercadería UNSPSC
    • Interruptor de acción rápida 39122209
  • Circuitos
    • Unipolares de un tiro (SPST)
    • SPNO
  • Terminación
    • Hilo conductor
    • Tornillo
  • Código UNSPSC
    • 39122209
  • Centros de montaje
    • 25,4 mm [1 in]
  • Sellado
    • Sellado hermético
  • Amperaje
    • 1A
    • 0.5 A
    • 15 A
  • Tipo de interruptor
    • Estándar MICRO SWITCH™ de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Nombre de la serie
    • HS
  • Mercadería UNSPSC : Interruptor de acción rápida 39122209
  • Circuitos : Unipolares de un tiro (SPST)|SPNO
  • Terminación : Hilo conductor|Tornillo
  • Código UNSPSC : 39122209
  • Centros de montaje : 25,4 mm [1 in]
  • Sellado : Sellado hermético
  • Amperaje : 1A|0.5 A|15 A
  • Tipo de interruptor : Estándar MICRO SWITCH™ de 25,4 mm de alto x 17,8 mm de ancho x 50,8 mm de largo (1.0 in de alto x 0.7 in de ancho x 2.0 in de largo)
  • Nombre de la serie : HS
Catalog
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
HS Series Hermetically Sealed Basic Switches
215.32 KB
5/24/2021
PDF 215.32 KB
Data Sheet
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches
643.79 KB
5/24/2021
PDF 643.79 KB
Manuals and Guides
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide
828.36 KB
5/24/2021
PDF 828.36 KB
Product Photo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
4HS4-118 lowres photo
33.99 KB
5/11/2021
33.99 KB
4HS9-118 highres photo
200.67 KB
5/11/2021
200.67 KB
4HS4-118 highres photo
228.96 KB
6/1/2021
228.96 KB
4HS9-118 lowres photo
45.33 KB
5/11/2021
45.33 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
HS Series Hermetically Sealed Basic Switches
215.32 KB
5/24/2021
PDF 215.32 KB
MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches
643.79 KB
5/24/2021
PDF 643.79 KB
16.33 MB
5/24/2021
PDF 16.33 MB
4HS4-118 lowres photo
33.99 KB
5/11/2021
33.99 KB
4HS9-118 highres photo
200.67 KB
5/11/2021
200.67 KB
4HS4-118 highres photo
228.96 KB
6/1/2021
228.96 KB
MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide
828.36 KB
5/24/2021
PDF 828.36 KB
4HS9-118 lowres photo
45.33 KB
5/11/2021
45.33 KB