Interruptores manuales de palanca
Serie TL
Interruptor manual de grado militar. MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE. Hasta 20 A (resistivo) Variedad de actuadores, acciones, terminaciones y circuitos
Los interruptores manuales Serie.TL MICRO SWITCH de Honeywell tienen calificación militar según las especificaciones de MIL-DTL-3950 para interruptores manuales sellados. Las características de construcción de alta calidad incluyen un sello adherido entre la palanca y el manguito, y entre la cubierta y la caja.
El diseño robusto del interruptor manual de la Serie.TL es ideal para numerosas aplicaciones militares, aeroespaciales y otras aplicaciones exigentes donde la fiabilidad es fundamental. Estas aplicaciones incluyen los ambientes donde los paneles están sujetos a golpes mecánicos, vibración y temperaturas extremos, además de ambientes con polvo, salpicaduras o chorros de manguera.
Los interruptores manuales de la Serie.TL ofrecen diferentes opciones de circuitos y polos para facilitar la integración en varias aplicaciones. La larga historia de aplicaciones militares y aeroespaciales demuestra que la Serie.TL brinda un rendimiento confiable y una vida útil prolongada en las condiciones más difíciles.