https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html
Manómetros digitales
Manómetros digitales

Manómetros digitales

Los dispositivos sumamente portátiles, alimentados por una batería de 9 V, realizan calibraciones de medición de fuerza de hasta 50.000 lb en el campo.

Los medidores digitales de Honeywell proporcionan un dispositivo de medición de fuerza altamente portátil. Su diseño compacto, alimentado por una batería de 9 V, se puede transportar fácilmente a ubicaciones remotas para realizar calibraciones de medición de fuerza en el campo. Se encuentran disponibles dos modelos diferentes que miden fuerzas en tensión y compresión en rangos de hasta 10,000 lbs o hasta 50,000 lbs. La ubicación remota del sensor de carga minimiza la posibilidad de dañar el cuerpo electrónico del medidor.

La construcción de acero inoxidable del sensor y el indicador hace que la unidad sea lo suficientemente resistente para soportar el uso en el campo, mientras que la función de captura de picos permite que se muestre la lectura de fuerza más alta tomada con solo presionar un botón. Ambos modelos cuentan con una cara de membrana grande con botones altos, bajos y claros y una configuración, operación y visualización de resultados fáciles. Hay manijas opcionales disponibles para la celda de carga y el medidor. No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.