Celdas de carga tipo dona
Modelo D
Célula de carga de orificio pesante (Thru-hole) Rango de 150 g a 30,000 lb. Precisión de ±1.0% de FS. Compresión únicamente. Acero inoxidable
La celda de carga con forma “donut” del modelo presenta un diseño de orificio pasante suave, a menudo ideal para aplicaciones que requieren que la estructura de carga pase directamente a través de la celda. Estas aplicaciones incluyen mediciones de fuerza de pernos, fuerzas de sujeción y monitoreo de sobrecargas. Los rangos de carga de hasta 150 gramos y de hasta 30,000 lb pueden medirse con una precisión máxima de escala completa de ±1.0%. Estos modelos se utilizan en aplicaciones de compresión y están disponibles en varios tamaños de orificio y “frame”. Para un rendimiento óptimo, estas celdas deben montarse entre superficies de carga planas y paralelas. La celda de carga en miniatura del modelo D está diseñada para tener un grosor mínimo.
Funcionalidades
- 150 g a 30000 lb
- Diseño con orificio pasante
- Configuración flexible