Celdas de carga tipo viga S y Z

https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html
Celdas de carga tipo viga S y Z
Celdas de carga tipo viga S y Z

Celdas de carga tipo viga S y Z

Los diseños económicos combinan una forma compacta con alta precisión para producir un transductor de fuerza de tensión superior; 20 kg a 1000 kg, 1000 kg a 20000 kg.

Las celdas de carga tipo viga S y Z de Honeywell combinan una forma compacta con alta precisión para producir un transductor de fuerza de tensión superior. El diseño de una sola pieza en forma de “S” se construye a partir de acero de aleación niquelado y logra una no linealidad máxima del 0,02 % o 0,03 % para rangos de carga de 20 kg a 20000 kg.

No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.