Manómetros digitales
Modelo JK
Manómetro de presión digital. Grado de uso general. 1 psi a 10000 psi. Precisión del 0.2% de FS. Acero inoxidable, material húmedo (wetted)
El manómetro de prueba de presión digital Serie JK con una precisión del 0.2% de escala completa utiliza tecnología de transductor y está fabricado con material húmedo de acero inoxidable Ha C276/316 para rangos de hasta 1,500 psi o material húmedo de acero inoxidable 15-5 PH para rangos de 1,500 psi y superiores para una protección contra sobrepresión alta.
La tecnología de transductor proporciona una mayor precisión en todo el rango de presión. El JK no tiene piezas móviles y, por tanto, puede proporcionar una larga vida útil con menos recalibraciones. La construcción NEMA de acero inoxidable también proporciona protección EMI y RFI. El JK proporciona alta resolución con una pantalla digital fácil de leer. No hay errores del operador debidos a la interpolación de marcas hash o errores de paralaje.
El modelo JKW funciona con una o dos baterías alcalinas comunes de 9 V. El modelo JKT funciona con un adaptador de 110 V CA. El modelo JKV recibe alimentación de una fuente de alimentación de 11 V CC a 32 V CC. Cada unidad tiene una cara de membrana con botones elevados y retroalimentación táctil para la configuración y operación. Los botones altos, bajos y claros, pero son fácilmente accesibles en esta membrana frontal.
Las funciones de ajuste de cero y compensación de cero/tara son estándar en cada unidad. Los parámetros de calibración y configuración se almacenan en un chip de memoria para protegerlos de pérdidas, incluso cuando se interrumpe la alimentación. Las configuraciones y calibraciones no autorizadas también se bloquean con seguridad interna. Se pueden desactivar varias combinaciones de los botones del panel frontal.
Funcionalidades
- Rangos hasta 10000 psi
- Precisión del 0.2%
- Unidades de ingeniería seleccionables en campo
- Temperatura de operación disponible de -18 °C a 82 °C [0 °F a 180 °F]
- Construcción en acero inoxidable
- Pantalla de 4½ dígitos con 0.5 in de altura
- Recalibración del cliente
- Batería de 9 V de alimentación
- Captura y almacenamiento alto/bajo
- Interruptor de encendido/apagado
- Cumple con CE (ciertos modelos, consultar la fábrica)
- Estuche de transporte y anillo de montaje del panel opcionales