Transductores de presión con salida digital
Modelo DPS
Transductores de presión de salida digital ● 10 psi a 10K psi o 1 bar a 700 bar o 70 kPa a 70000 kPa ● Temperatura completamente compensada y calibrada ● Banda de error total: ±2% de FS
Los sensores de presión modelo DPS son dispositivos resistentes de acero inoxidable soldado, diseñados para funcionar con diversos medios, y fueron creados para ofrecer un rendimiento uniforme en ambientes hostiles. La comunicación del protocolo CANopen® permite conexiones a distancias de cable más largas, simplifica el seguimiento de cada sensor de presión en red mediante números de serie y tasas de actualización configurables entre 10 Hz y 250 Hz.
Funcionalidades
- Rango de presión: 10 psi a 10K psi o 1 bar a 700 bar o 70 kPa a 70000 kPa
- Diseño de acero inoxidable serie 300 soldado y Hastelloy®
- Temperatura compensada y completamente calibrados
- Precisión: Ͱ4: 30 psi, ±0.25% de FS o >30 psi, ±0.1% de FS o ±0.25% de FS
- Banda de error total: ±2% de FS
- Opciones de conectores: M12 de 5 pines y Bendix de 6 pines
- Impacto mecánico: 100 G/11 ms
- IP65 nominal
- CANbus con protocolo CANopen®
- Certificación CiA (CAN in Automation)