Transductores de presión empotrados

https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html
Transductores de presión empotrados
Transductores de presión empotrados

Transductores de presión empotrados

Los sensores de presión empotrados tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15.000 psig.

Los sensores de presión empotrados de Honeywell tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños con acceso reducido y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15000 psig. El diseño de acero inoxidable unificado, con un diafragma delgado y laterales pesados elaborados a partir de una única pieza de acero inoxidable, hace que estos sensores sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.

Los conectores eléctricos soldados forman parte de la estructura del transductor y se los recomienda para aplicaciones de manipulación hostil o en las cuales se requiera el uso de un transductor de acero inoxidable totalmente soldado. Estos sensores se pueden utilizar en ambientes líquidos y corrosivos. Asimismo, el diseño de diafragma al ras los hace ideales para operaciones que implican el rociado o la aplicación de selladores, pinturas, recubrimientos u otros materiales solidificantes que pueden coagular los puertos de presión convencionales.