https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Transductores de presión para procesos generales

Modelo TJE

Transductores de presión absoluta/manométrica (gage) de uso general. 0.5 psig/a a 60,000 psig/a. Precisión de escala completa de ±0.10%

Configurar el producto

Los transductores de presión modelo TJE son sensores de acero inoxidable bien soldados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión y estabilidad de la medición. El modelo TJE está disponible con una variedad de opciones para funcionamiento a temperatura prolongado, terminaciones eléctricas y salidas de alto nivel que incluyen 5 V CC o 10 V CC y 4 mA a 20 mA. La mayoría de los modelos de salida de alto nivel tienen circuitos de calibración de desviación interna como función estándar para facilitar la configuración del sensor en el sistema de datos. Un chip opcional exclusivo de calibración interna ofrece información de calibración para la configuración automática con el indicador digital de cuatro o doce canales modelo SC.

El modelo TJE es un transductor “strain gage” y cuenta con un diseño único de “true gage” que utiliza un segundo diafragma de acero inoxidable soldado que sella herméticamente los circuitos de strain gage para evitar la contaminación atmosférica. Este diseño conecta el diafragma de detección de presión principal con la atmósfera y ofrece un cero estable independientemente del ambiente donde se encuentre el transductor. El modelo TJE absoluto cuenta con una cámara de vacío de referencia soldada que garantiza la estabilidad a largo plazo.

Funcionalidades
  • Precisión 0.1%
  • Efecto de temperatura del 0.0025% FS/°F
  • Rango de 1 psig/a a 60000 psig/a
  • mV/V, salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10 V CC
  • Construcción de acero inoxidable soldado
  • Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
  • CE

Otros

  • Rango de presión
    • 7,500 psi
    • 1,000 psi
    • 3,000 psi
    • 5,000 psi
    • 200 psi
    • 50 psi
    • 100 psi
    • 500 psi
    • 10,000 psi
  • Salida
    • mV/V 4 mA a 20 mA De 0 Vcd a 5 Vcd 0 Vcd a 10 Vcd
    • No amplificado, salida en mV/V
  • Material de las piezas impregnadas
    • Acero inoxidable 17-4 PH
    • Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000 psi)
  • Precisión
    • ±0.10% de FS BFSL
  • Conector de acoplamiento
    • PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
  • Linealidad
    • ±0.10% de FS BFSL
    • ±0.10% de FS
  • Histéresis
    • ±0.10% de FS BFSL
  • Material de la caja
    • Acero inoxidable 304
  • Medios
    • Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • Terminación eléctrica (estándar)
    • PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
  • Puerto de presión
    • 1/4-18 NPT macho
    • 1/4-18 NPT hembra
  • Efecto de temperatura (cero)
    • 0.0025% de FS/°F
  • Información de calibración de desviación
    • Incluido
  • Unidad de presión
    • Manométrico
  • Nombre de la serie
    • TJE
  • Resolución
    • Infinita
  • Opción intrínsecamente segura
    • Opción 2N solamente
  • Factor de forma
    • Proceso general; lámina - Presión
  • Sellado
    • Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Aprobado por CE
    • CE
  • Efecto de temperatura (intervalo)
    • 0.0025% de lectura/°F
  • Sobrecarga (ruptura)
    • < 5k psi 300%, 7.5k psi a 10k psi 200%, 15k psi a 60k psi 70%
    • 2
  • Temperatura (compensada)
    • 15 °C a 71 °C [60 °F a 160 °F]
  • Temperatura (en funcionamiento)
    • -100 °F hasta 325 °F, hasta 1000 psi -100 °F a 250 °F 1500 psi y más
    • -100 °F hasta 325 °F, hasta 1000 psi
  • Resistencia de aislamiento
    • 5000 MΩ a 50 Vcd
  • Calibración
    • Calibración de 5 puntos: 0%, 50% y 100%
    • Calibración de 5 puntos: 0%, 50% y 100% de escala completa
  • Dimensiones del producto
    • 38 mm D x 51 mm L [1.5 in D x 2.02 in L]
    • Ø38 mm x 80 mm L [Ø1.5 in x 3.15 in L]
    • Ø38 mm x 51 mm L [Ø1.5 in x 2.02 in L]
  • Sobrecarga (segura)
    • <15k 50% 20 a 60k 25%
    • 0,5
  • Resistencia del puente
    • 350 Ω
  • Tipo de galga extensiométrica
    • Papel aluminio soldado

Otros

  • Rango de presión
    • 7,500 psi
    • 1,000 psi
    • 3,000 psi
    • 5,000 psi
    • 200 psi
    • 50 psi
    • 100 psi
    • 500 psi
    • 10,000 psi
  • Salida
    • mV/V 4 mA a 20 mA De 0 Vcd a 5 Vcd 0 Vcd a 10 Vcd
    • No amplificado, salida en mV/V
  • Material de las piezas impregnadas
    • Acero inoxidable 17-4 PH
    • Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000 psi)
  • Precisión
    • ±0.10% de FS BFSL
  • Conector de acoplamiento
    • PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
  • Linealidad
    • ±0.10% de FS BFSL
    • ±0.10% de FS
  • Histéresis
    • ±0.10% de FS BFSL
  • Material de la caja
    • Acero inoxidable 304
  • Medios
    • Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • Terminación eléctrica (estándar)
    • PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
  • Puerto de presión
    • 1/4-18 NPT macho
    • 1/4-18 NPT hembra
  • Efecto de temperatura (cero)
    • 0.0025% de FS/°F
  • Información de calibración de desviación
    • Incluido
  • Unidad de presión
    • Manométrico
  • Nombre de la serie
    • TJE
  • Resolución
    • Infinita
  • Opción intrínsecamente segura
    • Opción 2N solamente
  • Factor de forma
    • Proceso general; lámina - Presión
  • Sellado
    • Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P
  • Normas y aprobaciones de agencias
    • Aprobado por CE
    • CE
  • Efecto de temperatura (intervalo)
    • 0.0025% de lectura/°F
  • Sobrecarga (ruptura)
    • < 5k psi 300%, 7.5k psi a 10k psi 200%, 15k psi a 60k psi 70%
    • 2
  • Temperatura (compensada)
    • 15 °C a 71 °C [60 °F a 160 °F]
  • Temperatura (en funcionamiento)
    • -100 °F hasta 325 °F, hasta 1000 psi -100 °F a 250 °F 1500 psi y más
    • -100 °F hasta 325 °F, hasta 1000 psi
  • Resistencia de aislamiento
    • 5000 MΩ a 50 Vcd
  • Calibración
    • Calibración de 5 puntos: 0%, 50% y 100%
    • Calibración de 5 puntos: 0%, 50% y 100% de escala completa
  • Dimensiones del producto
    • 38 mm D x 51 mm L [1.5 in D x 2.02 in L]
    • Ø38 mm x 80 mm L [Ø1.5 in x 3.15 in L]
    • Ø38 mm x 51 mm L [Ø1.5 in x 2.02 in L]
  • Sobrecarga (segura)
    • <15k 50% 20 a 60k 25%
    • 0,5
  • Resistencia del puente
    • 350 Ω
  • Tipo de galga extensiométrica
    • Papel aluminio soldado
  • Histéresis : ±0.10% de FS BFSL
  • Medios : Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • Terminación eléctrica (estándar) : PTIH-10-6P o su equivalente (inoxidable hermético)
  • Salida : mV/V 4 mA a 20 mA De 0 Vcd a 5 Vcd 0 Vcd a 10 Vcd|No amplificado, salida en mV/V
  • Puerto de presión : 1/4-18 NPT macho|1/4-18 NPT hembra
  • Efecto de temperatura (cero) : 0.0025% de FS/°F
  • Información de calibración de desviación : Incluido
  • Unidad de presión : Manométrico
  • Nombre de la serie : TJE
  • Resolución : Infinita
  • Opción intrínsecamente segura : Opción 2N solamente
  • Rango de presión : 7,500 psi|1,000 psi|3,000 psi|5,000 psi|200 psi|50 psi|100 psi|500 psi|10,000 psi
  • Factor de forma : Proceso general; lámina - Presión
  • Sellado : Sellado herméticamente según IP68/NEMA 6P
  • Conector de acoplamiento : PT06A-10-6S o su equivalente (AA111)
  • Normas y aprobaciones de agencias : Aprobado por CE|CE
  • Efecto de temperatura (intervalo) : 0.0025% de lectura/°F
  • Sobrecarga (ruptura) : < 5k psi 300%, 7.5k psi a 10k psi 200%, 15k psi a 60k psi 70%|2
  • Temperatura (compensada) : 15 °C a 71 °C [60 °F a 160 °F]
  • Linealidad : ±0.10% de FS BFSL|±0.10% de FS
  • Temperatura (en funcionamiento) : -100 °F hasta 325 °F, hasta 1000 psi -100 °F a 250 °F 1500 psi y más|-100 °F hasta 325 °F, hasta 1000 psi
  • Resistencia de aislamiento : 5000 MΩ a 50 Vcd
  • Material de la caja : Acero inoxidable 304
  • Calibración : Calibración de 5 puntos: 0%, 50% y 100%|Calibración de 5 puntos: 0%, 50% y 100% de escala completa
  • Dimensiones del producto : 38 mm D x 51 mm L [1.5 in D x 2.02 in L]|Ø38 mm x 80 mm L [Ø1.5 in x 3.15 in L]|Ø38 mm x 51 mm L [Ø1.5 in x 2.02 in L]
  • Precisión : ±0.10% de FS BFSL
  • Sobrecarga (segura) : <15k 50% 20 a 60k 25%|0,5
  • Material de las piezas impregnadas : Acero inoxidable 17-4 PH|Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); 15-5 PH Stainless Steel (>/=2000 psi)
  • Resistencia del puente : 350 Ω
  • Tipo de galga extensiométrica : Papel aluminio soldado
Nota técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia
124.71 KB
12/3/2020
PDF 124.71 KB
Model TJE External Wiring Diagram
19.89 KB
12/3/2020
PDF 19.89 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig
124.64 KB
12/3/2020
PDF 124.64 KB
Ficha técnica
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Model TJE Pressure Transducer Datasheet
380.9 KB
12/3/2020
PDF 380.9 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
12/3/2020
PDF 379.5 KB
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
T&M Overview Brochure
418.77 KB
12/3/2020
PDF 418.77 KB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Nota de aplicación
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
12/3/2020
PDF 1.94 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Manuales y Guía
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
12/3/2020
PDF 1.03 MB
Imagen del producto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Model TJE Product Photo
550.84 KB
5/11/2021
550.84 KB
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Test Stands for Aerospace Hydraulic Testing
1.15 MB
12/3/2020
PDF 1.15 MB
TJE lowres photo
20.74 KB
5/11/2021
20.74 KB
TJE highres photo
65.2 KB
5/11/2021
65.2 KB
TJE 1500 lowres photo
10.66 KB
5/11/2021
10.66 KB
TJE 1500 highres photo
60.35 KB
5/11/2021
60.35 KB
Model TJE Top Angle View
88.59 KB
5/11/2021
88.59 KB
Model TJE Top View
120 KB
5/11/2021
120 KB
Model TJE Front View
83.09 KB
5/11/2021
83.09 KB
Model TJE Bottom View
96.59 KB
5/11/2021
96.59 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Model TJE Outline Drawing - 10 psia to 1500 psia
124.71 KB
12/3/2020
PDF 124.71 KB
Model TJE Pressure Transducer Datasheet
380.9 KB
12/3/2020
PDF 380.9 KB
Model TJE External Wiring Diagram
19.89 KB
12/3/2020
PDF 19.89 KB
Model TJE Outline Drawing - 2k psig to 10k psig
124.64 KB
12/3/2020
PDF 124.64 KB
Pressure Accessories Datasheet
379.5 KB
12/3/2020
PDF 379.5 KB
T&M Overview Brochure
418.77 KB
12/3/2020
PDF 418.77 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.94 MB
12/3/2020
PDF 1.94 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
12/3/2020
PDF 6.35 MB
Test Stands for Aerospace Hydraulic Testing
1.15 MB
12/3/2020
PDF 1.15 MB
Test & Measurement Pressure Transducer Range Guide
1.03 MB
12/3/2020
PDF 1.03 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
TJE lowres photo
20.74 KB
5/11/2021
20.74 KB
Model TJE Product Photo
550.84 KB
5/11/2021
550.84 KB
TJE highres photo
65.2 KB
5/11/2021
65.2 KB
TJE 1500 lowres photo
10.66 KB
5/11/2021
10.66 KB
TJE 1500 highres photo
60.35 KB
5/11/2021
60.35 KB
Model TJE Top Angle View
88.59 KB
5/11/2021
88.59 KB
Model TJE Top View
120 KB
5/11/2021
120 KB
Model TJE Front View
83.09 KB
5/11/2021
83.09 KB
Model TJE Bottom View
96.59 KB
5/11/2021
96.59 KB
Image
SKU
Description
alt
060-0708-08TJG
alt
060-0761-29TJG
alt
060-0708-12TJG
alt
060-0708-10TJG
alt
060-0743-10TJG
alt
060-0743-11TJG
alt
060-0743-03TJG
alt
060-0743-06TJG
alt
060-0708-18TJG