Transductores de presión para procesos generales
Modelo Z de rango medio
Transductores de presión diferencial, rango medio, húmedo/húmedo (wet/wet) 50 psid a 750 psid. Precisión de ±0.25% de escala completa
El modelo Z Mid, rango de ultraprecisión, húmedo/húmedo, diferencial es un transductor con galga extensiométrica de papel aluminio soldado diseñado para aceptar líquidos en ambos puertos y medir rangos de presión diferenciales desde 50 psid a 750 psid. Sus características estándares, como las paradas por sobrecarga y su construcción con material impregnado de acero inoxidable 17-4 PH, le proporcionan una excelente durabilidad a la unidad en ambientes industriales de gran resistencia. Cada transductor es bidireccional y logra una precisión del 0.25% al 0.5% de escala completa. Los modelos están disponibles con rangos de temperatura extendidos. Entre las aplicaciones típicas, se incluyen medición de flujo, detección de profundidad, ecualización de presión y nivel de líquidos.
Funcionalidades
- Precisión de 0.25%
- 50 psid a 750 psid
- mV/V (estándar), salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10 V CC
- Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
- Aprobado por CE