Transductores de presión alta
Modelo HP
Transductores de alta presión. 50,000 psi a 100,000 psi. Puerto AE F-250-C. 0.5% de precisión. Acero inoxidable 465 personalizado, material húmedo (wetted)
The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50.000 psi to 100.000 psi. Fabricado en acero inoxidable 465 personalizado y equipado con un tapón de seguridad especial en su carcasa exterior, este transductor permitirá que el exceso de presión se escape gradualmente si el elemento de presión se rompe. Estos transductores operan en un amplio rango de temperatura desde -65 °F hasta 250 °F. Los efectos de la temperatura sobre el intervalo y el cero son del 0,005% cada uno y se logra una precisión de escala completa del 0,5%.
Funcionalidades
- 50,000 psi a 100,000 psi
- Puerto AE F-250-C
- Precisión del 0.5%
- mV/V, salida de 4 mA a 20 mA, 0 V CC a 5 V CC, o 0 V CC a 10 V CC
- Opción intrínsecamente segura disponible (opción 2N solamente)
- Aprobado por CE