Transductores de presión sumergibles

https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html
Transductores de presión sumergibles
Transductores de presión sumergibles

Transductores de presión sumergibles

Sensor de nivel de líquido de entrada vertical. 20"-H2O a 50 psig. Diseño para presión manométrica real Conexión de conducto Acero inoxidable 17-4 PH, material impregnado Precisión del 0,1 %

The Model LL-V Liquid Level Sensor is manufactured out of 17-4 PH Stainless Steel and is designed for vertical entry into a tank or stilling well for complete submersion in the fluid. La carcasa de acero inoxidable completamente soldada y el diafragma sensor de presión brindan resistencia a la corrosión para la mayoría de los fluidos. The electrical cable exits through a 1/2-14 NPT threaded conduit fitting which allows the attachment of a variety of tubing or flexible conduit. El cable eléctrico está vulcanizado a un ferrel de acero inoxidable soldado.

El cable eléctrico de cuatro conductores tiene un tubo de ventilación atmosférico dentro de la cubierta del cable y está conectado a la cámara totalmente soldada de "calibre verdadero" dentro del sensor para proporcionar una referencia atmosférica cero.