Transductores de par con WDC (telemetría analógica inalámbrica)
Modelo 1205B
Sistema de medición rotacional de torque / RPM/HP modelo 1205B. Tres salidas analógicas. Canal de salida aislado opcional
El modelo 1205B es un sistema de telemetría inalámbrico capaz de monitorear los parámetros de par, RPM y potencia utilizando un conjunto de 1226A, transmisor 2120B, antena de bucle estacionaria, unidad de separación de potencia 1211D y unidad receptora 1642A.
Funcionalidades
- Respuesta de frecuencia de CC a 1000 Hz
- Tres salidas analógicas y canal de salida aislada opcional
- Frecuencia de muestreo de 10 kHz
- Sensibilidad del transmisor de 175 microtensión (0.5 mV/V)
- Acondicionador de señal y lector en banco