Transductores de par con WDC (telemetría analógica inalámbrica)
Modelo 1602A
Sistemas de monitoreo de propulsión empotrable modelo 1602A. Convierte el eje en un transductor de torque (proporciona también rpm y potencia)
Los sistemas de monitoreo de propulsión modelo 1602A y 1602A-01 se ajustan a ejes de 381 mm a 762 mm [15 in to 30 in] de diámetro. El sistema está encerrado en una cubierta exterior resistente y tiene un conjunto de lectura electrónica en una caja hermética. Estas unidades juntas proporcionan los medios para medir el torque del eje y las RPM. Las lecturas digitales están disponibles para mostrar el torque, las RPM y la potencia calculada.
El circuito de comprobación de calibración integrado se puede activar en cualquier momento para verificar que todas las pantallas y salidas locales funcionan. La mejora de la estabilidad y la reducción del mantenimiento son la amortización de la selección de este sistema. Los sistemas modelo 1602A/01 se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones potenciales, incluyendo programas de conservación de combustible, ensuciamiento del casco y la hélice, carga y equilibrio en recipientes de tornillo doble, monitores de centrales eléctricas y medidores de torque de prueba marina.
Funcionalidades
- Estabilidad mejorada
- Convierte cualquier eje en un transductor de torque
- Ideal para pruebas y monitoreo a corto y largo plazo
- Tamaños de eje de 381 mm a 762 mm [15 in a 30 in]
- Adecuado para entornos exigentes y vibraciones elevadas