Transductores rotativos, sin contacto, amplificados
Modelo 1700
Transductores de torque rotacionales, sin contacto, amplificados. Rango de capacidad de 0.02 N·m a 1500 N·m. Precisión del 0.25%. Amplificador de instrumentación integrado
Los transductores de torque rotacional amplificados sin contacto de serie modelo 1700 son aptos para aplicaciones de laboratorio, así como también para entornos industriales, gracias a su tamaño compacto y múltiples opciones de montaje. La transmisión sin contacto del voltaje de alimentación y la señal de medición permite un funcionamiento constante con poco mantenimiento.
Funcionalidades
- Transductores de torque rotacionales, sin contacto, amplificados
- Rango de capacidad de 0.02 N·m a 1500 N·m
- Precisión de 0.25%
- Amplificador de instrumentación integrado (±10 V de salida; estándar)
- Opción de sensores de velocidad o codificador de ángulo
- Tamaño compacto
- Opciones de personalización disponibles
- Sin contacto
- Amplia gama de aplicaciones