Descripción general
Theatro y Honeywell se han asociado para crear soluciones conjuntas que empoderen a los asociados de las tiendas minoristas. Las aplicaciones móviles controladas por voz, la capacidad de ubicación de los empleados, y las aplicaciones de información analítica de Theatro están diseñadas para permitir una fuerza laboral en la tienda más comprometida, informada y eficiente. Mediante la integración con Honeywell, los asociados de la tienda equipados con los dispositivos de Honeywell podrán aprovechar la inteligencia única, el asistente virtual intraural y las aplicaciones de voz de Theatro para colaborar con colegas y acceder a los sistemas de información empresariales a la velocidad de la voz. Theatro permite a los trabajadores por hora responder a las consultas de los clientes de forma más eficaz y eficiente, sin romper el contacto visual con un cliente.
Principales características
Impulse la productividad
Se redujo el 83% de las vibraciones en el oído en comparación con las radios bidireccionales o los sistemas de localización superiores.
Mejore el servicio
El mejor servicio al cliente en toda la tienda aumenta la satisfacción del cliente, la fidelidad y las compras.
Eleve a los asociados
Theatro conecta de forma inteligente a los empleados entre sí y con información crítica, ofreciendo experiencias de cliente que impulsan el rendimiento.
Aumente las ventas
Los asociados de la tienda pueden atender mejor a los clientes y más rápido, lo que da como resultado un aumento de las ventas, incluido el tamaño de la cesta y visitas más frecuentes a la tienda.
Para obtener más información sobre lo que su negocio puede lograr con Theatro, comuníquese con nosotros hoy mismo.