Поиск на sps.honeywell.com

https://sps.honeywell.com/ru/ru/search-results.html

Настольные принтеры

Настольный принтер штрихкодов E-Class Mark III

Настольный принтер штрихкодов E-Class Mark III

Простые в использовании принтеры E-Class™: Mark III для прямой термопечати отличаются невысокой стоимостью владения и экономичностью, при этом они не менее надежны, чем более дорогие устройства. За счет минимального потребления энергии и расходных материалов, таких как бумага и лента, они позволяют снизить ежедневные эксплуатационные расходы.

  • Конструкция с двойными стенками и соосными петлями обеспечивает высокую прочность.
  • Разъемный по горизонтали корпус, верхняя часть которого целиком откидывается назад для удобства загрузки ленты и бумаги.
  • Дополнительный аккумулятор MPU-400 гарантирует необходимую мобильность.
  • Дисплей позволяет быстро вносить изменения в конфигурацию и отображает данные о состоянии принтера (устанавливается только на профессиональных моделях).
  • Стандартные рулоны красящей ленты с более крупным дюймовым сердечником стоят дешевле, чем обычно применяемые в настольных принтерах рулоны меньшего размера.

E-Class™: является одним из наиболее выгодных предложений на рынке Семейство компактных настольных термопринтеров начального уровня Mark III предлагает функциональность и надежность, которые обычно встречаются в более дорогих принтерах. Они предназначены для использования в тех областях, где требуются надежные и экономичные принтеры штрихкодов. При разработке E-Class Mark III особое внимание было уделено проблеме использования капиталовложений заказчика, максимальная эффективность которых обеспечивается за счет конкурентоспособной цены, а также наличия дополнительного аккумулятора для мобильности и корпуса с двойными стенками для прочности и долговечности. Принтеры E-Class Mark III также просты в использовании. Это достигается за счет простой и быстрой процедуры загрузки бумаги и наличия ЖК-дисплея. Вы также заметите существенное снижение ежедневных эксплуатационных расходов благодаря большому запасу носителя и ленты в модели E-Class Mark III’:.

Краткий обзор технических характеристик:

  • Печатающая головка: прямая термопечать, дополнительно — термотрансферная печать
  • В зависимости от потребностей можно выбрать из трех моделей: базовая, расширенная, профессиональная (подробнее см. на вкладке «Технические характеристики»).
  • Разрешение: 8 точек/мм (203 точки/дюйм): дополнительно 12 точек/мм (300 точек/дюйм)
  • Максимальная ширина печати: 108 мм (4,25 дюйма) при 203 точки/дюйм (8 точек/мм), 106 мм (4,16 дюйма) при 300 точек/дюйм (12 точек/мм)
  • Максимальная скорость печати: 152 мм/с (6 изобр./с)

Features

  • Особенности и преимущества
    • Защищенная модель
  • Compatible Software
    • NETira RM
    • NETira CT
    • NETira LD
  • Compatible Drivers
    • Windows NT
    • Windows XP
    • Windows Vista
    • Windows 7
    • Windows 8

Dimensions

  • Overall Dimensions
    • 7,4 x 8,01 x 11,1 дюйма
    • 18,7 x 20,35 x 28,2 см

Printing Specifications

  • Print Speeds
    • 6 дюймов/с
    • 4 дюйма/с
    • 5 дюймов/с
  • Resolutions
    • 300 точек/дюйм
    • 203 точек/дюйм
  • Print Method
    • Прямая термопечать
    • Термотрансферная печать
  • Linear Barcodes
    • Code 128
    • Code 93
    • EAN-8
    • UPC-A
    • Чередующийся код 2 из 5 с контрольной суммой по модулю 10 и ограничивающими горизонталями
    • UPC-E
    • EAN-13
  • 2D Barcodes
    • FIM
    • Code 128
    • QR Code
    • Data Matrix
    • MaxiCode
    • Aztec
    • PDF417
    • GS1 Databar
    • TCIF Linked Bar Code 3 of 9 (TLC39)
    • Micro PDF 417
  • Font Modification
    • Расширительная плата
    • Поворот
  • Character Sets
    • Модифицированная кодовая страница IBM®, стр. 850
  • Downloadable Font Type
    • AGFA Intellifont
    • Bitmap
    • TrueType

Media

  • Maximum Ribbon Core Diameter
    • 109
    • 4.3
  • Media Width
    • 19–112 мм
    • 0,8–4,4 дюйма
  • Media Winding
    • Вых.
    • Вх.
  • Maximum Outside Ribbon Diameter
    • 65
    • 2.6
  • Printer Media Type
    • Этикетки
    • Бирки в рулоне
  • Media Thickness
    • 0,06–0,25 мм
    • 0,003–0,01 дюйма
  • Maximum Media Roll Diameter
    • 127
    • 5

Network

  • Communications Protocol
    • UDP
    • BOOTP
    • TCP/IP
    • DHCP
    • DNS
  • Network Specifications
    • Bluetooth v2.0
    • 802.11 a/b/g
  • Wireless Communication
    • Bluetooth
    • WiFi

Software & Firmware

  • Printer Command Language
    • Поддержка XML
    • PL-E
    • PL-Z
    • PL-B
    • PL-I

Memory & Data

  • Memory
    • 8 Мбайт флэш-памяти/16 Мбайт ОЗУ
  • Image File Format
    • IMG
    • PCX
    • BMP

Environmental

  • Operating Temperature
    • 40…95 °F
    • 4…35 °С

Service Terms

  • Warranty Duration
    • 1 год

Features

  • Особенности и преимущества
    • Защищенная модель
  • Compatible Software
    • NETira RM
    • NETira CT
    • NETira LD
  • Compatible Drivers
    • Windows NT
    • Windows XP
    • Windows Vista
    • Windows 7
    • Windows 8

Dimensions

  • Overall Dimensions
    • 7,4 x 8,01 x 11,1 дюйма
    • 18,7 x 20,35 x 28,2 см

Printing Specifications

  • Print Speeds
    • 6 дюймов/с
    • 4 дюйма/с
    • 5 дюймов/с
  • Resolutions
    • 300 точек/дюйм
    • 203 точек/дюйм
  • Print Method
    • Прямая термопечать
    • Термотрансферная печать
  • Linear Barcodes
    • Code 128
    • Code 93
    • EAN-8
    • UPC-A
    • Чередующийся код 2 из 5 с контрольной суммой по модулю 10 и ограничивающими горизонталями
    • UPC-E
    • EAN-13
  • 2D Barcodes
    • FIM
    • Code 128
    • QR Code
    • Data Matrix
    • MaxiCode
    • Aztec
    • PDF417
    • GS1 Databar
    • TCIF Linked Bar Code 3 of 9 (TLC39)
    • Micro PDF 417
  • Font Modification
    • Расширительная плата
    • Поворот
  • Character Sets
    • Модифицированная кодовая страница IBM®, стр. 850
  • Downloadable Font Type
    • AGFA Intellifont
    • Bitmap
    • TrueType

Media

  • Maximum Ribbon Core Diameter
    • 109
    • 4.3
  • Media Width
    • 19–112 мм
    • 0,8–4,4 дюйма
  • Media Winding
    • Вых.
    • Вх.
  • Maximum Outside Ribbon Diameter
    • 65
    • 2.6
  • Printer Media Type
    • Этикетки
    • Бирки в рулоне
  • Media Thickness
    • 0,06–0,25 мм
    • 0,003–0,01 дюйма
  • Maximum Media Roll Diameter
    • 127
    • 5

Network

  • Communications Protocol
    • UDP
    • BOOTP
    • TCP/IP
    • DHCP
    • DNS
  • Network Specifications
    • Bluetooth v2.0
    • 802.11 a/b/g
  • Wireless Communication
    • Bluetooth
    • WiFi

Software & Firmware

  • Printer Command Language
    • Поддержка XML
    • PL-E
    • PL-Z
    • PL-B
    • PL-I

Memory & Data

  • Memory
    • 8 Мбайт флэш-памяти/16 Мбайт ОЗУ
  • Image File Format
    • IMG
    • PCX
    • BMP

Environmental

  • Operating Temperature
    • 40…95 °F
    • 4…35 °С

Service Terms

  • Warranty Duration
    • 1 год
  • Особенности и преимущества : Защищенная модель
  • Compatible Software : NETira RM|NETira CT|NETira LD
  • Compatible Drivers : Windows NT|Windows XP|Windows Vista|Windows 7|Windows 8
  • Overall Dimensions : 7,4 x 8,01 x 11,1 дюйма|18,7 x 20,35 x 28,2 см
  • Resolutions : 300 точек/дюйм|203 точек/дюйм
  • 2D Barcodes : FIM|Code 128|QR Code|Data Matrix|MaxiCode|Aztec|PDF417|GS1 Databar|TCIF Linked Bar Code 3 of 9 (TLC39)|Micro PDF 417
  • Font Modification : Расширительная плата|Поворот
  • Character Sets : Модифицированная кодовая страница IBM®, стр. 850
  • Downloadable Font Type : AGFA Intellifont|Bitmap|TrueType
  • Print Method : Прямая термопечать|Термотрансферная печать
  • Linear Barcodes : Code 128|Code 93|EAN-8|UPC-A|Чередующийся код 2 из 5 с контрольной суммой по модулю 10 и ограничивающими горизонталями|UPC-E|EAN-13
  • Print Speeds : 6 дюймов/с|4 дюйма/с|5 дюймов/с
  • Maximum Ribbon Core Diameter : 109|4.3
  • Media Width : 19–112 мм|0,8–4,4 дюйма
  • Media Winding : Вых.|Вх.
  • Maximum Outside Ribbon Diameter : 65|2.6
  • Printer Media Type : Этикетки|Бирки в рулоне
  • Media Thickness : 0,06–0,25 мм|0,003–0,01 дюйма
  • Maximum Media Roll Diameter : 127|5
  • Communications Protocol : UDP|BOOTP|TCP/IP|DHCP|DNS
  • Network Specifications : Bluetooth v2.0|802.11 a/b/g
  • Wireless Communication : Bluetooth|WiFi
  • Printer Command Language : Поддержка XML|PL-E|PL-Z|PL-B|PL-I
  • Memory : 8 Мбайт флэш-памяти/16 Мбайт ОЗУ
  • Image File Format : IMG|PCX|BMP
  • Operating Temperature : 40…95 °F|4…35 °С
  • Warranty Duration : 1 год
Технические характеристики
Name
Description
File Size
Date
Size
MPU-4000 Battery Pack Data Sheet
980.22 KB
11/3/2021
PDF 980.22 KB
E-Class Mark III Industrial Printer Data Sheet
195.32 KB
11/3/2021
PDF 195.32 KB
Руководства и инструкции
Name
Description
File Size
Date
Size
E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
2.38 MB
11/3/2021
PDF 2.38 MB
E-Class Mark III Paper Menu Operation
183.09 KB
11/3/2021
PDF 183.09 KB
ZSIM Command Reference User Guide (ZSIM-EN-CR-01 Rev D)
819.87 KB
11/10/2021
PDF 819.87 KB
E-Class Mark III Operator's Manual (Pro/Pro+)
3.03 MB
11/3/2021
PDF 3.03 MB
DPL Programmers Manual
2.29 MB
11/3/2021
PDF 2.29 MB
E-Class Mark III Parts Catalog
810.38 KB
11/3/2021
PDF 810.38 KB
E-Class Mark III External Media Supply
3.1 MB
11/3/2021
PDF 3.1 MB
Printhead Bracket and Screw Upgrade
5.84 MB
11/3/2021
PDF 5.84 MB
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
11/3/2021
PDF 3.06 MB
E-Class Mark III MPU-4000 & PSC-4000
1.86 MB
11/3/2021
PDF 1.86 MB
E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
2.62 MB
11/3/2021
PDF 2.62 MB
E-Class Mark III Cutter
1.8 MB
11/3/2021
PDF 1.8 MB
E-Class Mark III Peel & Present
2.5 MB
11/3/2021
PDF 2.5 MB
E-Class Mark III Wireless LAN
1.41 MB
11/3/2021
PDF 1.41 MB
E-Class Mark III Bluetooth
901.45 KB
11/3/2021
PDF 901.45 KB
E-Class Mark III Printer Quick Start Guide (92-2566-01 Rev B).
794.95 KB
11/3/2021
PDF 794.95 KB
Нормативная информация
Name
Description
File Size
Date
Size
E-Class Printer Regulatory Sheet (ECLASS-ML-RS Rev D)
2.78 MB
11/3/2021
PDF 2.78 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
E-Class Printer Regulatory Sheet (ECLASS-ML-RS Rev D)
2.78 MB
11/3/2021
PDF 2.78 MB
MPU-4000 Battery Pack Data Sheet
980.22 KB
11/3/2021
PDF 980.22 KB
E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
2.38 MB
11/3/2021
PDF 2.38 MB
E-Class Mark III Paper Menu Operation
183.09 KB
11/3/2021
PDF 183.09 KB
E-Class Mark III Industrial Printer Data Sheet
195.32 KB
11/3/2021
PDF 195.32 KB
ZSIM Command Reference User Guide (ZSIM-EN-CR-01 Rev D)
819.87 KB
11/10/2021
PDF 819.87 KB
E-Class Mark III Operator's Manual (Pro/Pro+)
3.03 MB
11/3/2021
PDF 3.03 MB
DPL Programmers Manual
2.29 MB
11/3/2021
PDF 2.29 MB
E-Class Mark III Parts Catalog
810.38 KB
11/3/2021
PDF 810.38 KB
E-Class Mark III External Media Supply
3.1 MB
11/3/2021
PDF 3.1 MB
Printhead Bracket and Screw Upgrade
5.84 MB
11/3/2021
PDF 5.84 MB
Class Series II Programmer's Manual
3.06 MB
11/3/2021
PDF 3.06 MB
E-Class Mark III MPU-4000 & PSC-4000
1.86 MB
11/3/2021
PDF 1.86 MB
E-Class Mark III Ops Manual (Basic/Advanced)
2.62 MB
11/3/2021
PDF 2.62 MB
E-Class Mark III Cutter
1.8 MB
11/3/2021
PDF 1.8 MB
E-Class Mark III Peel & Present
2.5 MB
11/3/2021
PDF 2.5 MB
E-Class Mark III Wireless LAN
1.41 MB
11/3/2021
PDF 1.41 MB
E-Class Mark III Bluetooth
901.45 KB
11/3/2021
PDF 901.45 KB
E-Class Mark III Printer Quick Start Guide (92-2566-01 Rev B).
794.95 KB
11/3/2021
PDF 794.95 KB
Image
SKU
Description
alt
EA2-00-1L005A00
E-4205A, 203DPI, Adjustable Sensor, LED/Button UI,TT and DT, Autoranging PS w EU cord, Netira, Serial/Parallel/USB/LAN
alt
EP3-00-1J000P00
E-4305P, 300dpi, 5ips, Adjustable Sensor,LCD/Navigation Buttons UI,Standard Kit,TT and Direct Thermal,Autoranging PS With US Power Cord,64MB FLASH, 32MB DRAM, Serial, Parallel, USB, LAN, USB Host, RTC
alt
EA2-00-1H005A00
E-4205A Desktop Barcode Printer TT/DT, Tear Edge
alt
EA2-00-0B005A00
E-4205A, Direct Thermal, 203 DPI, Adjustable Sensor,LED/Button UI, Serial + Parallel + USB+ Ethernet, NETIRA config tool, South African power cord
alt
EP2-00-0J001P00
E-4206P Desktop Barcode Printer Auto-DPL, PL-Z, PL-E
alt
EB3-00-0E005B00
E-4204B, Direct Thermal 300DPI,4 IPS, LED/Button UI, Serial USB, Netira Config tool, European & British power cord
alt
EB2-00-1J005B00
E-4204B,203dpi,4ips,LED/Button U,Standard Kit,TT and Direct Thermal,Autoranging PS With US Power Cord,Netira -Auto,64MB FLASH,32MB DRAM,Serial,USB
alt
EA2-00-1J005A01
E-4205A Desktop Barcode Printer TT/DT, NETira-Auto, Media Guide Chute
alt
EA2-00-1B005A00
E-4205A,203DPI,Adjustable Sensor,LED/Button UI
alt
EP2-00-1J000P00
E-4206P Desktop Barcode Printer TT/DT