Мобильные принтеры
Защищенный мобильный принтер серии RP2e
Защищенный мобильный принтер серии RP2e
Если вы ищете высоконадежный и долговечный мобильный принтер для учета мобильных продаж, прямых поставок со склада, выездного обслуживания, печати выписок, документов о возврате арендованного автомобиля и многого другого, устройства серии RPe — ваш лучший выбор. Этот прочный принтер выдерживает падения, защищен от пыли и воды и может печатать в течение всего рабочего дня без подзарядки аккумулятора.
- Сверхнадежная защита: выдерживает падения с высоты 2 м и 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м, имеет степень защиты IP54 (защита от проникновения пыли и влаги) и работает в широком диапазоне температур.
- Эргономичная конструкция небольшого веса позволяет с легкостью переносить принтер и управлять им.
- Литий-ионный аккумулятор, рассчитанный на большие токи разряда, можно заменить без перезагрузки принтера и потери связи.
- ПО Operational Intelligence предоставляет аналитическую информацию для управления, отслеживания и оптимизации использования принтеров, обеспечивая своевременное техобслуживание и замену расходных материалов.
- Принтеры имеют отсек для печатного носителя большой емкости и печатают на этикетках с подложкой или без нее, контролируя подачу носителя по зазорам между этикетками или черным меткам на верхней или нижней стороне носителя.
Мобильные принтеры серии RPe — это защищенные и надежные устройства, предназначенные для таких областей применения, как учет мобильных продаж, прямые поставки со склада, выездное обслуживание, печать выписок и квитанций об аренде автомобиля и т. п. Частые падения, вибрация, воздействие пыли и воды — это лишь некоторые из примеров воздействий, которым регулярно подвергаются мобильные принтеры. Принтеры серии RPe рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях и гарантируют надежную термопечать квитанций и этикеток в течение многих лет. Они разработаны для применения в самых неблагоприятных условиях, сохраняют работоспособность в широком диапазоне температур и надежно защищены от пыли и влаги (степень защиты IP54). Принтеры оптимизированы для печати этикеток на протяжении всего рабочего дня со скоростью до 12,7 см/с. Серия RPe включает модели с разной шириной печати для различных областей применения, при этом каждая модель может печатать этикетки на носителях разной ширины. Все модели комплектуются аккумулятором, который можно заряжать, не извлекая из принтера, или отдельно от него. Заряда аккумулятора обычно хватает на работу в течение целой рабочей смены. Если аккумулятор разрядился во время смены, его можно заменить без отключения принтера. Принтер способен работать без аккумулятора в течение 20–120 секунд (в зависимости от используемых средств беспроводной связи), не теряя связи и не нуждаясь в перезагрузке, что повышает производительность труда. Если принтер постоянно установлен в транспортном средстве и подсоединен к его бортовой электросети, предусмотрена возможность отказа от аккумулятора. Принтер также отслеживает собственное состояние и предоставляет сведения о сроке службы аккумулятора, состоянии печатающей головки и любых необычных или экстремальных условиях, которые возникали в ходе его эксплуатации. Эти данные помогают эффективно управлять парком принтеров, чтобы добиться максимального времени безотказной работы.
Features
- Features
- Носитель
- Значки с подсветкой
- Упреждающее техобслуживание
- Совместимое программное обеспечение
- BarTender
- Niceware/NiceLabel
- Oracle®
- SAP®
- Совместимые драйверы
- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 и 10
Dimensions
- Габаритные размеры
- 6,3 x 4,6 x 3,0 дюйма
- 160 x 116 x 77 мм
Network
- Wireless Communication
- режимы беспроводного доступа: инфраструктура и по запросу
Electrical
- Варианты емкости аккумулятора
- 2500 мА·ч со светодиодным индикатором срока службы аккумулятора
Environmental
- Operating Temperature
- –20°C...+55°C
- –4°F...+131°F
- Влажность при эксплуатации
- 10 – 90 % (без конденсации)
- Storage Temperature
- –22°F...+149°F
- –30°C...+65°C
Standards & Approvals
- Классы защиты
- IP54
- Устойчивость к падениям
- 2 м
Features
- Features
- Носитель
- Значки с подсветкой
- Упреждающее техобслуживание
- Совместимое программное обеспечение
- BarTender
- Niceware/NiceLabel
- Oracle®
- SAP®
- Совместимые драйверы
- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 и 10
Dimensions
- Габаритные размеры
- 6,3 x 4,6 x 3,0 дюйма
- 160 x 116 x 77 мм
Network
- Wireless Communication
- режимы беспроводного доступа: инфраструктура и по запросу
Electrical
- Варианты емкости аккумулятора
- 2500 мА·ч со светодиодным индикатором срока службы аккумулятора
Environmental
- Operating Temperature
- –20°C...+55°C
- –4°F...+131°F
- Влажность при эксплуатации
- 10 – 90 % (без конденсации)
- Storage Temperature
- –22°F...+149°F
- –30°C...+65°C
Standards & Approvals
- Классы защиты
- IP54
- Устойчивость к падениям
- 2 м
- Features : Носитель|Значки с подсветкой|Упреждающее техобслуживание
- Совместимое программное обеспечение : BarTender|Niceware/NiceLabel|Oracle®|SAP®
- Совместимые драйверы : Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 и 10
- Габаритные размеры : 6,3 x 4,6 x 3,0 дюйма|160 x 116 x 77 мм
- Wireless Communication : режимы беспроводного доступа: инфраструктура и по запросу
- Варианты емкости аккумулятора : 2500 мА·ч со светодиодным индикатором срока службы аккумулятора
- Operating Temperature : –20°C...+55°C|–4°F...+131°F
- Влажность при эксплуатации : 10 – 90 % (без конденсации)
- Storage Temperature : –22°F...+149°F|–30°C...+65°C
- Классы защиты : IP54
- Устойчивость к падениям : 2 м