Appareils portables
Honeywell BW™ Ultra
Honeywell BW™ Ultra est un détecteur portatif à cinq gaz spécialement conçu pour l'échantillonnage et la surveillance d'espaces confinés.
.
Honeywell BW™ Ultra est un détecteur portatif à cinq gaz spécialement conçu pour l'échantillonnage et la surveillance d'espaces confinés. C'est le premier détecteur de gaz sur le marché à être doté du capteur de la série 1, avec une réponse rapide, des performances fiables et une longue durée de vie, même dans les environnements les plus extrêmes. Cela signifie une grande précision et des coûts réduits.Contrairement aux détecteurs de gaz que vous portez, le Honeywell BW™ Ultra est un détecteur de gaz que vous tenez pendant que vous échantillonnez l'air dans un espace confiné. C'est pourquoi nous avons conçu le Honeywell BW™ Ultra en fonction de la forme de votre main - avec un poids confortable et un profil plus mince que les autres détecteurs à cinq gaz - afin de minimiser la fatigue et améliorer la productivité.
De plus, il présente les avantages d’un fonctionnement à une seule touche et une expérience facile que vous êtes en droit d'attendre des détecteurs de Honeywell BW. Et si vous avez besoin de porter le Honeywell BW™ Ultra lorsque vous vous déplacez dans un espace confiné, le détecteur se déplace avec vous - avec une pompe interne et aucun point d'accrochage.
Le Honeywell BW™ Ultra est entièrement conforme à toutes les réglementations de sécurité en vigueur en détectant les cinq gaz pour une protection supplémentaire au travail. Ainsi, si vous exercez vos activités dans les secteurs du pétrole et gaz, pâtes et papiers, traitement de l'eau, l'industrie maritime, les usines chimiques ou d'autres secteurs, vous pouvez ajouter le niveau maximal de protection pour vos entrées dans les espaces confinés.
.
Marque
- Marque
- BW
Dimensions
- Poids
- 411
Catégorie
- Sous-catégorie
- Multigaz
Dimension & Weight
- Taille de l’instrument
- 14,8 x 8,5 x 4,0 cm / 5,8 x 3,3 x 1,6 po
Etendue
- Plage d’humidité
- 5 % à 95 % percent
- Gamme de capteurs
- O2 (0 à 25 %), LIE (0 à 100 % LIE), H2S (0 à 100 ppm), CO (0 à 2 000 ppm), SO2 (0 à 100 ppm), H2 (0 à 2 000 ppm), CO2 (0 à 50 000 ppm), NH3 (0 à 100 ppm), COV (0 à 1 000 ppm), Cl2 (0 à 20 ppm), NO2 (0 à 50 ppm), HCN (0 à 100ppm), NO (0 à 200ppm)
- O2 (0 à 25 %) – LIE (0 à 100 % LIE) – H2S (0 à 100 ppm) – CO (0 à 2000 ppm) – SO2 (0 à 100 ppm) – H2 (0 à 2000ppm) – CO2 (0 à 50000 ppm ) – NH3 (0 à 100 ppm) – COV (0 à 1000 ppm) – Cl2 (0 à 20 ppm) – NO2 (0 à 50 ppm) – HCN (0 à 100 ppm) – NO (0 à 200 ppm)
Alarm
- Type d’alarme
- Sonore, visuelle, vibratoire
- Sonore – Visuelle – Vibratoire
Battery & Charging
- Autonomie de la pile
- 14 à 18 hours
Certifications
- Normes
- Classe I, Div 1, Groupe A, B, C, D Classe I, Zone 0, Groupe IIC ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx : Ex ia IIC T4 Ga X : Conformité européenne
- Classe I- Div 1- Groupes A- B- C- D Classe I- Zone 0- Groupe IIC ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx : Ex ia IIC T4 Ga X : Conformité européenne
Datalogging
- Enregistrement des données
- 45 jours basés sur des quarts de travail de 8 heures toutes les 15 secondes
Features & Benefits
- Avantages
- Ultra facile
Options
- Options de l’utilisateur
- • Réglage de la période STEL (5 à 15 minutes dans des intervalles d’une minute)
Sampling
- Gamme de pompes d’échantillonnage
- 23 m (75 pi) meter
Warranty
- Garantie
- Instrument : 3 ans
Wireless
- Technologie sans fil
- BLE
Additional Specifications
- Protection contre la pénétration
- IP66/68
- Type de gaz
- O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO
- O2- LIE- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- COV- Cl2- NO2- HCN- NO
Autres
- Température maximale
- 50
- Température minimale
- -20
Marque
- Marque
- BW
Dimensions
- Poids
- 411
Catégorie
- Sous-catégorie
- Multigaz
Dimension & Weight
- Taille de l’instrument
- 14,8 x 8,5 x 4,0 cm / 5,8 x 3,3 x 1,6 po
Etendue
- Plage d’humidité
- 5 % à 95 % percent
- Gamme de capteurs
- O2 (0 à 25 %), LIE (0 à 100 % LIE), H2S (0 à 100 ppm), CO (0 à 2 000 ppm), SO2 (0 à 100 ppm), H2 (0 à 2 000 ppm), CO2 (0 à 50 000 ppm), NH3 (0 à 100 ppm), COV (0 à 1 000 ppm), Cl2 (0 à 20 ppm), NO2 (0 à 50 ppm), HCN (0 à 100ppm), NO (0 à 200ppm)
- O2 (0 à 25 %) – LIE (0 à 100 % LIE) – H2S (0 à 100 ppm) – CO (0 à 2000 ppm) – SO2 (0 à 100 ppm) – H2 (0 à 2000ppm) – CO2 (0 à 50000 ppm ) – NH3 (0 à 100 ppm) – COV (0 à 1000 ppm) – Cl2 (0 à 20 ppm) – NO2 (0 à 50 ppm) – HCN (0 à 100 ppm) – NO (0 à 200 ppm)
Alarm
- Type d’alarme
- Sonore, visuelle, vibratoire
- Sonore – Visuelle – Vibratoire
Battery & Charging
- Autonomie de la pile
- 14 à 18 hours
Certifications
- Normes
- Classe I, Div 1, Groupe A, B, C, D Classe I, Zone 0, Groupe IIC ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx : Ex ia IIC T4 Ga X : Conformité européenne
- Classe I- Div 1- Groupes A- B- C- D Classe I- Zone 0- Groupe IIC ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx : Ex ia IIC T4 Ga X : Conformité européenne
Datalogging
- Enregistrement des données
- 45 jours basés sur des quarts de travail de 8 heures toutes les 15 secondes
Features & Benefits
- Avantages
- Ultra facile
Options
- Options de l’utilisateur
- • Réglage de la période STEL (5 à 15 minutes dans des intervalles d’une minute)
Sampling
- Gamme de pompes d’échantillonnage
- 23 m (75 pi) meter
Warranty
- Garantie
- Instrument : 3 ans
Wireless
- Technologie sans fil
- BLE
Additional Specifications
- Protection contre la pénétration
- IP66/68
- Type de gaz
- O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO
- O2- LIE- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- COV- Cl2- NO2- HCN- NO
Autres
- Température maximale
- 50
- Température minimale
- -20
- Marque : BW
- Température maximale : 50
- Température minimale : -20
- Poids : 411
- Sous-catégorie : Multigaz
- Taille de l’instrument : 14,8 x 8,5 x 4,0 cm / 5,8 x 3,3 x 1,6 po
- Plage d’humidité : 5 % à 95 % percent
- Gamme de capteurs : O2 (0 à 25 %), LIE (0 à 100 % LIE), H2S (0 à 100 ppm), CO (0 à 2 000 ppm), SO2 (0 à 100 ppm), H2 (0 à 2 000 ppm), CO2 (0 à 50 000 ppm), NH3 (0 à 100 ppm), COV (0 à 1 000 ppm), Cl2 (0 à 20 ppm), NO2 (0 à 50 ppm), HCN (0 à 100ppm), NO (0 à 200ppm)|O2 (0 à 25 %) – LIE (0 à 100 % LIE) – H2S (0 à 100 ppm) – CO (0 à 2000 ppm) – SO2 (0 à 100 ppm) – H2 (0 à 2000ppm) – CO2 (0 à 50000 ppm ) – NH3 (0 à 100 ppm) – COV (0 à 1000 ppm) – Cl2 (0 à 20 ppm) – NO2 (0 à 50 ppm) – HCN (0 à 100 ppm) – NO (0 à 200 ppm)
- Type d’alarme : Sonore, visuelle, vibratoire|Sonore – Visuelle – Vibratoire
- Autonomie de la pile : 14 à 18 hours
- Normes : Classe I, Div 1, Groupe A, B, C, D Classe I, Zone 0, Groupe IIC ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx : Ex ia IIC T4 Ga X : Conformité européenne|Classe I- Div 1- Groupes A- B- C- D Classe I- Zone 0- Groupe IIC ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEx : Ex ia IIC T4 Ga X : Conformité européenne
- Enregistrement des données : 45 jours basés sur des quarts de travail de 8 heures toutes les 15 secondes
- Avantages : Ultra facile
- Options de l’utilisateur : • Réglage de la période STEL (5 à 15 minutes dans des intervalles d’une minute)
- Gamme de pompes d’échantillonnage : 23 m (75 pi) meter
- Garantie : Instrument : 3 ans
- Technologie sans fil : BLE
- Protection contre la pénétration : IP66/68
- Type de gaz : O2, LEL, H2S, CO, SO2, H2, CO2, NH3, VOC, Cl2, NO2, HCN, NO|O2- LIE- H2S- CO- SO2- H2- CO2- NH3- COV- Cl2- NO2- HCN- NO