/content/sps/de/de/search-results.html

Handheld-Computer

CT47

Die mobilen Computer CT47, die auf der Mobility Edge™-Plattform basieren, sind äußerst robuste Allzweck-Produktivitätsgeräte, die zuverlässige Leistung, 5G-Datenkonnektivität und Kommunikation für mobile Mitarbeiter an vorderster Front gewährleisten

Überblick
Übersicht Der CT47 ist auf der Plattform Mobility Edge™ der neuesten Generation aufgebaut und ist eine haltbare, stabile und sichere Grundlage für effektive, langlebige Lösungen. Der CT47 bietet die Lebensdauer, Sicherheit und Haltbarkeit, die von seriösen Unternehmen gefordert werden. Der CT47 nutzt die neueste Prozessor- und Speichertechnologie von Qualcomm® QCM6490 für eine hohe Leistung mit garantierter Unterstützung bis Android 15. Der CT47 wird mit der neuesten 5G- und Wi-Fi-6E-Technologie eingeführt, um sowohl im Innen- als auch im Außenbereich die Verbindung aufrecht zu erhalten. 5G bietet die höchste Bandbreite und die niedrigste Latenz, die für Mitarbeiter im Transport- und Lieferwesen sowie im Lager verfügbar sind, um jederzeit eine Verbindung zu haben. Ganz gleich, ob Sie sich in einem privaten 5G- oder CBRS-Netzwerk oder in einer Wi-Fi-6E-Umgebung befinden, Ihre Mitarbeiter können ihre Arbeitsabläufe mit zuverlässiger Betriebszeit fortsetzen. Der CT47 ist so konzipiert, dass er auch schwierigsten Umgebungen standhält. In Transport und Logistik und in Lagerhäusern herrscht Hochbetrieb, und die Kunden müssen ihren Betrieb und Ihre Arbeitsabläufe am Laufen halten. Außendienstmitarbeiter können sich auf das extrem robuste Design des CT47 verlassen, denn er übersteht Stürze aus bis zu 2,4 Metern Höhe und kann mehr 3.500 mal fallen gelassen werden. Mit einem stärkeren Akku mit 4775 mAh und den leistungsstarken Analysen der Plattform Operational Intelligence können Sie sich darauf verlassen, dass der CT47 auch während anspruchsvoller Schichten online bleibt. Der CT47 verfügt über ein schlankes Design, bei dem die Sichtbarkeit des Bildschirms und die Robustheit im Vordergrund stehen. Der CT47 ist mit sicherer Authentifizierungstechnologie ausgestattet und sorgt für die Sicherheit Ihrer Daten und Ihres mobilen Computers. Der Fingerabdrucksensor eignet sich ideal für die einhändige Bedienung und die unkomplizierte biometrische Authentifizierung. Sie können mehrere Vorlagen für die Anmeldung mehrerer Benutzer lokal speichern. Die Gesichtserkennung kann über die Frontkamera genutzt werden, um schnell und sicher auf das Gerät zuzugreifen. Die Registrierung erfolgt schnell und die Benutzerdaten werden verschlüsselt und lokal gespeichert.
Produktdetails

Funktionen

  • Anwendung
    • Transport und Logistik, Lager, Fertigung, Außendienst

Dimensionen

  • Gesamtabmessungen
    • 170 mm x 79 mm x 19,2 mm

Scanning Specifications

  • Dekodierung
    • Standard Range Engine S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803

Network

  • WWAN-Spezifikationen
    • WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) entspricht AT&T FirstNet LTE Erweiterter Support: Bis zu 390 Mbps CAT13 LTE-Downlink. Bis zu 75 Mbps CAT5 LTE-Uplink 5G FR1: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 (Quad Bands) 4X4 MIMO unterstützt: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
  • Bluetooth-Spezifikationen
    • 5.2
  • WLAN-Spezifikationen
    • Wi-Fi-zertifiziert; Wi-Fi™ 6E-zertifiziert IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); IPv4, IPv6 WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise) Unterstütztes EAP: Kompativel mit TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX
  • Drahtlose Computer-Kommunikation
    • 5G & WiFi 6E

Software & Firmware

  • Betriebssystem
    • Wird mit Android 12 veröffentlicht und garantiert bis Android 15

Memory & Data

  • Arbeitsspeicher
    • 6 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash 8 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash für den Benutzer zugängliche microSD-Karte bis zu 2 TB (entspricht SDXC/SDHC/SDIO)

Hardware

  • Prozessor
    • Qualcomm QCS6490/QCM6490 Octa-Core 2,7 GHz
  • Displaygröße
    • 14 cm (5,5 Zoll)

Electrical

  • Batterietyp
    • Lithium-Ionen
  • Batterietypen
    • Standard & Wireless

Environmental

  • Lagerungstemperaturbereich
    • -30 °C bis +70 °C
  • Betriebstemperatur
    • -20 °C bis +50 °C (-4°F bis +122°F)

Standards & Approvals

  • Schutzarten
    • Zertifiziert nach IP65 und IP68
  • Falltoleranzen
    • Hält gem. IEC 60068-2-32-Spezifikation mehr als 2000 Stürze aus 1 m Höhe aus Hält gem. IEC 60068-2-32-Spezifikation mehr als 3500 Stürze aus 0,5 m Höhe aus
    • Mehrere Stürze auf Beton aus 2,45 m Höhe gemäß MIL-STD-810H Mit Schutzhülle mehrere Stürze auf Beton aus 2,75 m Höhe gemäß MIL-STD-810H

Service Terms

  • Garantiedauer
    • 1 Jahr

Andere

  • Plattform
    • Mobility Edge™
  • Art des Betriebssystems
    • Android

Funktionen

  • Anwendung
    • Transport und Logistik, Lager, Fertigung, Außendienst

Dimensionen

  • Gesamtabmessungen
    • 170 mm x 79 mm x 19,2 mm

Scanning Specifications

  • Dekodierung
    • Standard Range Engine S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803

Network

  • WWAN-Spezifikationen
    • WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) entspricht AT&T FirstNet LTE Erweiterter Support: Bis zu 390 Mbps CAT13 LTE-Downlink. Bis zu 75 Mbps CAT5 LTE-Uplink 5G FR1: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 (Quad Bands) 4X4 MIMO unterstützt: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
  • Bluetooth-Spezifikationen
    • 5.2
  • WLAN-Spezifikationen
    • Wi-Fi-zertifiziert; Wi-Fi™ 6E-zertifiziert IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); IPv4, IPv6 WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise) Unterstütztes EAP: Kompativel mit TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX
  • Drahtlose Computer-Kommunikation
    • 5G & WiFi 6E

Software & Firmware

  • Betriebssystem
    • Wird mit Android 12 veröffentlicht und garantiert bis Android 15

Memory & Data

  • Arbeitsspeicher
    • 6 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash 8 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash für den Benutzer zugängliche microSD-Karte bis zu 2 TB (entspricht SDXC/SDHC/SDIO)

Hardware

  • Prozessor
    • Qualcomm QCS6490/QCM6490 Octa-Core 2,7 GHz
  • Displaygröße
    • 14 cm (5,5 Zoll)

Electrical

  • Batterietyp
    • Lithium-Ionen
  • Batterietypen
    • Standard & Wireless

Environmental

  • Lagerungstemperaturbereich
    • -30 °C bis +70 °C
  • Betriebstemperatur
    • -20 °C bis +50 °C (-4°F bis +122°F)

Standards & Approvals

  • Schutzarten
    • Zertifiziert nach IP65 und IP68
  • Falltoleranzen
    • Hält gem. IEC 60068-2-32-Spezifikation mehr als 2000 Stürze aus 1 m Höhe aus Hält gem. IEC 60068-2-32-Spezifikation mehr als 3500 Stürze aus 0,5 m Höhe aus
    • Mehrere Stürze auf Beton aus 2,45 m Höhe gemäß MIL-STD-810H Mit Schutzhülle mehrere Stürze auf Beton aus 2,75 m Höhe gemäß MIL-STD-810H

Service Terms

  • Garantiedauer
    • 1 Jahr

Andere

  • Plattform
    • Mobility Edge™
  • Art des Betriebssystems
    • Android
  • Anwendung : Transport und Logistik, Lager, Fertigung, Außendienst
  • Gesamtabmessungen : 170 mm x 79 mm x 19,2 mm
  • Dekodierung : Standard Range Engine S0703 (1D/2D-Barcode-Symbologien) Honeywell FlexRange™ N6803 Honeywell FlexRange™ XLR S0803
  • WWAN-Spezifikationen : WWAN-Funk (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) entspricht AT&T FirstNet LTE Erweiterter Support: Bis zu 390 Mbps CAT13 LTE-Downlink. Bis zu 75 Mbps CAT5 LTE-Uplink 5G FR1: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 LTE: Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 UMTS/HSPA+ (3G): Bänder 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 (Quad Bands) 4X4 MIMO unterstützt: 5G: n7, n38, n41, n48, n77, n78, n79. 4G: B7, B41, B42, B43, B48
  • Bluetooth-Spezifikationen : 5.2
  • WLAN-Spezifikationen : Wi-Fi-zertifiziert; Wi-Fi™ 6E-zertifiziert IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); Dual Band Simultaneous (DBS); IPv4, IPv6 WLAN-Sicherheit: OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Personal und Enterprise) Unterstütztes EAP: Kompativel mit TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX
  • Drahtlose Computer-Kommunikation : 5G & WiFi 6E
  • Betriebssystem : Wird mit Android 12 veröffentlicht und garantiert bis Android 15
  • Arbeitsspeicher : 6 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash 8 GB DDR4x RAM, 128 GB UFS Flash für den Benutzer zugängliche microSD-Karte bis zu 2 TB (entspricht SDXC/SDHC/SDIO)
  • Prozessor : Qualcomm QCS6490/QCM6490 Octa-Core 2,7 GHz
  • Displaygröße : 14 cm (5,5 Zoll)
  • Batterietyp : Lithium-Ionen
  • Batterietypen : Standard & Wireless
  • Lagerungstemperaturbereich : -30 °C bis +70 °C
  • Betriebstemperatur : -20 °C bis +50 °C (-4°F bis +122°F)
  • Schutzarten : Zertifiziert nach IP65 und IP68
  • Falltoleranzen : Hält gem. IEC 60068-2-32-Spezifikation mehr als 2000 Stürze aus 1 m Höhe aus Hält gem. IEC 60068-2-32-Spezifikation mehr als 3500 Stürze aus 0,5 m Höhe aus|Mehrere Stürze auf Beton aus 2,45 m Höhe gemäß MIL-STD-810H Mit Schutzhülle mehrere Stürze auf Beton aus 2,75 m Höhe gemäß MIL-STD-810H
  • Garantiedauer : 1 Jahr
  • Plattform : Mobility Edge™
  • Art des Betriebssystems : Android
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
CT47 Mobile Computer Datasheet
application/pdf 161.9 KB
5/14/2024
161.9 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Security Guide: Honeywell Mobile Computers with Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A)
application/pdf 397.98 KB
4/17/2024
397.98 KB
Security Addendum: Honeywell Mobile Computers with FIPS Certification (FIPS-EN-AD-01 Rev A)
application/pdf 42.17 KB
4/12/2024
42.17 KB
Quick Start Guide: CT47 NI (CT47-HZ-A-EN-QS-01 Rev A)
application/pdf 1.62 MB
3/22/2024
1.62 MB
User Guide: eSIM Bulk Provisioning (EP-ESIM-EN-UG-01 Rev A)
application/pdf 199.41 KB
3/1/2024
199.41 KB
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – German (CT47-A-DE-QS-01 Rev A)
application/pdf 1.6 MB
11/1/2023
1.6 MB
Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev A)
application/pdf 91 KB
11/1/2023
91 KB
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C)
application/pdf 438.97 KB
1/3/2024
438.97 KB
User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev G)
application/pdf 733.07 KB
1/23/2024
733.07 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
application/pdf 626.07 KB
12/19/2023
626.07 KB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
application/pdf 181.21 KB
12/19/2023
181.21 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
application/pdf 1.35 MB
12/19/2023
1.35 MB
User Guide: CT4x Series Accessories Universal and Standard (CT4X-UV-EN-UG-01 Rev H)
application/pdf 3.66 MB
4/30/2024
3.66 MB
User Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-UG-01 Rev G)
application/pdf 3.6 MB
4/4/2024
3.6 MB
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-QS-01 Rev D)
application/pdf 1.59 MB
10/16/2023
1.59 MB
Regulatorische Informationen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Regulatory Sheet: CT30 XP/CT40/CT40 XP/CT45/CT45 XP/CT47/CT60/CT60 XP/CW45 Accessories and EDA52 Display Dock and Ethernet/Net Bases (CT40-ACC-ML-RS-06 Rev A)
application/pdf 1.44 MB
4/30/2024
1.44 MB
Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-04 Rev A)
application/pdf 480.34 KB
3/22/2024
480.34 KB
Regulatory Sheet: CT47 Series Mobile Computer (CT47-ML-RS-05 Rev A)
application/pdf 1.69 MB
4/30/2024
1.69 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
12/19/2023
332.35 KB
Fallbeispiel
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
application/pdf 70.58 KB
12/19/2023
70.58 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
CT47 Mobile Computer Datasheet
application/pdf 161.9 KB
5/14/2024
161.9 KB
Security Guide: Honeywell Mobile Computers with Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A)
application/pdf 397.98 KB
4/17/2024
397.98 KB
Security Addendum: Honeywell Mobile Computers with FIPS Certification (FIPS-EN-AD-01 Rev A)
application/pdf 42.17 KB
4/12/2024
42.17 KB
Quick Start Guide: CT47 NI (CT47-HZ-A-EN-QS-01 Rev A)
application/pdf 1.62 MB
3/22/2024
1.62 MB
User Guide: eSIM Bulk Provisioning (EP-ESIM-EN-UG-01 Rev A)
application/pdf 199.41 KB
3/1/2024
199.41 KB
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – German (CT47-A-DE-QS-01 Rev A)
application/pdf 1.6 MB
11/1/2023
1.6 MB
Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev A)
application/pdf 91 KB
11/1/2023
91 KB
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C)
application/pdf 438.97 KB
1/3/2024
438.97 KB
Regulatory Sheet: CT30 XP/CT40/CT40 XP/CT45/CT45 XP/CT47/CT60/CT60 XP/CW45 Accessories and EDA52 Display Dock and Ethernet/Net Bases (CT40-ACC-ML-RS-06 Rev A)
application/pdf 1.44 MB
4/30/2024
1.44 MB
User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev G)
application/pdf 733.07 KB
1/23/2024
733.07 KB
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
application/pdf 70.58 KB
12/19/2023
70.58 KB
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
application/pdf 626.07 KB
12/19/2023
626.07 KB
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
application/pdf 181.21 KB
12/19/2023
181.21 KB
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
application/pdf 332.35 KB
12/19/2023
332.35 KB
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
application/pdf 1.35 MB
12/19/2023
1.35 MB
User Guide: CT4x Series Accessories Universal and Standard (CT4X-UV-EN-UG-01 Rev H)
application/pdf 3.66 MB
4/30/2024
3.66 MB
User Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-UG-01 Rev G)
application/pdf 3.6 MB
4/4/2024
3.6 MB
Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-04 Rev A)
application/pdf 480.34 KB
3/22/2024
480.34 KB
Regulatory Sheet: CT47 Series Mobile Computer (CT47-ML-RS-05 Rev A)
application/pdf 1.69 MB
4/30/2024
1.69 MB
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-QS-01 Rev D)
application/pdf 1.59 MB
10/16/2023
1.59 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
CT47 Mobile Computer Datasheet
161.9 KB
5/14/2024
Security Guide: Honeywell Mobile Computers with Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A)
397.98 KB
4/17/2024
Security Addendum: Honeywell Mobile Computers with FIPS Certification (FIPS-EN-AD-01 Rev A)
42.17 KB
4/12/2024
Quick Start Guide: CT47 NI (CT47-HZ-A-EN-QS-01 Rev A)
1.62 MB
3/22/2024
User Guide: eSIM Bulk Provisioning (EP-ESIM-EN-UG-01 Rev A)
199.41 KB
3/1/2024
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – German (CT47-A-DE-QS-01 Rev A)
1.6 MB
11/1/2023
Cleaning Guide: General Purpose Devices without DRH (CLEAN-GP-EN-IN-01 Rev A)
91 KB
11/1/2023
User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C)
438.97 KB
1/3/2024
User Guide: UEMConnect Settings (UEMConnect-EN-UG-1 Rev G)
733.07 KB
1/23/2024
User Guide: Enterprise Browser for Android (935-098-007 Rev C)
626.07 KB
12/19/2023
Decode Filter Script Command Reference Guide (HS-DFS-A-EN-CR-01 Rev D)
181.21 KB
12/19/2023
User Guide: Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev B)
1.35 MB
12/19/2023
User Guide: CT4x Series Accessories Universal and Standard (CT4X-UV-EN-UG-01 Rev H)
3.66 MB
4/30/2024
User Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-UG-01 Rev G)
3.6 MB
4/4/2024
Quick Start Guide: CT47 Series Mobile Computer – English (CT47-A-EN-QS-01 Rev D)
1.59 MB
10/16/2023
Regulatory Sheet: CT30 XP/CT40/CT40 XP/CT45/CT45 XP/CT47/CT60/CT60 XP/CW45 Accessories and EDA52 Display Dock and Ethernet/Net Bases (CT40-ACC-ML-RS-06 Rev A)
1.44 MB
4/30/2024
Battery Pack Information: Models CT4X-BTSC/BTEC/BTNA/BTWC (CT4X-BTSC-ML-IN-04 Rev A)
480.34 KB
3/22/2024
Regulatory Sheet: CT47 Series Mobile Computer (CT47-ML-RS-05 Rev A)
1.69 MB
4/30/2024
White Paper: Battery Maintenance for Portable Devices - English
332.35 KB
12/19/2023
Application Brief: Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A)
70.58 KB
12/19/2023
Product Number
Image
SKU
Description
alt
CT47-PB-1
alt
CT47-PB-2
alt
CT47-X0N-37D100G
alt
CT47-X0N-38D100G
alt
CT47-X0N-3ED100G
alt
CT47-X0N-57D100G
alt
CT47-X0N-58D100G
alt
CT47-X0N-5ED100G
alt
CT47-X1N-37D1E0G
alt
CT47-X1N-38D1E0G
Image
SKU
Description
alt
CT47-PB-1
alt
CT47-PB-2
alt
CT47-X0N-37D100G
alt
CT47-X0N-38D100G
alt
CT47-X0N-3ED100G
alt
CT47-X0N-57D100G
alt
CT47-X0N-58D100G
alt
CT47-X0N-5ED100G
alt
CT47-X1N-37D1E0G
alt
CT47-X1N-38D1E0G