Anschlagpunkte
Miller TWIN TURBO System
Der neue, zum Patent angemeldete Twin-Turbo-D-Ring-Verbinder lässt sich leicht an zwei (2) leichte Miller TurboLite-Personensturzbegrenzer (PFL) für eine kontinuierliche 100%ige Absturzsicherung anschließen.
- Ersatz für doppelbeinige, stoßabsorbierende Verbindungsmittel
- Innovatives Design, das einfach an den hinteren D-Ring eines jeden Auffanggurtes angeschlossen werden kann Erhöht die Produktivität und Vielseitigkeit des Arbeiters durch Bewegungsfreiheit - weniger einschränkend als andere Geräte auf dem Markt
- Permits TurboLite PFLs to swivel in multiple directions for greatermobility: the swivel action prevents webbing from twisting and bindinginside of the unit
- Ermöglicht das Schwenken der TurboLite PFLs in mehrere Richtungen für eine größere Beweglichkeit: der Schwenkvorgang verhindert, dass sich das Gurtband im Gerät verdreht und verheddert
- Einfach zu bedienen und zu montieren/demontieren
- Passend für die meisten Miller TurboLite PFL-Modelle
- Baugewerbe
- Öl und Gas
- Wind Energie
- Fall aus großer Höhe
- EN 362 -
- OSHA 1926.502, 1910.66 -
- ANSI Z359-2007 & A 10.32 -
- CSA Z259.12-01 -
In unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt normgerecht hergestellt wird und Ihren hohen Anforderungen entspricht