Anschlagsysteme (Söll)
Söll Vi-Go vertikales Absturzsicherungssystem mit Stahlseil
Söll Vi-Go ist ein äußerst ergonomisches und vielseitiges vertikales Stahlseilsystem mit integrierter Absturzsicherung von Honeywell.
- Steigschutzsystems
- Große Auswahl an Systemkomponenten, um das vertikale Steigschutzsystem an die meisten Anwendungen und Konstruktionen anzupassen
- Alle Komponenten sind aus verzinktem oder rostfreiem Stahl gefertigt, um den härtesten Bedingungen standzuhalten
- Erhältlich mit 8mm oder 10mm Kabel.
- Automatisch überfahrbare Zwischenhalterungen positionieren das Seil, um Seilverschleiß zu verhindern und ermöglichen es, dem System auch Kurven zu bewältigen.
- Bis zu 4 Benutzer gleichzeitig einsetzbar
- Erhältlich mit einem Anschlagpunkt am oberen Ende für einen sicheren Übergang auf eine Plattform oder ein Flachdach
- Das Söll VC570 ist das Auffanggerät der Wahl für professionelle Kletterer und den täglichen Gebrauch
- Einfache Einhand-Bedienung für das Einhängen/Aushängen vom System
- Maximale Flexibilität dank des drehbaren Karabiners
- Doppelter Verriegelungsmechanismus für erhöhte Sicherheit
- RFID-Tag zur Nachverfolgung von Geräten wie z.B. Prüfprotokollen
- Söll VC510 ist das robuste und einfache Auffanggerät für den gelegentlichen Einsatz
- Einfacher und intuitiver Öffnungsmechanismus für eine schnelle und fehlerfreie Verbindung mit dem Seil
- Alle Auffanggeräte der Söll VC500-Serie bieten folgende Vorteile
- Ununterbrochene Absturzsicherung - Das einzigartige Design des Söll VC500 Auffanggeräts passiert automatisch die Seil-Zwischenhalter, so dass beide Hände beim Aufstiegs- und Abstiegsvorgang frei bleiben: Es bewegt sich nahezu reibungslos entlang des Seils und blockiert im Falle eines Sturzes sofort.
- Nur ein Auffanggerät für alle Konfigurationen des Söll Vi-Go Steigschutzsystems- 8mm oder 10mm Seil, automatische oder manuelle Zwischenhalterungen.
- Der Befestigungsmechanismus ist so konstruiert, dass ein falsches Einsetzen verhindert wird und somit für mehr Sicherheit sorgt. Das Auffanggerät kann nicht falsch herum auf das Seil gesetzt werden.
- Das integrierte stoßdämpfende Element bietet ein stoßdämpfendes System, um die Absturzkräfte weiter zu reduzieren und den Benutzer, aber auch das System und die bauseitige Konstruktion (Leiter) vor Schäden zu schützen. Bei einem Sturz zeigt der ausgelöste Falldämpfer an, dass das Gerät außer Betrieb genommen werden muss.
- Korrosionsbeständige Materialien wie Polyamid-, Aluminium- und Edelstahlkomponenten sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Windenergie
- Telekommunikation
- Versorgungsunternehmen
- Insutrielle Fertigung
- Wasseraufbereitung
- Bauwesen
- Hochregallager
- Andere
Das Söll Vi-Go System erfüllt die folgenden Normen und Vorschriften (je nach Konfiguration: siehe Benutzerhandbücher für Details)
- EN 353-1:2014+A1:2017
- ANSI Z359.16
- ANSI A14.3
- OSHA 1910.29, 1926.502
- CSA Z259.2.5-2017
Andere
- Material der Rettungsleine
- Rostfreier Stahl
- Verzinkter Stahl
- Arbeiter pro System
- 4
- Kabelleitungsdicke
- 3/8'' (10mm)
- 5/16'' (8mm)
- Normen
- ANSI A14.3
- ANSI Z359.16
- CSA Z259.2.5
- EN 353-1:2014+A1:2017
- OSHA
Andere
- Material der Rettungsleine
- Rostfreier Stahl
- Verzinkter Stahl
- Arbeiter pro System
- 4
- Kabelleitungsdicke
- 3/8'' (10mm)
- 5/16'' (8mm)
- Normen
- ANSI A14.3
- ANSI Z359.16
- CSA Z259.2.5
- EN 353-1:2014+A1:2017
- OSHA
- Material der Rettungsleine : Rostfreier Stahl|Verzinkter Stahl
- Arbeiter pro System : 4
- Kabelleitungsdicke : 3/8'' (10mm)|5/16'' (8mm)
- Normen : ANSI A14.3|ANSI Z359.16|CSA Z259.2.5|EN 353-1:2014+A1:2017|OSHA