Auffanggurte und Zubehör
Miller H-Design® DuraFlex™ 1-Punkt-Auffanggurt
Ein neues Gefühl der Sicherheit!
Wichtige Funktionen
Vorteile:
KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT
Die exklusive H-Konstruktion des Auffanggurts ermöglicht dank der ergonomischen Positionierung der Schlaufen eine vollständige Armbewegungsfreiheit.
Horizontale Beingurte verhindern unangenehme Reibung an den Beinen und an der Hüfte (im Vergleich zu herkömmlichen Beingurten) und erhöhen so den Nutzerkomfort bei der Arbeit.
Elastische Gurtbänder an den Schultern bieten einen noch höheren Komfort.
EINFACHE UND SCHNELLE ANPASSUNG & VERBINDUNG
Leicht zugängliche und verstellbare Verschlüsse: intuitive nach oben und unten verstellbar
Leicht zugängliche Befestigungspunkte: gebogener Positionierungs-D-Ring am Rücken
Einstellbarer Brustgurt für eine perfekte Passform in Höhe und Breite.
Einstellbare Beingurte mit Automatikverschlüssen.
Einfacher vorderer Gurtclip.
VERBESSERTE SICHERHEIT UND LEICHTERE NACHWEISBARKEIT
Neongrüne Textileinsätze, gut sichtbare Nähte, Sturzindikatoren hinten zur Erleichterung der Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn.
Etikettenfächer verbessern die Nachverfolgbarkeit der Inspektionen
Wasser- und schmutzabweisendes Gurtband für eine lange Haltbarkeit des Produkts.
Hi-visibility-Weste (optional), mit der Arbeiter selbst in dunklen Arbeitsumgebungen gut erkennbar sind (EN ISO 20471)
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Other
- Baugewerbe
- Versorgungsunter-nehmen
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- EN 361 - Auffanggurt
Informationen zur Gewährleistung
Unsere hochmoderne Ausrüstung ist das entscheidende Werkzeug für den Mitarbeiterschutz, da es Beweglichkeit und unübertroffenen Komfort vereint.
An unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt gemäß den Normen hergestellt wird und Ihren genauen Anforderungen entspricht.