Auffanggurte und Zubehör
Miller Revolution Basic (EUR)
2-Punktsystem-Auffanggurt zur Verwendung mit Fallschutzvorrichtung und geeignetem Anschlagspunkt.
Wichtige Funktionen
Aufgrund dereinzigartigen Revolution-Technologie und der Funktionsvielfalt ist derR1 Revolution Basic-Auffanggurt aus dem patentierten, dehnbarenDuraFlex-Gurtband oder DualTech-Gurtband ideal geeignet für Industrie und Bau sowie fürallgemeine Anwendungen und Wartung.
Vorteile:
PivotLink-Verbindung (Patent angemeldet):Das einzigartige, drehbare Design gewährleistet mehr Mobilität undKomfort. Mit ihrem Drehpunkt auf Taillenhöhe macht die Verbindungdie Bewegungen des Anwenders beim Bücken und Strecken mit. MitBefestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör. Aus Edelstahl, korrosionsbeständig.
Geschütztes Etikettenfach (Patent angemeldet): Integriertes Etikettenfach zum Aufbewahren von Etiketten, um diese vor Beschädigung oder Verlust zu schützen.
Strapazierfähige Polymerkonstruktion für längere Haltbarkeit.
Cam-Schnalle(Patent angemeldet):Einfaches Einstellen oder Lösen mit einer Hand ermöglicht dasgleichzeitige Anpassen beider Schulterträger. Sorgt für einenkomfortablen und passgenauen Sitz: verrutscht oder verstellt sichnicht. Aus HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl, umKorrosion und Rost vorzubeugen.
Gurtendenclips (Patent angemeldet): DieClips dienen zum sicheren Verstauen von überflüssigem Gurtband nach demEinstellen. Aus strapazierfähigem, stoßfestem Polymer. Liegen beimEinstellen des Gurtbands grifffest in der Hand.
Integriertes Zubehörsystem: Ammodularen Befestigungssystem können Taschen für Werkzeug und Zubehörleicht befestigt oder abgenommen werden. Durch ein besonderes Designwird das Gewicht des Zubehörs gleichmäßig auf Hüften und Schulternverteilt, um Komfort und Mobilität zu garantieren.
DuraFlex™-Gurtband: Patentiertes Gurtband aus Elastomer, das die Bewegungen des Anwenders mitmacht, ohne einzuschneiden oder lose herabzuhängen.
DualTech™-Gurtband: Das Anlegen wird zu einer Leichtigkeit, da beide Seiten verschiedene Farben und Oberflächenbeschaffenheiten aufweisen: weiches, graues Polyamid auf der Innenseite und strapazierfähiges, UV-beständiges und abriebfestes Polyester auf der Außenseite. Das Gurtband besitzt ein „Formgedächtnis“, um besseren Tragekomfort zu gewährleisten. Der einzigartige zirkulare Heftstich bietet größere Festigkeit, die Kontrastfarben erleichtern die jährliche Sachkundigenprüfung.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Konform mit EN 361
Informationen zur Gewährleistung
Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.
In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.
Andere
- Eyelet Material
- Zinkbeschichtet
- Webbing Material
- graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester
Andere
- Eyelet Material
- Zinkbeschichtet
- Webbing Material
- graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester
- Eyelet Material : Zinkbeschichtet
- Webbing Material : graues Polyamid, 50 % schwarzes Polyester