Rettung und Abstieg
Miller fliehkraftgebremste Abseilgeräte (EUR)
Fliehkraftgebremste Abseilgeräte
Wichtige Funktionen
Neu! Miller SafEscape ELITE erfüllt die neue Norm EN 341/2008, EN 1496 ,welche die anspruchvollsten Tests für Rettungsgeräte vorgibt.
Verbesserte,einfachere Handhabung: Das Abseilen kann schnell (1m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werdenVibrationen weitestgehend verringert.
Geringere Kosten: Erst nach sieben Jahren ist eine Wartung im Werk oder durch einen MillerServicestützpunkt erforderlich. Dafür sorgen die robusten und unempfindlichen.Bauteile, die somit Ausfallzeiten und Betriebskosten verringern.
8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m)
Maximale Abseilhöhe 500 m
Im Notfall durch 2 Personenverwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen
MillerSafEscape ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen.Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten EinsatzRisiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Norm EN 341/2008, EN 1496
Informationen zur Gewährleistung
Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.
In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.